Kreator produktów 
 Witryna internetowa 
Polska
Deutsch
English
Français
Italiano
Japoński
Español
Svenska
Русский
繁體中文
简体中文
한국어
Czeski
Magyar
  
0
0
Szybki dostęp
WPD 302 2X35/2X25 3XGY
         

Icon
Icon
Icon
 

Ogólne dane zamówieniowe

Wersja Zacisk rozdziału potencjału, złącze śrubowe, Jasnoszary, 35 mm², 202 A, 1000 V, liczba przyłączeń: 12, liczba poziomów: 1
Nr zam. 1561740000
Typ WPD 302 2X35/2X25 3XGY
GTIN (EAN) 4050118366914
Ilość 2 Szt.

Wymiary i masa

Głębokość 49,3 mm
Głębokość (cale) 1,941 inch
Wysokość 55,4 mm
Wysokość (cale) 2,181 inch
Szerokość 66,6 mm
Szerokość (cale) 2,622 inch
Masa netto 272 g

Temperatury

Temperatura magazynowania -25 °C...55 °C
Temperatura otoczenia -5 °C…40 °C
długotrwała temperatura użytkowa, min. -50 °C
długotrwała temperatura użytkowa, maks. 130 °C

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

Status zgodności z dyrektywą RoHS Zgodne, z wyłączeniem
Wyłączenie RoHS (w przypadkach, w których ma to zastosowanie / jest znane) 6c
REACH SVHC Lead 7439-92-1
SCIP 9b5f0838-1f0b-4c14-9fc7-3f5e6ee75be2

Informacje ogólne

Liczba biegunów 3
Normy IEC 60947-7-1, IEC 61238-1, VDE 0603-2
Szyna TS 35
Wskazówka montażowa Szyna nośna / płyta montażowa
przekrój przyłącza przewodu AWG, min. AWG 14
przekrój przyłączeniowy przewodu AWG, maks. AWG 4

Przewody zaciskane (kolejne przyłącze)

Rodzaj przyłącza, kolejne przyłącze złącze śrubowe

dalsze dane techniczne

Wskazówka montażowa Szyna nośna / płyta montażowa
otwarte strony zamknięta
rodzaj montażu wciskany
wersja przetestowana pod kątem eksplozji Tak
z czopem zatrzaskowym Tak
zatrzaskowe Tak

dane tworzywa

tworzywo Wemid
Barwny Jasnoszary
Klasa palności wg UL 94 V-0

dane znamionowe

Przekrój pomiarowy 35 mm²
Napięcie znamionowe 1 000 V
Znamionowe napięcie przemienne 1 000 V
Znamionowe napięcie stałe 1 000 V
Prąd znamionowy 202 A
Prąd przy maksymalnym oprzewodowaniu 202 A
Normy IEC 60947-7-1, IEC 61238-1, VDE 0603-2

parametry systemu

Wykonanie Złącze śrubowe
niezbędna płyta zamykająca Nie
Liczba potencjałów
liczba poziomów
liczba zacisków na poziom
Liczba potencjałów w rzędzie
poziomy wewnętrznie zmostkowane Nie
Przyłącze PE Nie
Szyna TS 35
Funkcja N Nie
Funkcja PE Nie
Funkcja PEN Nie

przewody zaciskane (złącze wymiarowane)

Maks. przekrój przyłącza, przewód wielodrutowy, maks. 35 mm²
Przekrój przyłącza przewodu, cienki przewód wielodrutowy z tulejkami kablowymi DIN 46228/1, maks. 25 mm²
Przekrój przyłącza przewodu, z cienkiego drutu, maks. 0 mm²
Przekrój przyłącza przewodów, przewód jednodrutowy, maks. 35 mm²
Rodzaj przyłącza złącze śrubowe
Rodzaj przyłącza 2 złącze śrubowe
Zakres zaciskania, maks. 35 mm²
Zakres zaciskania, min. 2,5 mm²
kierunek podłączenia z boku
liczba przyłączeń 12 
przekrój przyłącza przewodu AWG, min. AWG 14
przekrój przyłączeniowy przewodu AWG, maks. AWG 4

Pobieranie

Klasyfikacje

ETIM 6.0 EC000897
ETIM 7.0 EC000897
ETIM 8.0 EC000897
ETIM 9.0 EC000897
ECLASS 9.0 27-14-11-20
ECLASS 9.1 27-14-11-20
ECLASS 10.0 27-14-11-20
ECLASS 11.0 27-14-11-20
ECLASS 12.0 27-14-11-20
ECLASS 13.0 27-25-01-19
ECLASS 14.0 27-25-01-19

Dopuszczenia

Dopuszczenia CE DETNORVER VDE
ROHS Zgodny

Produkty pokrewne

Nr zam.: 1561630000
Typ: WPD 102 2X35/2X25 BK
Wersja:
Zacisk rozdziału potencjału, złącze śrubowe, czarny, 35 mm², 202 A, 1000 V, liczba przyłączeń: 4, liczba poziomów: 1
 
Nr zam.: 1561640000
Typ: WPD 102 2X35/2X25 BL
Wersja:
Zacisk rozdziału potencjału, złącze śrubowe, niebieski, 35 mm², 202 A, 1000 V, liczba przyłączeń: 4, liczba poziomów: 1
 
Nr zam.: 1561650000
Typ: WPD 102 2X35/2X25 BN
Wersja:
Zacisk rozdziału potencjału, złącze śrubowe, brązowy, 35 mm², 202 A, 1000 V, liczba przyłączeń: 4, liczba poziomów: 1
 
Nr zam.: 1561670000
Typ: WPD 102 2X35/2X25 GN
Wersja:
Zacisk rozdziału potencjału, złącze śrubowe, zielony, 35 mm², 202 A, 1000 V, liczba przyłączeń: 4, liczba poziomów: 1
 
Nr zam.: 1561680000
Typ: WPD 102 2X35/2X25 GY
Wersja:
Zacisk rozdziału potencjału, złącze śrubowe, Jasnoszary, 35 mm², 202 A, 1000 V, liczba przyłączeń: 4, liczba poziomów: 1
 
Nr zam.: 1561690000
Typ: WPD 202 4X35/4X25 BK
Wersja:
Zacisk rozdziału potencjału, złącze śrubowe, czarny, 35 mm², 202 A, 1000 V, liczba przyłączeń: 8, liczba poziomów: 1
 
Nr zam.: 1561700000
Typ: WPD 202 4X35/4X25 BL
Wersja:
Zacisk rozdziału potencjału, złącze śrubowe, niebieski, 35 mm², 202 A, 1000 V, liczba przyłączeń: 8, liczba poziomów: 1
 
Nr zam.: 1561720000
Typ: WPD 202 4X35/4X25 BN
Wersja:
Zacisk rozdziału potencjału, złącze śrubowe, brązowy, 35 mm², 202 A, 1000 V, liczba przyłączeń: 8, liczba poziomów: 1
 
Nr zam.: 1561620000
Typ: WPD 202 4X35/4X25 GN
Wersja:
Zacisk rozdziału potencjału, złącze śrubowe, zielony, 35 mm², 202 A, 1000 V, liczba przyłączeń: 8, liczba poziomów: 1
 
Nr zam.: 1561730000
Typ: WPD 202 4X35/4X25 GY
Wersja:
Zacisk rozdziału potencjału, złącze śrubowe, Jasnoszary, 35 mm², 202 A, 1000 V, liczba przyłączeń: 8, liczba poziomów: 1