Termékasszisztens 
 Weboldal 
Magyar
Német
Angol
Franciaország
Olasz
Japán
Spanyol
Svédország
Oroszország
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
  
0
0
Gyors elérés
WPD 202 4X35/4X25 GN
         

Icon
Icon
Icon
 

Általános rendelési adatok

Változat Potenciálelosztó kapocs, Csavaros csatlakozás, zöld, 35 mm², 202 A, 1000 V, Csatlakozások száma: 8, Szintek száma: 1, TS 35, V-0, Wemid
Rendelési szám 1561620000
Típus WPD 202 4X35/4X25 GN
GTIN (EAN) 4050118366822
Qty. 2 pc(s).

Méretek és tömegek

Mélység 49,3 mm
Mélység (coll) 1,941 inch
Magasság 55,4 mm
Magasság (coll) 2,181 inch
Szélesség 44,4 mm
Szélesség (coll) 1,748 inch
Nettó tömeg 184 g

Hőmérsékletek

Tárolási hőmérséklet -25 °C...55 °C
Folyamatos üzemi hőmérséklet., min. -50 °C
Folyamatos üzemi hőmérséklet., max. 130 °C

Termékek környezetvédelmi megfelelősége

RoHS megfelelőségi állapot Megfelel, kivétellel
RoHS alóli kivétel (ha van/ismert ilyen) 6c
REACH SVHC Lead 7439-92-1
SCIP 9b5f0838-1f0b-4c14-9fc7-3f5e6ee75be2

Anyag adatok

Anyag Wemid
Szín zöld
UL 94 éghetőségi osztály V-0

Rendszer specifikációk

Változat Csavaros csatlakozás
Véglap szükséges Nem
Potenciálok száma
Szintek száma
Rögzítési pontok száma szintenként
Potenciálok száma szintenként
Keresztkötött szintek belül Igen
PE-csatlakozás Nem
Sín TS 35
N funkció Nem
PE működés Nem
PEN funkció Nem

Kiegészítő műszaki adatok

Bepattintható csapokkal Igen
Felpattintható Igen
Felszerelés típusa Felpattintható
Nyitott oldala zárt
Robbanásbiztosság szempontjából bevizsgált változat Igen
Telepítési útmutató Tartósínek / szerelőlapok

Névleges adatok

Névleges keresztmetszet 35 mm²
Névleges feszültség 1 000 V
Névleges AC feszültség 1 000 V
Névleges DC feszültség 1 000 V
Névleges áram 202 A
Szabványok IEC 60947-7-1, IEC 61238-1, VDE 0603-2

Rögzíthető vezetékek (kiegészítő csatlakozás)

Csatlakozás típusa, kiegészítő csatlakozás Csavaros csatlakozás

Rögzíthető vezetékek (névleges csatlakozás)

Csatlakozás típusa Csavaros csatlakozás
Csatlakozás típusa 2 Csavaros csatlakozás
Csatlakozási irány oldalt
Csatlakozások száma
Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, max. 35 mm²
Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, min. 2,5 mm²
Vezeték csatlakozási keresztmetszet AWG, max. AWG 4
Vezeték csatlakozási keresztmetszet AWG, min. AWG 14
Vezeték csatlakozási keresztmetszet, finomsodratú, érvéghüvelyekkel DIN 46228/1, névleges csatlakozás, max. 25 mm²
Vezeték csatlakozási keresztmetszet, többeres, névleges csatlakozás, max. 35 mm²
Vezetékcsatlakozás keresztmetszete, tömör ér, max. névleges csatlakozás 35 mm²

Általános

Pólusszám 8
Szabványok IEC 60947-7-1, IEC 61238-1, VDE 0603-2
Sín TS 35
Telepítési útmutató Tartósínek / szerelőlapok
Vezeték csatlakozási keresztmetszet AWG, max. AWG 4
Vezeték csatlakozási keresztmetszet AWG, min. AWG 14

Letöltések

Besorolások

ETIM 6.0 EC000897
ETIM 7.0 EC000897
ETIM 8.0 EC000897
ETIM 9.0 EC000897
ECLASS 9.0 27-14-11-20
ECLASS 9,1 27-14-11-20
ECLASS 10.0 27-14-11-20
ECLASS 11.0 27-14-11-20
ECLASS 12.0 27-14-11-20
ECLASS 13.0 27-25-01-19
ECLASS 14.0 27-25-01-19

Tanúsítványok

Jóváhagyások CE DETNORVER VDE
ROHS Megfelel

Kapcsolódó termékek

Rendelési szám: 1561630000
Típus: WPD 102 2X35/2X25 BK
Változat:
Potenciálelosztó kapocs, Csavaros csatlakozás, fekete, 35 mm², 202 A, 1000 V, Csatlakozások száma: 4, Szintek száma: 1, TS 35, V-0, Wemid
 
Rendelési szám: 1561640000
Típus: WPD 102 2X35/2X25 BL
Változat:
Potenciálelosztó kapocs, Csavaros csatlakozás, kék, 35 mm², 202 A, 1000 V, Csatlakozások száma: 4, Szintek száma: 1, TS 35, V-0, Wemid
 
Rendelési szám: 1561650000
Típus: WPD 102 2X35/2X25 BN
Változat:
Potenciálelosztó kapocs, Csavaros csatlakozás, barna, 35 mm², 202 A, 1000 V, Csatlakozások száma: 4, Szintek száma: 1, TS 35, V-0, Wemid
 
Rendelési szám: 1561670000
Típus: WPD 102 2X35/2X25 GN
Változat:
Potenciálelosztó kapocs, Csavaros csatlakozás, zöld, 35 mm², 202 A, 1000 V, Csatlakozások száma: 4, Szintek száma: 1, TS 35, V-0, Wemid
 
Rendelési szám: 1561680000
Típus: WPD 102 2X35/2X25 GY
Változat:
Potenciálelosztó kapocs, Csavaros csatlakozás, Világosszürke, 35 mm², 202 A, 1000 V, Csatlakozások száma: 4, Szintek száma: 1, TS 35, V-0, Wemid
 
Rendelési szám: 1561690000
Típus: WPD 202 4X35/4X25 BK
Változat:
Potenciálelosztó kapocs, Csavaros csatlakozás, fekete, 35 mm², 202 A, 1000 V, Csatlakozások száma: 8, Szintek száma: 1, TS 35, V-0, Wemid
 
Rendelési szám: 1561700000
Típus: WPD 202 4X35/4X25 BL
Változat:
Potenciálelosztó kapocs, Csavaros csatlakozás, kék, 35 mm², 202 A, 1000 V, Csatlakozások száma: 8, Szintek száma: 1, TS 35, V-0, Wemid
 
Rendelési szám: 1561720000
Típus: WPD 202 4X35/4X25 BN
Változat:
Potenciálelosztó kapocs, Csavaros csatlakozás, barna, 35 mm², 202 A, 1000 V, Csatlakozások száma: 8, Szintek száma: 1, TS 35, V-0, Wemid
 
Rendelési szám: 1561730000
Típus: WPD 202 4X35/4X25 GY
Változat:
Potenciálelosztó kapocs, Csavaros csatlakozás, Világosszürke, 35 mm², 202 A, 1000 V, Csatlakozások száma: 8, Szintek száma: 1, TS 35, V-0, Wemid
 
Rendelési szám: 1561740000
Típus: WPD 302 2X35/2X25 3XGY
Változat:
Potenciálelosztó kapocs, Csavaros csatlakozás, Világosszürke, 35 mm², 202 A, 1000 V, Csatlakozások száma: 12, Szintek száma: 1, TS 35, V-0, Wemid
 
Kapcsolat
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
További információ
Decentralizált automatizálási megoldások
Energiafelügyeleti megoldások
Ipari analitika
Ipari IoT-megoldások
További információ
Mobilitási koncepciók
Fotovoltaikus alkatrészek
Szélenergiával kapcsolatos megoldások
Műhelymegoldások
További információ
Egyérpáras Ethernet
Weidmüller Configurator
Támogatás és ügyfélszolgálat
Kapcsolat
Hulladékkezelési utasítások
Tervezési adatok
Javítások és pótalkatrészek