Termékasszisztens 
 Weboldal 
Magyar
Német
Angol
Franciaország
Olasz
Japán
Spanyol
Svédország
Русский
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
  
0
0
Gyors elérés
A4C 1.5 PE
         

Icon
Icon
Icon
 

Általános rendelési adatok

Változat Földelő sorkapcsok, PUSH IN, 1.5 mm², fehér
Rendelési szám 1552660000
Típus A4C 1.5 PE
GTIN (EAN) 4050118359718
Qty. 50 pc(s).

Méretek és tömegek

Mélység 33,5 mm
Mélység (coll) 1,319 inch
Mélység DIN sínnel együtt 34,5 mm
Magasság 67,5 mm
Magasság (coll) 2,657 inch
Szélesség 3,5 mm
Szélesség (coll) 0,138 inch
Nettó tömeg 8,6 g

Hőmérsékletek

Tárolási hőmérséklet -25 °C...55 °C
Ambient temperature -5 °C…40 °C
Folyamatos üzemi hőmérséklet., min. -60 °C
Folyamatos üzemi hőmérséklet., max. 130 °C

Termékek környezetvédelmi megfelelősége

RoHS megfelelőségi állapot Megfelel, kivétel nélkül
REACH SVHC No SVHC above 0.1 wt%

PT OKIECEx/ATEX névleges adat

Tanúsítvány száma (ATEX) TUEV16ATEX7909U
Tanúsítvány száma (IECEX) IECEXTUR16.0036U
Vezetékkeresztmetszet, max. (ATEX) 1.5 mm²
Vezetékkeresztmetszet, max. (IECEX) 1.5 mm²
EN 60079-7 jelölés Ex eb II C Gb
2014/34/EU címke II 2 G D

Anyag adatok

Anyag Wemid
Szín fehér
A működési elemek színe narancssárga
UL 94 éghetőségi osztály V-0

Rendszer specifikációk

Véglap szükséges Igen
Potenciálok száma
Szintek száma
Rögzítési pontok száma szintenként
Potenciálok száma szintenként
PE-csatlakozás Igen
Sín TS 35
N funkció Nem
PE működés Igen
PEN funkció Nem

CSA névleges adatok

B feszültség nagyság (CSA) 300 V
C feszültség nagyság (CSA) 300 V
D feszültség nagyság (CSA) 600 V
Tanúsítvány száma (CSA) 200039-70089609
Vezeték keresztmetszet, max. (CSA) 14 AWG
Vezeték keresztmetszet, min. (CSA) 26 AWG

Kiegészítő műszaki adatok

Bepattintható csapokkal Nem
Felpattintható Nem
Felszerelés típusa TS 35
Nyitott oldala jobb
Robbanásbiztosság szempontjából bevizsgált változat Igen
Rögzítés típusa Felpattintható
Telepítési útmutató Sín

Névleges adatok

Névleges keresztmetszet 1,5 mm²
Névleges feszültség a szomszédos kapcsokra vonatkozóan 500 V
Névleges DC feszültség 500 V
Szabványok IEC 60947-7-2
Fajlagos ellenállás az IEC 60947-7-x szerint 1,83 mΩ
Névleges lökőfeszültség 6 kV
Névleges lökőfeszültség a szomszédos kapocs felé 6 kV
Teljesítményveszteség az IEC 60947-7-x szerint 0,56 W
Szennyezés súlyossága 3
Túlfeszültség kategória III

PE névleges adatok

Névleges rövid idejű áram 180 A (1,5 mm²)
PEN funkció Nem

Rögzíthető vezetékek (kiegészítő csatlakozás)

Csatlakozás típusa, kiegészítő csatlakozás PUSH IN

Rögzíthető vezetékek (névleges csatlakozás)

Csatlakozás típusa PUSH IN
Csatlakozási irány felső
Csatlakozások száma
Csupaszolási hossz 8 mm
Keresztmetszet csatlakoztatott vezetékhez, finomsodratú, érvéghüvelyekkel és műanyag gallérokkal DIN 46228/4, névleges csatlakozás, min. 0,5 mm²
Kés mérete 0,4 x 2,0 mm
Mérőeszköz, IEC 60947-1 A1
Műanyag gallér nélküli érvéghüvely csőhossza DIN 46228/1
Tube length
min. 5 mm
Vezetékcsatlakozás keresztmetszete
névleges 0,25 mm²
Tube length
névleges 6 mm
Vezetékcsatlakozás keresztmetszete
min. 0,5 mm²
max. 1 mm²
Tube length
névleges 10 mm
Vezetékcsatlakozás keresztmetszete
névleges 1,5 mm²
Műanyag galléros érvéghüvely csőhossza DIN 46228/4
Tube length
max. 8 mm
min. 6 mm
Vezetékcsatlakozás keresztmetszete
min. 0,14 mm²
max. 0,75 mm²
Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, max. 1,5 mm²
Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, min. 0,14 mm²
Vezeték csatlakozás keresztmetszet, finomsodratú, érvéghüvelyekkel DIN 46228/1, névleges csatlakozás, min. 0,5 mm²
Vezeték csatlakozási keresztmetszet AWG, max. AWG 14
Vezeték csatlakozási keresztmetszet AWG, min. AWG 26
Vezeték csatlakozási keresztmetszet, finomsodratú, max. 1,5 mm²
Vezeték csatlakozási keresztmetszet, finomsodratú, min. 0,5 mm²
Vezeték csatlakozási keresztmetszet, finomsodratú, érvéghüvelyekkel DIN 46228/1, névleges csatlakozás, max. 1,5 mm²
Vezeték csatlakozási keresztmetszet, finomsodratú, érvéghüvelyekkel és műanyag gallérokkal DIN 46228/4, névleges csatlakozás, max. 1 mm²
Vezeték csatlakozási keresztmetszet, többeres, névleges csatlakozás, max. 1,5 mm²
Vezeték csatlakozási keresztmetszet, többeres, névleges csatlakozás, min. 0,5 mm²
Vezetékcsatlakozás keresztmetszete, tömör ér, max. névleges csatlakozás 1,5 mm²
Vezetékcsatlakozás keresztmetszete, tömör ér, min. névleges csatlakozás 0,5 mm²

UL névleges adatok

B feszültség nagyság (cURus) 300 V
C feszültség nagyság (cURus) 300 V
D feszültség nagyság (cURus) 600 V
Tanúsítvány száma (cURus) E60693
Vezetékméret, gyári vezetékezés, max. (cURus) 14 AWG
Vezetékméret, gyári vezetékezés, min. (cURus) 26 AWG
Vezetékméret, terepi vezetékezés, min. (cURus) 26 AWG
Vezetékméret, terepi vezetékzés max. (cURus) 14 AWG

Általános

Szabványok IEC 60947-7-2
Sín TS 35
Telepítési útmutató Sín
Vezeték csatlakozási keresztmetszet AWG, max. AWG 14
Vezeték csatlakozási keresztmetszet AWG, min. AWG 26

Fontos megjegyzés

Termékinformáció For the wire end ferrules H1/10 and H1.5/10 a stripping length of 10 mm is to apply.

Letöltések

Besorolások

ETIM 6.0 EC000901
ETIM 7.0 EC000901
ETIM 8.0 EC000901
ETIM 9.0 EC000901
ECLASS 9.0 27-14-11-41
ECLASS 9,1 27-14-11-41
ECLASS 10.0 27-14-11-41
ECLASS 11.0 27-14-11-41
ECLASS 12.0 27-14-11-41
ECLASS 13.0 27-25-01-03
ECLASS 14.0 27-25-01-03

Tanúsítványok

Jóváhagyások BURVER CCCEX CE CSA CURUS CURUSEX DETNORVER EXIKONF IECEXTUR KEMAKEUR KOSHAEX TUEVNATEX UKEX UKCA
ROHS Megfelel
UL File Number Search UL weboldal
Tanúsítvány száma (cURus) E60693
Tanúsítvány száma (cURusEX) E184763

Kapcsolódó termékek

Rendelési szám: 1552680000
Típus: A2C 1.5 PE
Változat:
Földelő sorkapcsok, PUSH IN, 1.5 mm², fehér
 
Rendelési szám: 1552670000
Típus: A3C 1.5 PE
Változat:
Földelő sorkapcsok, PUSH IN, 1.5 mm², fehér
 
Kapcsolat
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
További információ
Decentralizált automatizálási megoldások
Energiafelügyeleti megoldások
Ipari analitika
Ipari IoT-megoldások
További információ
Mobilitási koncepciók
Fotovoltaikus alkatrészek
Szélenergiával kapcsolatos megoldások
Műhelymegoldások
További információ
Egyérpáras Ethernet
Weidmüller Configurator
Támogatás és ügyfélszolgálat
Kapcsolat
Hulladékkezelési utasítások
Tervezési adatok
Javítások és pótalkatrészek