Datos OMNIMATE - jack USB, Conector hembra, 5 Gbps, Conexión por soldadura THT/THR, 180°, ≥ 1500, Paso en mm (P): 2.00 mm, Número de polos: 8, LCP, azul, Bandeja (conjunto manual)
Código
1549730000
Tipo
USB3.0A R1V 3.0N2 TY BL
GTIN (EAN)
4050118356083
Cantidad
500 Pieza
Embalaje
Bandeja (conjunto manual)
Dimensiones y pesos
Profundidad
7,1 mm
Profundidad (pulgadas)
0,28 inch
Altura
18,9 mm
Altura (pulgadas)
0,744 inch
Altura construcción baja
14,95 mm
Anchura
14,65 mm
Anchura (pulgadas)
0,577 inch
Peso neto
0,468 g
Propiedades eléctricas
Corriente nominal
1,5 A
Resistencia a tensiones eléctricas, contacto/contacto
100 V AC
Resistencia de aislamiento
≥ 1000 MΩ
Tensión nominal
30 V
Especificación del sistema
Angulo de salida
180°
Anilla de apantallado
ninguno
Apantallamiento
Sí
Categoría de rendimiento
5 Gbps
Ciclos de enchufado
≥ 1500
Dimensiones del pin de soldadura
octogonal
Diámetro de la perforación (D)
0,7 mm
Familia del producto
Datos OMNIMATE - jack USB
LED
No
Longitud del terminal de soldadura (l)
3 mm
Material del apantallamiento
Latón
Modo de conexión
Tipo A, USB 3.0
Montaje sobre placas c.i.
Conexión por soldadura THT/THR
Número de polos
8
Número de terminales de soldadura por polo
1
Paso en mm (P)
2 mm
Paso en pulgadas (P)
0,079 "
Procedimiento de soldadura
Soldadura por reflujo, Soldadura manual, Soldadura por onda
Superficie de apantallado
niquelado
Tipo de conexión
Conector hembra
Tipo de protección
IP20
Tolerancia de posición del terminal de soldadura
± 0,1 mm
Velocidad de transmisión
5 Gbps
Datos del material
Materiales aislantes
LCP
Color
azul
Carta de colores (similar)
RAL 5012
Grupo de materiales aislantes
II
Índice de resistencia al encaminamiento eléctrico (CTI)
Datos OMNIMATE - jack USB, Conector hembra, 480 Mbps, Conexión por soldadura THT/THR, 180°, ≥ 1500, Paso en mm (P): 2.00 mm, Número de polos: 4, LCP, negro, Bandeja (conjunto manual)
Datos OMNIMATE - jack USB, Conector hembra, 5 Gbps, Conexión por soldadura THT/THR, 180°, ≥ 1500, Paso en mm (P): 2.00 mm, Número de polos: 8, LCP, azul, Bandeja (conjunto manual)
Datos OMNIMATE - jack USB, Conector hembra, 480 Mbps, Conexión por soldadura THT/THR, 180°, ≥ 1500, Paso en mm (P): 2.00 mm, Número de polos: 4, LCP, negro, Bandeja (conjunto manual)
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.