Produktassistent 
 Website 
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanisch
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Schnellzugriff
IE-CL240W-PP-REMOTE
         

Icon
 

Allgemeine Bestelldaten

Ausfuehrung Kontaktlose Energieübertragung, Sekundärseite
Best.-Nr. 1547450000
Art IE-CL240W-PP-REMOTE
GTIN (EAN) 4050118353051
VPE 1 Stück

Abmessungen und Gewichte

Höhe 50 mm
Höhe (inch) 1,969 inch
Breite 100 
Breite (inch) 3,937 inch
Länge 100 mm
Länge (inch) 3,937 inch
Nettogewicht 1.020 g

Temperaturen

Betriebstemperatur -20 °C...45
Hinweis: Umgebungstemperatur (Betrieb) Derating beachten

Umweltanforderungen

REACH SVHC /
RoHS-Konformitätsstatus Konform ohne Ausnahme

Allgemeine Daten

Ankopplungszeit < 500 ms
Gehäusebasismaterial Zinkdruckguss lackiert, Deckel PBT
Gewicht 1.020 g
Lasten Induktive und ohm'sche Lasten
Luftspalt 0…5 mm
Mittenversatz max. 5 mm
Powerschnittstelle PROFINET PushPull Power
Schutzart IP65
Sekundärstrom max. 10 A
Technologie, Ausführung Induktive Resonanzkopplung

Elektrische Eigenschaften

LED-Anzeige Statusanzeige über mehrfarbige LED
Sekundärspannung 24 V DC (19,2…28,8 V DC)
Sekundärstrom max. 10 A
Wirkungsgrad max. 91 %

Downloads

Klassifikationen

ETIM 6.0 EC002714
ETIM 7.0 EC002714
ETIM 8.0 EC002714
ETIM 9.0 EC002714
ECLASS 9.0 27-27-01-01
ECLASS 9.1 27-27-01-01
ECLASS 10.0 27-27-01-01
ECLASS 11.0 27-27-01-01
ECLASS 12.0 27-27-40-01
ECLASS 13.0 27-27-40-01
ECLASS 14.0 27-27-40-01

Zulassungen

Zulassungen CE
ROHS Konform

verwandte Produkte

Best.-Nr.: 1547440000
Art: IE-CL240W-PP-BASE
Ausfuehrung:
Kontaktlose Energieübertragung, Primärseite
 
Best.-Nr.: 2623940000
Art: IE-CL27V5A-PP-S
Ausfuehrung:
Kontaktlose Energieübertragung, Sekundärseite