Мастер выбора продукта 
 Веб-сайт 
Россия
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanese
Español
Svenska
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Быстрый доступ
IE-CL240W-PP-BASE
         

Icon
 

Основные данные для заказа

Исполнение Бесконтактная передача электроэнергии, Первичная сторона
Номер для заказа 1547440000
Тип IE-CL240W-PP-BASE
GTIN (EAN) 4050118352887
Кол. 1 Шт.

Размеры и массы

Высота 50 мм
Высота (в дюймах) 1,969 inch
Ширина 100 мм
Ширина (в дюймах) 3,937 inch
Длина 100 мм
Длина (в дюймах) 3,937 inch
Масса нетто 1,236 g

Температуры

Рабочая температура -20 °C...45
Примечание: температура окружающей среды (эксплуатация) Следует учитывать ухудшение параметров

Электрические свойства

КПД max. 91 %
Первичное напряжение 24 В пост. тока (21,6…26,4 В пост. тока)
Светодиодная индикация Индикация состояния посредством многоцветного светодиода

Загрузки

Одобрение / сертификат / документ о соответствии
Технические данные
CADENAS eCATALOG CAX data
Пользовательская документация
Информационный документ
Каталог Catalogues in PDF-format
Брошюры

Классификации

ETIM 6.0 EC002714
ETIM 7.0 EC002714
ETIM 8.0 EC002714
ETIM 9.0 EC002714
ECLASS 9.0 27-27-01-01
ECLASS 9.1 27-27-01-01
ECLASS 10.0 27-27-01-01
ECLASS 11.0 27-27-01-01
ECLASS 12.0 27-27-40-01
ECLASS 13.0 27-27-40-01

Сертификаты

Сертификаты CE
ROHS Соответствовать

Общие данные

Вид защиты IP65
Воздушный зазор 0…5 mm
Время включения 1 s
Масса 1 020 g
Нагрузки Индуктивные и резистивные нагрузки
Основной материал корпуса Цинк (литье под давлением), окрашенный, Крышка PBT
Силовой интерфейс PROFINET PushPull Power
Смещение от центра макс. 5 мм
Технология, исполнение Индуктивно-резонансное соединение

Связанные изделия

Номер для заказа: 1547450000
Тип: IE-CL240W-PP-REMOTE
Исполнение:
Бесконтактная передача электроэнергии, Вторичная сторона
 
Номер для заказа: 2623940000
Тип: IE-CL27V5A-PP-S
Исполнение:
Бесконтактная передача электроэнергии, Вторичная сторона