Termékasszisztens 
 Weboldal 
Magyar
Német
Angol
Franciaország
Olasz
Japán
Spanyol
Svédország
Oroszország
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
  
0
0
Gyors elérés
További információk
Klippon® relé választó
DRMKIT 24VDC 4CO LD/PB
         

Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
 

Általános rendelési adatok

Változat D-SERIES DRM, Relémodul, Érintkezők száma: 4, Váltóérintkező AgNi aranyozott, Névleges vezérlőfeszültség: 24 V DC, Folytonos áram: 5 A, Csavaros csatlakozás, Ellenőrző gomb elérhető: Igen
Rendelési szám 1542510000
Típus DRMKIT 24VDC 4CO LD/PB
GTIN (EAN) 4050118347302
Qty. 10 pc(s).

Méretek és tömegek

Mélység 66,8 mm
Mélység (coll) 2,63 inch
Magasság 79,9 mm
Magasság (coll) 3,146 inch
Szélesség 27,2 mm
Szélesség (coll) 1,071 inch
Nettó tömeg 93,35 g

Hőmérsékletek

Tárolási hőmérséklet -40 °C...70 °C
Üzemi hőmérséklet -40 °C...60 °C

Termékek környezetvédelmi megfelelősége

RoHS megfelelőségi állapot Megfelel, kivétellel
RoHS alóli kivétel (ha van/ismert ilyen) 7a
REACH SVHC Lead 7439-92-1
SCIP 611f3393-31e7-4ef5-8360-95619a629f27

vezérlő oldal

Névleges vezérlőfeszültség 24 V DC
Névleges áram, DC 36.9 mA
Névleges teljesítmény 0,9 W
Tekercsellenállása 630 Ω ± 10 %
Állapotjelző Zöld világítódióda
Védőáramkör Csillapító dióda

Terhelés oldal

Névleges kapcsolási feszültség 250 V AC
Névleges áram 5 A
Max. kapcsolási frekvencia névleges terhelésnél 0,1 Hz
Max. kapcsolási feszültség, AC 250 V
Bekapcsolási áram 10 A / 50 ms
AC kapcsolási teljesítmény (ohmos), max. 1250 VA
DC kapcsolási teljesítmény (ohmos), max. 120 W @ 24 V
Bekapcsolási késleltetés <20 ms
Kikapcsolási késleltetés <20 ms
Érintkező típusa 4 Váltóérintkező (AgNi aranyozott)
Mechanikai élettartam 20 x 106 kapcsolási ciklusok
Min. kapcsolási teljesítmény 10 mA @ 12 V, 100 mA @ 5 V

Általános adatok

Sín TS 35
Ellenőrző gomb elérhető Igen
Ellenőrző gomb változata Rögzíthető állású tesztgomb, Tesztgomb, mint nyomógomb
Mechanical switch position indicator Igen
Szín fekete
UL94 éghetőségi osztály, alkatrész
Alkatrész Ház
UL94 éghetőségi osztály V-2
Alkatrész Rögzítőláb
UL94 éghetőségi osztály HB
Alkatrész Tartókengyel
UL94 éghetőségi osztály HB
Alkatrész Reléfedél
UL94 éghetőségi osztály V-2
Alkatrész Relé alaplemez
UL94 éghetőségi osztály V-0
Alkatrész Relé állapotjelző
UL94 éghetőségi osztály HB
Alkatrész Relé ellenőrzőgomb
UL94 éghetőségi osztály HB

Szigetelések koordinálása

Névleges feszültség 250 V
Szennyezés súlyossága 2
Túlfeszültség kategória III
Szigetelőanyag csoport C
Hézag és kúszóút, vezérlő oldala - terhelés oldal ≥ 5,5 mm
Átütési szilárdság, vezérlő oldal - terhelés oldal 1,8 kVeff / 1 min.
Szomszédos érintkezők átütési szilárdsága 1 kVeff / 1 min
Nyitott érintkező átütési szilárdsága 1 kVeff / 1 min
Lökőfeszültség 4,8 kV (1,2/50 µs)
Védelmi osztály IP20

A jóváhagyások / szabványok további részletei

Vonatkozó alap 7760056264
Vonatkozó relé 7760056097
Tanúsítványszám (cURus) relé E312083
Tanúsítványszám (cURus) aljzat E312083

Csatlakozási adatok

Vezetékcsatlakozás-technika Csavaros csatlakozás
Csupaszolási hossz, névleges csatlakozás 7 mm
Meghúzási nyomaték, min. 0,5 Nm
Meghúzási nyomaték, max. 0,7 Nm
Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, min. 0,5 mm²
Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, max. 2,5 mm²
Vezeték keresztmetszet, tömör, min. 0,5 mm²
Vezeték keresztmetszet, tömör, max. 2,5 mm²
Vezeték csatlakozási keresztmetszet, finomsodratú, min. 0,5 mm²
Vezeték csatlakozási keresztmetszet, finomsodratú, max. 2,5 mm²
Keresztmetszet csatlakoztatott vezetékhez, finomsodratú, érvéghüvelyekkel és műanyag gallérokkal DIN 46228/4, névleges csatlakozás, min. 0,5 mm²
Vezeték csatlakozási keresztmetszet, finomsodratú, érvéghüvelyekkel és műanyag gallérokkal DIN 46228/4, névleges csatlakozás, max. 2,5 mm²
Vezeték-keresztmetszet, flexibilis, AEH (DIN 46228-1), min. 0,5 mm²
Vezeték-keresztmetszet, flexibilis, AEH (DIN 46228-1), max. 2,5 mm²
Vezeték csatlakozás keresztmetszet, finomsodratú, két rögzíthető vezeték, min. 0,5 mm²
vezetékkeresztmetszet, finomsodratú, két rögzíthető vezeték, max. 1 mm²
Kés mérete size PH1

Letöltések

Approval/Certificate/Document of Conformity
Engineering Data
Eplan Data Portal Eplan data
CADENAS eCATALOG CAX data
Katalógusok Catalogues in PDF-format

Besorolások

ETIM 6.0 EC001437
ETIM 7.0 EC001437
ETIM 8.0 EC001437
ETIM 9.0 EC001437
ECLASS 9.0 27-37-16-01
ECLASS 9,1 27-37-16-01
ECLASS 10.0 27-37-16-01
ECLASS 11.0 27-37-16-01
ECLASS 12.0 27-37-16-01
ECLASS 13.0 27-37-16-01
ECLASS 14.0 27-37-16-01

Tanúsítványok

Jóváhagyások CE UKCA
ROHS Megfelel

Kapcsolódó termékek

Rendelési szám: 1542410000
Típus: DRMKIT 24VDC 4CO LD
Változat:
D-SERIES DRM, Relémodul, Érintkezők száma: 4, Váltóérintkező AgNi aranyozott, Névleges vezérlőfeszültség: 24 V DC, Folytonos áram: 5 A, Csavaros csatlakozás, Ellenőrző gomb elérhető: No
 
Rendelési szám: 1542420000
Típus: DRMKIT 220VDC 4CO LD
Változat:
D-SERIES DRM, Relémodul, Érintkezők száma: 4, Váltóérintkező AgNi aranyozott, Névleges vezérlőfeszültség: 220 V DC, Folytonos áram: 5 A, Csavaros csatlakozás, Ellenőrző gomb elérhető: No
 
Rendelési szám: 1542520000
Típus: DRMKIT 220VDC 4CO LD/PB
Változat:
D-SERIES DRM, Relémodul, Érintkezők száma: 4, Váltóérintkező AgNi aranyozott, Névleges vezérlőfeszültség: 220 V DC, Folytonos áram: 5 A, Csavaros csatlakozás, Ellenőrző gomb elérhető: Igen
 
Rendelési szám: 1542430000
Típus: DRMKIT 24VAC 4CO LD
Változat:
D-SERIES DRM, Relémodul, Érintkezők száma: 4, Váltóérintkező AgNi aranyozott, Névleges vezérlőfeszültség: 24 V AC, Folytonos áram: 5 A, Csavaros csatlakozás, Ellenőrző gomb elérhető: No
 
Rendelési szám: 1542530000
Típus: DRMKIT 24VAC 4CO LD/PB
Változat:
D-SERIES DRM, Relémodul, Érintkezők száma: 4, Váltóérintkező AgNi aranyozott, Névleges vezérlőfeszültség: 24 V AC, Folytonos áram: 5 A, Csavaros csatlakozás, Ellenőrző gomb elérhető: Igen
 
Rendelési szám: 1542450000
Típus: DRMKIT 230VAC 4CO LD
Változat:
D-SERIES DRM, Relémodul, Érintkezők száma: 4, Váltóérintkező AgNi aranyozott, Névleges vezérlőfeszültség: 230 V AC, Folytonos áram: 5 A, Csavaros csatlakozás, Ellenőrző gomb elérhető: No
 
Rendelési szám: 1542540000
Típus: DRMKIT 230VAC 4CO LD/PB
Változat:
D-SERIES DRM, Relémodul, Érintkezők száma: 4, Váltóérintkező AgNi aranyozott, Névleges vezérlőfeszültség: 230 V AC, Folytonos áram: 5 A, Csavaros csatlakozás, Ellenőrző gomb elérhető: Igen
 
Kapcsolat
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
További információ
Decentralizált automatizálási megoldások
Energiafelügyeleti megoldások
Ipari analitika
Ipari IoT-megoldások
További információ
Mobilitási koncepciók
Fotovoltaikus alkatrészek
Szélenergiával kapcsolatos megoldások
Műhelymegoldások
További információ
Egyérpáras Ethernet
Weidmüller Configurator
Támogatás és ügyfélszolgálat
Kapcsolat
Hulladékkezelési utasítások
Tervezési adatok
Javítások és pótalkatrészek