Kreator produktów 
 Witryna internetowa 
Polska
Deutsch
English
Français
Italiano
Japoński
Español
Svenska
Русский
繁體中文
简体中文
한국어
Czeski
Magyar
  
0
0
Szybki dostęp
SLF 5.08/04/180B SN DKGY BX SO
         

Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
 

Ogólne dane zamówieniowe

Wersja Złącze wtykowe do druku, wtyk męski, 5.08 mm, Liczba biegunów: 4, 180°, PUSH IN z aktuatorem, Zakres zaciskania, maks. : 3.31 mm², skrzynia
Nr zam. 1539340000
Typ SLF 5.08/04/180B SN DKGY BX SO
GTIN (EAN) 4050118344042
Ilość 78 Szt.
parametry produktu IEC: 400 V / 25.9 A / 0.2 - 2.5 mm²
UL: 300 V / 14 A / AWG 26 - AWG 12
opakowanie skrzynia

Wymiary i masa

Głębokość 30 mm
Głębokość (cale) 1,181 inch
Wysokość 14,2 mm
Wysokość (cale) 0,559 inch
Masa netto 8,145 g

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

Status zgodności z dyrektywą RoHS Zgodne, bez wyłączenia
REACH SVHC No SVHC above 0.1 wt%

Parametry systemu

Rodzina produktów OMNIMATE Signal - seria BL/SL 5.08
Rodzaj przyłącza Przyłącze pola
Metoda wykonywania złącz PUSH IN z aktuatorem
Raster w mm (P) 5,08 mm
Raster w calach (P) 0,2 "
Kierunek odejścia przewodu 180°
Liczba biegunów 4
L1 in mm 15,24 mm
L1 w calach 0,6 "
Liczba rzędów
liczba rzędów z biegunami
Przekrój pomiarowy 2,5 mm²
zabezpieczenie przed dotykiem wg DIN VDE 0470 IP 20 w stanie wetkniętym/ IP 10 w stanie niewetkniętym
Stopień ochrony IP20
Rezystancja skrośna ≤5 mΩ
element kodowany Tak
Długość odizolowania 10 mm
końcówka wkrętaka 0,6 x 3,5
końcówka wkrętaka norma DIN 5264
Cykle wpinania 25
Siła wtykania/biegun, maks. 7 N
Siła ciągnięcia / biegun, maks. 5,5 N

Dane materiałowe

Materiał izolacyjny PBT
Barwny bazaltowy szary
Tabela kolorów (podobny) RAL 7012
Klasa palności wg UL 94 V-0
Materiał styków stop miedzi
Powierzchnia styku cynowana
Struktura warstwowa wtyku 4...8 µm Sn cynowane na gorąco
Temperatura magazynowania, min. -40 °C
Temperatura magazynowania, max. 70 °C
Temperatura pracy, min. -50 °C
Temperatura pracy, max. 100 °C
Zakres temperatur montaż, min. -25 °C
Zakres temperatur montaż, max. 100 °C

Przewody pasujące do złącza

Zakres zaciskania, min. 0,13 mm²
Zakres zaciskania, maks. 3,31 mm²
przekrój przyłącza przewodu AWG, min. AWG 26
przekrój przyłączeniowy przewodu AWG, maks. AWG 12
jednodrutowe, min. H05(07) V-U 0,2 mm²
jednodrutowe, maks. H05(07) V-U 2,5 mm²
cienkodrutowe, min. H05(07) V-K 0,2 mm²
cienkodrutowe, maks. H05(07) V-K 2,5 mm²
z AEH z kołnierzem DIN 46 228/4, min. 0,2 mm²
z AEH z kołnierzem DIN 46 228/4, maks. 2,5 mm²
z tulejką zaciskową, DIN 46228 pt 1, min. 0,2 mm²
z końcówką kablową wg DIN 46 228/1, maks. 2,5 mm²
Sprawdzian trzpieniowy EN 60999 a x b; ø 2,8 mm x 2,0 mm
Zaciskany przewód
Przekrój poprzeczny przyłączanego przewodu
Typ cienkodrutowe
znamionowy 0,5 mm²
przewód i końcówka tulejkowa
Długość zdejmowania izolacji
znamionowy 12 mm
Zalecana tulejka kablowa H0,5/16 OR
Długość zdejmowania izolacji
znamionowy 10 mm
Zalecana tulejka kablowa H0,5/10
Przekrój poprzeczny przyłączanego przewodu
Typ cienkodrutowe
znamionowy 0,75 mm²
przewód i końcówka tulejkowa
Długość zdejmowania izolacji
znamionowy 12 mm
Zalecana tulejka kablowa H0,75/16 W
Długość zdejmowania izolacji
znamionowy 10 mm
Zalecana tulejka kablowa H0,75/10
Przekrój poprzeczny przyłączanego przewodu
Typ cienkodrutowe
znamionowy 1 mm²
przewód i końcówka tulejkowa
Długość zdejmowania izolacji
znamionowy 12 mm
Zalecana tulejka kablowa H1,0/16D R
Długość zdejmowania izolacji
znamionowy 10 mm
Zalecana tulejka kablowa H1,0/10
Przekrój poprzeczny przyłączanego przewodu
Typ cienkodrutowe
znamionowy 1,5 mm²
przewód i końcówka tulejkowa
Długość zdejmowania izolacji
znamionowy 10 mm
Zalecana tulejka kablowa H1,5/10
Długość zdejmowania izolacji
znamionowy 12 mm
Zalecana tulejka kablowa H1,5/16 R
Przekrój poprzeczny przyłączanego przewodu
Typ cienkodrutowe
znamionowy 2,5 mm²
przewód i końcówka tulejkowa
Długość zdejmowania izolacji
znamionowy 10 mm
Zalecana tulejka kablowa H2,5/14DS BL
Tekst referencyjny Zewnętrzna średnica kołnierza wykonanego z tworzywa sztucznego nie powinna być większa niż podziałka (P), Długość tulejek należy dobrać zależnie od produktu i napięcia znamionowego.

Dane znamionowe wg IEC

przetestowane zgodnie z normą IEC 60664-1, IEC 61984
Prąd znamionowy, min. liczba biegunów (Tu=20°C) 25,9 A
Prąd znamionowy, maks. liczba biegunów (Tu=20°C) 21,7 A
Prąd znamionowy, min. liczba biegunów (Tu=40°C) 22,5 A
Prąd znamionowy, maks. liczba biegunów (Tu=40°C) 18,5 A
napięcie znamionowe przy kat. przepięć/stopniu zanieczyszczenia II/2 400 V
napięcie znamionowe przy kat. przepięć/stopniu zanieczyszczenia III/2 320 V
znamionowe napięcie udarowe przy kat. przepięć/stopniu zanieczyszczenia II/2 4 000 V
znamionowe napięcie udarowe przy kat. przepięć/stopniu zanieczyszczenia III/2 4 kV
znamionowe napięcie udarowe przy kat. przepięć/stopniu zanieczyszczenia III/3 4 kV
odporność na zwarcia 3 x 1s z 120 A

Dane znamionowe wg CSA

Napięcie znamionowe (grupa użytkowa B / CSA) 300 V
Napięcie znamionowe (grupa użytkowa D / CSA) 300 V
Prąd znamionowy (grupa użytkowa B / CSA) 10 A
Prąd znamionowy (grupa użytkowa D / CSA) 10 A
przekrój przyłącza przewodu AWG, min. AWG 26
przekrój przyłącza przewodu AWG, maks. AWG 12

Dane znamionowe wg UL 1059

Instytut (cURus) icon
Nr certyfikatu (cURus) E60693
Napięcie znamionowe (grupa użytkowa B / UL 1059) 300 V
Napięcie znamionowe (grupa użytkowa D / UL 1059) 300 V
Prąd znamionowy (grupa użytkowa B / UL 1059) 14 A
Prąd znamionowy (grupa użytkowa D / UL 1059) 10 A
przekrój przyłącza przewodu AWG, min. AWG 26
przekrój przyłącza przewodu AWG, maks. AWG 12
Odniesienie do wartości znamionowych W specyfikacji podano wartości minimalne, szczegóły – patrz certyfikat.

Opakowanie

opakowanie skrzynia
Długość VPE 351 mm
Szerokość VPE 141 mm
Wysokość VPE 39 mm

Testy typu

Test: wytrzymałość znaczników
Standard IEC 61984 rozdziały 6.2 i 7.3.2 / 10.11, IEC 60068-2-70 / 12.95
Test znacznik początku, identyfikacja typu, raster, znacznik daty, typ materiału
Ocena dostępny
Test wytrzymałość
Ocena sprawdzony
Test: nieprawidłowe połączenie (brak możliwości wymiany)
Standard IEC 61984 rozdziały 6.3 i 6.9.1 / 10.11, IEC 60512-13-5 / 02.06
Test 180° obrócone z elementami kodowymi
Ocena sprawdzony
Test kontrola wzrokowa
Ocena sprawdzony
Test: przekrój zaciskowy
Standard IEC 60999-1 rozdziały 7 i 9.1 / 11.99, IEC 60947-1 rozdział 8.2.4.5.1 / 03.11
Typ przewodnika
Typ przewodnika oraz przekrój przewodnika pełny 0,5 mm²
Typ przewodnika oraz przekrój przewodnika bez izolacji 0,5 mm²
Typ przewodnika oraz przekrój przewodnika bez izolacji 1,0 mm²
Typ przewodnika oraz przekrój przewodnika pełny 2,5 mm²
Typ przewodnika oraz przekrój przewodnika AWG 26/1
Typ przewodnika oraz przekrój przewodnika AWG 26/19
Typ przewodnika oraz przekrój przewodnika AWG 14/1
Typ przewodnika oraz przekrój przewodnika AWG 14/19
Ocena sprawdzony
Test uszkodzenia i przypadkowego poluzowania przewodników
Standard IEC 60999-1 rozdział 9.4 / 11.99
Wymaganie 0,2 kg
Typ przewodnika
Typ przewodnika oraz przekrój przewodnika AWG 26/1
Typ przewodnika oraz przekrój przewodnika AWG 26/19
Ocena sprawdzony
Wymaganie 0,3 kg
Typ przewodnika
Typ przewodnika oraz przekrój przewodnika H05V-U0.5
Typ przewodnika oraz przekrój przewodnika H05V-K0.5
Ocena sprawdzony
Wymaganie 0,7 kg
Typ przewodnika
Typ przewodnika oraz przekrój przewodnika H07V-K2.5
Typ przewodnika oraz przekrój przewodnika H07V-U2.5
Typ przewodnika oraz przekrój przewodnika AWG 14/1
Typ przewodnika oraz przekrój przewodnika AWG 14/19
Ocena sprawdzony
Test wyciągania
Standard IEC 60999-1 rozdział 9.5 / 11.99
Wymaganie ≥10 N
Typ przewodnika
Typ przewodnika oraz przekrój przewodnika AWG 26/1
Typ przewodnika oraz przekrój przewodnika AWG 26/19
Ocena sprawdzony
Wymaganie ≥20 N
Typ przewodnika
Typ przewodnika oraz przekrój przewodnika H05V-U0.5
Typ przewodnika oraz przekrój przewodnika H05V-K0.5
Ocena sprawdzony
Wymaganie ≥50 N
Typ przewodnika
Typ przewodnika oraz przekrój przewodnika H07V-K2.5
Typ przewodnika oraz przekrój przewodnika H07V-U2.5
Typ przewodnika oraz przekrój przewodnika AWG 14/1
Typ przewodnika oraz przekrój przewodnika AWG 14/19
Ocena sprawdzony

Ważna informacja

Zgodność IPC Zgodność: produkty są projektowane, wytwarzane oraz dostarczane zgodnie z uznanymi normami międzynarodowymi, właściwości produktów są zgodne z gwarantowanymi w karcie katalogowej lub ich jakość wykonania jest zgodna z wymogami klasy 2 wg IPC-A-610. Na życzenie mogą być ocenione dalsze wymagania dotyczące produktów.
Uwagi
  • Dodatkowe warianty na specjalne zamówienie
  • Na życzenie złocone powierzchnie zestyków
  • Prąd znamionowy przy nominalnym przekroju i min. liczbie biegunów.
  • Końcówka tulejkowa bez kołnierza z tworzywa sztucznego według DIN 46228/1
  • Końcówka tulejkowa z kołnierzem z tworzywa sztucznego według DIN 46228/4
  • Symbol P na rysunkach oznacza raster
  • Kształt zaciskowy „A” to tulejek kablowych z zalecaną zaciskarką PZ 6/5.
  • Odczep probierczy można wykorzystywać tylko jako punkt pomiaru potencjału.
  • Zgodnie z normą IEC 61984, złącza OMNIMATE są złączami bez zdolności wyłączania (COC). Podczas stosowania zgodnie z przeznaczeniem złącza nie mogą być włączane ani wyłączane pod napięciem ani w obciążeniem
  • Długoterminowe składowanie produktu przy średniej temperaturze 50°C i maksymalnej wilgotności 70%, 36 miesięcy
  • Pobieranie

    Klasyfikacje

    ETIM 6.0 EC002638
    ETIM 7.0 EC002638
    ETIM 8.0 EC002638
    ETIM 9.0 EC002638
    ETIM 10.0 EC002638
    ECLASS 9.0 27-44-03-09
    ECLASS 9.1 27-44-03-09
    ECLASS 10.0 27-44-03-09
    ECLASS 11.0 27-46-02-02
    ECLASS 12.0 27-46-02-02
    ECLASS 13.0 27-46-02-02
    ECLASS 14.0 27-46-02-02
    ECLASS 15.0 27-46-02-02

    Dopuszczenia

    Dopuszczenia CURUS
    ROHS Zgodny
    UL File Number Search Witryna UL
    Nr certyfikatu (cURus) E60693