Custodia di Controllo Klippon (dispositivo di controllo e segnalazione), Dispositivo di comando/segnalazione, KLIPPON STB 2.1 SS, acciaio inossidabile 1.4404 (316L), Pulsante - verde, Pulsante - rosso, Pulsante di STOP di EMERGENZA con targhetta gialla a contrasto, 2 contatto NA, 2 contatti NC, contatti di apertura positivi, -55 °C...+55 °C, IP54, IP66
N. d’ordine
1537370000
Tipo
KLIPPON CS STB 2.1-7
GTIN (EAN)
4050118341461
CPZ
1 Pezzo
Stato consegna
In futuro questo articolo non sarà più disponibile.
Disponibile fino a
2024-08-31
Dimensioni e pesi
Profondità
81,5 mm
Profondità (pollici)
3,209 inch
Profondità con componenti aggiuntivi
119 mm
Posizione verticale
190 mm
Altezza (pollici)
7,48 inch
Larghezza
150 mm
Larghezza (pollici)
5,905 inch
Larghezza di fissaggio
145 mm
Peso netto
2.215 g
Temperature
Temperatura ambiente
-55 °C...+55 °C
Conformità ambientale del prodotto
Stato conformità RoHS
Conforme con esenzione
Esenzione RoHS (se applicabile/nota)
6c
REACH SVHC
Lead 7439-92-1
SCIP
c0b142f1-4049-4b95-bbc3-9959a2d3b09c
Numeri certificati custodia
N° certificato (ATEX)
TUEV14ATEX7606X
N° certificato (IECEX)
IECEXITA14.0013X
N° certificato scatola morsettiera (ATEX)
TÜV 14 ATEX 7606 X
N° certificato scatola morsettiera (IECEx)
IECEx ITA 14.0013X
N° certificato scatola morsettiera (INMETRO)
LMP 21.0019X
Dati generali
1 Posizione nella custodia
Pulsante - verde
2 Posizione nella custodia
Pulsante - rosso
3 Posizione nella custodia
Pulsante di STOP di EMERGENZA con targhetta gialla a contrasto
Esecuzione contatto
2 contatto NA, 2 contatti NC, contatti di apertura positivi
Tensione d'esercizio max.
400 V
Corrente di esercizio a temperatura ambiente di 40°C, max.
1,5 mm² - T6 10 A, 1,5 mm² - T5 16 A, 2,5 mm² - T6 16 A
Corrente di esercizio a temperatura ambiente di 55°C, max.
1,5 mm² - T4 16 A, 1,5 mm² - T5 10 A, 2,5 mm² - T5 16 A
Attuatori
Pulsante, Pulsante di STOP di EMERGENZA
Colore attuatore
verde, rosso
Fori lato B
2 x M20
Allegato coperchio
Vite esagonale M5 con intaglio e larghezza chiave 10 mm
Materiale di tenuta degli elementi operativi e di visualizzazione
EPDM
Materiale di tenuta custodia
Silicone (VMQ)
Coppia di serraggio delle viti coperchio
2,5 Nm
Coppia di serraggio del perno di messa a terra
7,5 Nm
Messa a terra esterna
Perni di messa a terra M6, acciaio inossidabile
Messa a terra interna
Perni di messa a terra M6 x 10 integrati nel coperchio, acciaio inossidabile
Custodia di Controllo Klippon (dispositivo di controllo e segnalazione), Dispositivo di comando/segnalazione, KLIPPON STB 2.1 SS, acciaio inossidabile 1.4404 (316L), Pulsante - verde, Pulsante - rosso, Pulsante di STOP di EMERGENZA con targhetta gialla a contrasto, 2 contatto NA, 2 contatti NC, contatti di apertura positivi, -55 °C...+55 °C, IP54, IP66
N. d’ordine
1537370000
Tipo
KLIPPON CS STB 2.1-7
GTIN (EAN)
4050118341461
CPZ
1 Pezzo
Stato consegna
In futuro questo articolo non sarà più disponibile.
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.