Custodia di Controllo Klippon (dispositivo di controllo e segnalazione), Dispositivo di comando/segnalazione, KLIPPON POK 121209 EX, Poliestere rinforzato con fibra di vetro, con miscela di grafite, Pulsante luminoso - verde, 2 contatto NA, -55 °C...+55 °C, IP54, IP66
N. d’ordine
1537100000
Tipo
KLIPPON CS POK 121209-2
GTIN (EAN)
4050118340990
CPZ
1 Pezzo
Stato consegna
In futuro questo articolo non sarà più disponibile.
Disponibile fino a
2024-08-31
Dimensioni e pesi
Profondità
90 mm
Profondità (pollici)
3,543 inch
Profondità con componenti aggiuntivi
105 mm
Posizione verticale
122 mm
Altezza (pollici)
4,803 inch
Altezza minima
90 mm
Larghezza
120 mm
Larghezza (pollici)
4,724 inch
Altezza di fissaggio
82 mm
Larghezza di fissaggio
106 mm
Peso netto
985 g
Temperature
Temperatura ambiente
-55 °C...+55 °C
Temperatura d'esercizio
-55 °C...55 °C
Conformità ambientale del prodotto
REACH SVHC
Lead 7439-92-1
SCIP
1d28ada4-1634-4382-8635-45f6353a6574
Stato conformità RoHS
Conforme con esenzione
Esenzione RoHS (se applicabile/nota)
6c
Numeri certificati custodia
N° certificato (ATEX)
TUEV14ATEX7606X
N° certificato (IECEX)
IECEXITA14.0013X
N° certificato scatola morsettiera (ATEX)
TÜV 14 ATEX 7606 X
N° certificato scatola morsettiera (IECEx)
IECEx ITA 14.0013X
N° certificato scatola morsettiera (INMETRO)
LMP 21.0019X
Dati generali
1 Posizione nella custodia
Pulsante luminoso - verde
Esecuzione contatto
2 contatto NA
Tensione d'esercizio max.
250 V
Corrente di esercizio a temperatura ambiente di 40°C, max.
1,5 mm² - T6 10 A, 1,5 mm² - T5 16 A, 2,5 mm² - T6 16 A
Corrente di esercizio a temperatura ambiente di 55°C, max.
1,5 mm² - T4 16 A, 1,5 mm² - T5 10 A, 2,5 mm² - T5 16 A
Attuatori
Pulsante
Colore attuatore
verde
Fori lato B
1 x M25
Classe d'infiammabilità UL 94
V-0
Allegato coperchio
Viti con taglio a croce, acciaio inossidabile
Materiale di tenuta degli elementi operativi e di visualizzazione
Custodia di Controllo Klippon (dispositivo di controllo e segnalazione), Dispositivo di comando/segnalazione, KLIPPON POK 121209 EX, Poliestere rinforzato con fibra di vetro, con miscela di grafite, Pulsante di STOP di EMERGENZA con targhetta gialla a contrasto, 2 contatti NC, contatti di apertura positivi, -55 °C...+55 °C, IP54, IP66
Stato consegna:
In futuro questo articolo non sarà più disponibile.
Custodia di Controllo Klippon (dispositivo di controllo e segnalazione), Dispositivo di comando/segnalazione, KLIPPON POK 121209 EX, Poliestere rinforzato con fibra di vetro, con miscela di grafite, Pulsante - verde, 1 contatto NC, 1 contatto NA, -55 °C...+55 °C, IP54, IP66
Stato consegna:
In futuro questo articolo non sarà più disponibile.
Custodia di Controllo Klippon (dispositivo di controllo e segnalazione), Dispositivo di comando/segnalazione, KLIPPON POK 121209 EX, Poliestere rinforzato con fibra di vetro, con miscela di grafite, Interruttore a chiave, 1 contatto NC, 1 contatto NA, -55 °C...+55 °C, IP54, IP66
Stato consegna:
In futuro questo articolo non sarà più disponibile.
Custodia di Controllo Klippon (dispositivo di controllo e segnalazione), Dispositivo di comando/segnalazione, KLIPPON POK 121209 EX, Poliestere rinforzato con fibra di vetro, con miscela di grafite, Pulsante luminoso - verde, 2 contatto NA, -55 °C...+55 °C, IP54, IP66
N. d’ordine
1537100000
Tipo
KLIPPON CS POK 121209-2
GTIN (EAN)
4050118340990
CPZ
1 Pezzo
Stato consegna
In futuro questo articolo non sarà più disponibile.
Custodia di Controllo Klippon (dispositivo di controllo e segnalazione), Dispositivo di comando/segnalazione, KLIPPON POK 121209 EX, Poliestere rinforzato con fibra di vetro, con miscela di grafite, Pulsante di STOP di EMERGENZA con targhetta gialla a contrasto, 2 contatti NC, contatti di apertura positivi, -55 °C...+55 °C, IP54, IP66
Stato consegna:
In futuro questo articolo non sarà più disponibile.
Custodia di Controllo Klippon (dispositivo di controllo e segnalazione), Dispositivo di comando/segnalazione, KLIPPON POK 121209 EX, Poliestere rinforzato con fibra di vetro, con miscela di grafite, Pulsante - verde, 1 contatto NC, 1 contatto NA, -55 °C...+55 °C, IP54, IP66
Stato consegna:
In futuro questo articolo non sarà più disponibile.
Custodia di Controllo Klippon (dispositivo di controllo e segnalazione), Dispositivo di comando/segnalazione, KLIPPON POK 121209 EX, Poliestere rinforzato con fibra di vetro, con miscela di grafite, Interruttore a chiave, 1 contatto NC, 1 contatto NA, -55 °C...+55 °C, IP54, IP66
Stato consegna:
In futuro questo articolo non sarà più disponibile.
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.