Kreator produktów 
 Witryna internetowa 
Polska
Deutsch
English
Français
Italiano
Japoński
Español
Svenska
Русский
繁體中文
简体中文
한국어
Czeski
Magyar
  
0
0
Szybki dostęp
HDC HP550 ABGH 1P
         

Icon
Icon
Icon
 

Ogólne dane zamówieniowe

Wersja obudowa HDC, 1500 V, 550 A, Liczba biegunów: 1, Wielkość konstrukcyjna: 550
Nr zam. 1535420000
Typ HDC HP550 ABGH 1P
GTIN (EAN) 4050118339444
Ilość 1 Szt.

Wymiary i masa

Głębokość 80 mm
Głębokość (cale) 3,15 inch
Wysokość 152 mm
Wysokość (cale) 5,984 inch
Szerokość 60 mm
Szerokość (cale) 2,362 inch
Masa netto 232,06 g

Temperatury

Temperatura graniczna -40 °C ... 120 °C

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

Status zgodności z dyrektywą RoHS Zgodne, bez wyłączenia
REACH SVHC No SVHC above 0.1 wt%

Dane ogólne

BG 550
Barwny czarny (podobny do RAL 9005)
Klasa palności wg UL 94 V-0
Liczba biegunów 1
Napięcie pomiarowe (DIN EN 61984) 1 500 V
Powierzchnia lakier proszkowy
Prąd pomiarowy (DIN EN 61984) 550 A
Typoszereg HighPower
Udarowe napięcie pomiarowe (DIN EN 61984) 10 kV
Wielkość konstrukcyjna 550
bez halogenu false
wersja obudowy Obudowa panelowa
Stopień ochrony IP68 po zablokowaniu

wymiary

Szerokość 60 mm

Informacje ogólne

Barwny czarny (podobny do RAL 9005)
Materiał uszczelki kauczuk silikonowy
Powierzchnia lakier proszkowy
Typoszereg HighPower
tworzywo obudowy Odlew ciśnieniowy aluminiowy

Ważna informacja

Informacje produktowe W zależności od zaplanowanego sposobu obsługi generowane wewnętrznie napięcia mogą nakładać się na wartość napięcia roboczego, skutkując pojawieniem się wartości szczytowych odpowiadających takim nałożeniom. Należy upewnić się, że te wartości szczytowe napięcia nie przekraczają wartości napięcia znamionowego. W przypadku zastosowań wykraczających poza niniejszą specyfikację prosimy o kontakt.

Pobieranie

Dane projektowe
Eplan Data Portal Eplan data
CADENAS eCATALOG CAX data
Katalogi Catalogues in PDF-format
Broszury

Klasyfikacje

ETIM 6.0 EC000437
ETIM 7.0 EC000437
ETIM 8.0 EC000437
ETIM 9.0 EC000437
ECLASS 9.0 27-44-02-02
ECLASS 9.1 27-44-02-02
ECLASS 10.0 27-44-02-02
ECLASS 11.0 27-44-02-02
ECLASS 12.0 27-44-02-02
ECLASS 13.0 27-44-02-02
ECLASS 14.0 27-44-02-02

Dopuszczenia

ROHS Zgodny

Produkty pokrewne

Nr zam.: 1473470000
Typ: HDC HP ABGH COVER
Wersja:
obudowa HDC, wieko
 
Nr zam.: 1475700000
Typ: HDC HP550 ABGH BG
Wersja:
obudowa HDC, 1500 V, złącze śrubowe, Wielkość konstrukcyjna: 550
 
Nr zam.: 2568530000
Typ: HDC HP550 ABGH CR 1P
 
Nr zam.: 2486380000
Typ: HDC HP550 ABGH F185
Wersja:
obudowa HDC, złącze żeńskie, 1500 V, 550 A, Liczba biegunów: 1, Przyłącze zagniatane, Wielkość konstrukcyjna: 550
 
Nr zam.: 2599940000
Typ: HDC HP550 ABGR CR 1P M20
Wersja:
, Wielkość konstrukcyjna: 550
 
Nr zam.: 2599930000
Typ: HDC HP550 ABGR CR 1P M25
Wersja:
, Wielkość konstrukcyjna: 550
 
Nr zam.: 2599920000
Typ: HDC HP550 ABGR CR 1P M32
Wersja:
, Wielkość konstrukcyjna: 550
 
Nr zam.: 2599910000
Typ: HDC HP550 ABGR CR 1P M40
Wersja:
, Wielkość konstrukcyjna: 550
 
Nr zam.: 2568560000
Typ: HDC HP550 ABGR CR 1P PG36
Wersja:
, Wielkość konstrukcyjna: 550
 
Nr zam.: 2599840000
Typ: HDC HP550 GHDE CR 1P M20
Wersja:
, Wielkość konstrukcyjna: 550
 
Nr zam.: 2599810000
Typ: HDC HP550 GHDE CR 1P M25
Wersja:
, Wielkość konstrukcyjna: 550
 
Nr zam.: 2599790000
Typ: HDC HP550 GHDE CR 1P M32
Wersja:
, Wielkość konstrukcyjna: 550
 
Nr zam.: 2599770000
Typ: HDC HP550 GHDE CR 1P M40
 
Nr zam.: 2568630000
Typ: HDC HP550 GHDE CR 1P PG36
Wersja:
, Wielkość konstrukcyjna: 550
 
Nr zam.: 2568600000
Typ: HDC HP550 STGH CR 1P