Wizard prodotto 
 Sito web 
Italiano
Deutsch
English
Français
Japanese
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polonia
한국어
Rep. Ceca
Magyar
  
0
0
Accesso rapido
POWERSTRIPPER AM 12
         

Icon
 

Dati generali per l’ordinazione

Versione Utensili, Macchina spellafili automatica
N. d’ordine 1534740000
Tipo POWERSTRIPPER AM 12
GTIN (EAN) 4050118338409
CPZ 1 Pezzo

Dimensioni e pesi

Profondità 230 mm
Profondità (pollici) 9,055 inch
Posizione verticale 520 mm
Altezza (pollici) 20,472 inch
Larghezza 254 mm
Larghezza (pollici) 10 inch
Peso netto 17.000 g

Conformità ambientale del prodotto

REACH SVHC Lead 7439-92-1
SCIP d2df479e-2b79-4e98-adc7-b03577df98ae
Stato conformità RoHS Conforme con esenzione
Esenzione RoHS (se applicabile/nota) 6c, 7a, 7cI

Macchine automatiche spellafili

Area di smontaggio max. 11,9 
Area di smontaggio min. 3,5 mm
Collegamento dell'aria compressa 5 - 5,5 bar
Collegamento elettrico 100 - 240 V / 50/60 Hz / 16 VA
Comando Elettropneumatico
Lunghezza di inserimento 80 mm
Lunghezza di smontaggio max. 120 
Lunghezza di smontaggio min. 25 
Lunghezza di uscita 20 - 120 mm
Tempo di un ciclo ca. 3 s

Download

Classificazioni

ETIM 6.0 EC002778
ETIM 7.0 EC002778
ETIM 8.0 EC002778
ETIM 9.0 EC002778
ECLASS 9.0 17-13-01-01
ECLASS 9.1 17-13-01-02
ECLASS 10.0 17-13-01-02
ECLASS 11.0 17-13-01-01
ECLASS 12.0 17-13-01-01
ECLASS 13.0 17-13-01-01

Omologazioni

ROHS Conforme

Prodotti impiegati

N. d’ordine: 9028510000
Tipo: POWERSTRIPPER 6,0
Versione:
Utensili, Macchina spellafili automatica
 
N. d’ordine: 9028480000
Tipo: POWERSTRIPPER 16,0
Versione:
Utensili, Macchina spellafili automatica
 
Contatto
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Maggiori informazioni
Soluzioni per l'automazione decentralizzata
Soluzioni per la gestione dell'energia
Analitiche industriali
Soluzioni per l'IoT industriale
Maggiori informazioni
Concetti di mobilità
Fotovoltaico
Soluzioni per l'eolico
Soluzioni per il luogo di lavoro
Maggiori informazioni
Single Pair Ethernet
Configuratore Weidmüller
Servizio di & assistenza
Contatto
Istruzioni per lo smaltimento
Dati ingegneristici
Riparazioni e ricambi