Termékasszisztens 
 Weboldal 
Magyar
Német
Angol
Franciaország
Olasz
Japanese
Spanyol
Svédország
Oroszország
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
  
0
0
Gyors elérés
BLZF 3.50/15/180LR SN OR BX   Ne használja a terméket új fejlesztésekhez
         

Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
 

Általános rendelési adatok

Változat NYÁK dugaszoló csatlakozó, hüvelyes csatlakozó, 3.50 mm, Pólusszám: 15, 180°, Húzórugós csatlakozás, Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, max.: 1.5 mm², Doboz
Rendelési szám 1531370000
Típus BLZF 3.50/15/180LR SN OR BX
GTIN (EAN) 4050118336603
Qty. 50 pc(s).
Termékadatok IEC: 320 V / 14.5 A / 0.2 - 1.5 mm²
UL: 300 V / 10 A / AWG 26 - AWG 14
Csomagolás Doboz
Szállítás állapota Ez a termék már nem kapható.
Elérhető eddig: 2024-09-30
Alternatív termék 2459810000

Méretek és tömegek

Mélység 29,5 mm
Mélység (coll) 1,161 inch
Magasság 14,5 mm
Magasság (coll) 0,571 inch
Szélesség 58,9 mm
Szélesség (coll) 2,319 inch
Nettó tömeg 14,352 g

System Parameters

Termékcsalád OMNIMATE Jel - BL/SL 3.50 sorozat
Csatlakozás típusa Terepi csatlakozás
Vezetékcsatlakozás-technika Húzórugós csatlakozás
Raszter mm-ben (P) 3,5 mm
Raszter inch-ben (P) 0,138 "
Vezeték kimeneti irány 180°
Pólusszám 15
L1, mm 49 mm
L1, inch 1,929 "
Sorok száma
Érintkezősorok száma
Névleges keresztmetszet 1,5 mm²
Érintésvédelem a DIN VDE 57 106 szerint Ujjak számára biztonságos
Érintésvédelem a DIN VDE 0470 szerint IP 20 dugaszolva / IP 10 nem dugaszolva
Védelmi osztály IP20, teljesen felszerelve
Térfogati ellenállás ≤5 mΩ
Kódolható Igen
Csupaszolási hossz 10 mm
Csavarhúzó éle 0,4 x 2,5
Csavarhúzó éle, standard DIN 5264-A
Dugaszolási ciklusok 25
Dugaszolási erő/pólus, max. 7 N
Húzóerő / pólus, max. 5 N

Anyagjellemzők

Szigetelőanyag PBT
Szín narancssárga
Színskála (hasonló) RAL 2000
Szigetelőanyag csoport IIIa
Kúszóútképzési összehasonlítási szám (CTI) ≥ 200
UL 94 éghetőségi osztály V-0
Érintkező anyaga Cu-ötvözet
Érintkező felület ónozott
Dugaszolható csatlakozás rétegszerkezete 4...8 µm Sn tűzi-mártó ónozással bevont
Tárolási hőmérséklet, min. -40 °C
Tárolási hőmérséklet, max. 70 °C
Üzemi hőmérséklet, min. -50 °C
Üzemi hőmérséklet, max. 100 °C
Hőmérsékleti tartomány, telepítés, min. -30 °C
Hőmérsékleti tartomány, telepítés, max. 100 °C

Névleges adatok IEC szerint

szabvány szerint tesztelve IEC 60664-1, IEC 61984
Névleges áram, min. pólusszám (Tu=20 °C) 14,5 A
Névleges áram, maximális pólusszám (Tu=20 °C) 10 A
Névleges áram, min. pólusszám (Tu=40°C) 12 A
Névleges áram, maximális pólusszám (Tu=40°C) 8 A
Névleges feszültség a II/2 túlfeszültség osztályhoz / szennyezés mértékéhez 320 V
Névleges feszültség a III/2 túlfeszültség osztályhoz / szennyezés mértékéhez 160 V
Névleges feszültség a III/3 túlfeszültség osztályhoz / szennyezés mértékéhez 160 V
Névleges lökőfeszültség a II/2 túlfeszültség osztályhoz / szennyezés mértékéhez 2,5 kV
Névleges lökőfeszültség a III/2 túlfeszültség osztályhoz / szennyezés mértékéhez 2,5 kV
Névleges lökőfeszültség a III/3 túlfeszültség osztályhoz / szennyeződés mértékéhez 2,5 kV
Rövid idejű határáram ellenállás 3 x 1s mit 100 A

Csomagolás

Csomagolás Doboz
VPE hosszúság 212 mm
VPE szélesség 132 mm
VPE magasság 45 mm

Csatlakoztatható vezetékek

Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, min. 0,13 mm²
Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, max. 1,5 mm²
Vezeték csatlakozási keresztmetszet AWG, min. AWG 28
Vezeték csatlakozási keresztmetszet AWG, max. AWG 16
Tömör, min. H05(07) V-U 0,2 mm²
Tömör, max. H05(07) V-U 1,5 mm²
Flexibilis, min. H05(07) V-K 0,2 mm²
Flexibilis, max. H05(07) V-K 1,5 mm²
műanyag galléros érvéghüvellyel, DIN 46228 pt 4, min. 0,2 mm²
műanyag galléros érvéghüvellyel, DIN 46228 pt 4, max. 1 mm²
érvéghüvellyel, DIN 46228 1. pont, min. 0,2 mm²
érvéghüvellyel, DIN 46228 pt 1, max. 1,5 mm²
Szigetelés külső átmérője, max. 2,9 mm
Illesztőcsap az EN 60999 szerint a x b; ø 2,4 mm x 1,5 mm
Rögzíthető vezeték
Vezetékcsatlakozás keresztmetszete
Típus finom huzalozás
névleges 0,5 mm²
érvéghüvely
Csupaszolási hossz
névleges 12 mm
Ajánlott érvéghüvely H0,5/16 OR
Csupaszolási hossz
névleges 10 mm
Ajánlott érvéghüvely H0,5/10
Vezetékcsatlakozás keresztmetszete
Típus finom huzalozás
névleges 0,75 mm²
érvéghüvely
Csupaszolási hossz
névleges 12 mm
Ajánlott érvéghüvely H0,75/16 W
Csupaszolási hossz
névleges 10 mm
Ajánlott érvéghüvely H0,75/10
Vezetékcsatlakozás keresztmetszete
Típus finom huzalozás
névleges 1 mm²
érvéghüvely
Csupaszolási hossz
névleges 12 mm
Ajánlott érvéghüvely H1,0/16D R
Csupaszolási hossz
névleges 10 mm
Ajánlott érvéghüvely H1,0/10
Vezetékcsatlakozás keresztmetszete
Típus finom huzalozás
névleges 1,5 mm²
érvéghüvely
Csupaszolási hossz
névleges 10 mm
Ajánlott érvéghüvely H1,5/10
Hivatkozási szöveg A műanyag gallér külső átmérője nem lehet nagyobb az osztásnál (P), Az érvéghüvelyek hosszát a terméknek és a névleges feszültségnek megfelelően kell megválasztani.

CSA névleges adatok

Névleges feszültség (B felhasználási csoport / CSA) 300 V
Névleges feszültség (D felhasználási csoport / CSA) 300 V
Névleges áram (B felhasználási csoport / CSA) 10 A
Névleges áram (D felhasználási csoport / CSA) 10 A
Vezeték keresztmetszet, AWG, min. AWG 26
Vezeték keresztmetszet, AWG, max. AWG 14

UL 1059 névleges adatok

Névleges feszültség (B felhasználási csoport / UL 1059) 300 V
Névleges feszültség (D felhasználási csoport / UL 1059) 300 V
Névleges áram (B felhasználási csoport/ UL 1059) 10 A
Névleges áram (D felhasználási csoport/ UL 1059) 10 A
Vezeték keresztmetszet, AWG, min. AWG 26
Vezeték keresztmetszet, AWG, max. AWG 14

Típusvizsgálatok

Teszt: Jelölések tartóssága
Standard DIN EN 61984 szabvány, 7.3.2 / 09.02 szakasz, minta a DIN EN 60068-2-70 / 07.96 szabvány szerint
Teszt eredetjelölés, típusazonosítás, névleges feszültség, névleges keresztmetszet, raszter, anyagtípus, SEV tanúsítvány, CSA tanúsítvány
Kiértékelés elérhető
Teszt UL tanúsítvány
Kiértékelés a csomagcímkén
Teszt tartósság
Kiértékelés átadva
Teszt: Rögzíthető keresztmetszet
Standard DIN EN 60999-1 szabvány, 7 és 9.1 / 12.00 szakasz, DIN EN 60947-1 szabvány, 8.2.4.5.1 / 12.99 szakasz
Vezeték típusa
Vezető típusa és keresztmetszete tömör, 0,2 mm²
Vezető típusa és keresztmetszete sodrott 0,5 mm²
Vezető típusa és keresztmetszete tömör, 1,5 mm²
Vezető típusa és keresztmetszete sodrott 1,5 mm²
Vezető típusa és keresztmetszete AWG 28/1
Vezető típusa és keresztmetszete AWG 28/19
Vezető típusa és keresztmetszete AWG 16/1
Vezető típusa és keresztmetszete AWG 16/19
Kiértékelés átadva
Vezetékek sérülésének és véletlen meglazulásának vizsgálata
Standard DIN EN 60999-1 szabvány, 9.4 / 12.00 szakasz
Követelmény 0,2 kg
Vezeték típusa
Vezető típusa és keresztmetszete tömör, 0,2 mm²
Vezető típusa és keresztmetszete AWG 28/1
Vezető típusa és keresztmetszete AWG 28/19
Kiértékelés átadva
Követelmény 0,3 kg
Vezeték típusa
Vezető típusa és keresztmetszete sodrott 0,5 mm²
Kiértékelés átadva
Követelmény 0,4 kg
Vezeték típusa
Vezető típusa és keresztmetszete tömör, 1,5 mm²
Vezető típusa és keresztmetszete sodrott 1,5 mm²
Vezető típusa és keresztmetszete AWG 16/1
Vezető típusa és keresztmetszete AWG 16/19
Kiértékelés átadva
Kihúzási vizsgálat
Standard DIN EN 60999-1 szabvány, 9.5 / 12.00 szakasz
Követelmény ≥5 N
Vezeték típusa
Vezető típusa és keresztmetszete AWG 28/1
Vezető típusa és keresztmetszete AWG 28/19
Kiértékelés átadva
Követelmény ≥10 N
Vezeték típusa
Vezető típusa és keresztmetszete H05V-U0.2
Kiértékelés átadva
Követelmény ≥20 N
Vezeték típusa
Vezető típusa és keresztmetszete H05V-U0.5
Kiértékelés átadva
Követelmény ≥40 N
Vezeték típusa
Vezető típusa és keresztmetszete H05V-U1.5
Vezető típusa és keresztmetszete H05V-K1.5
Vezető típusa és keresztmetszete AWG 16/1
Vezető típusa és keresztmetszete AWG 16/19
Kiértékelés átadva

Fontos megjegyzés

IPC megfelelőség A termékek fejlesztése, gyártása és szállítása a nemzetközileg elismert IPC-A-610 szabvány „megengedhető” kategóriája szerint történt. A termékekkel kapcsolatos további követelményeket kérésre kiértékeljük.
Megjegyzések
  • A névleges adatok kizárólag magától a komponenstől függenek. A más komponensek felé érvényes hézagokat és kúszóutakat a vonatkozó alkalmazási szabvány szerint kell tervezni.
  • Aranyozott érintkező felület külön kérésre
  • A névleges áram a névleges keresztmetszettől és a minimális pólusszámtól függ.
  • Vezeték max. külső átmérője: 2,9 mm
  • Érvéghüvely műanyag gallér nélkül, DIN 46228/1
  • Érvéghüvely műanyag gallérral DIN 46228/4
  • A krimpelési alak érvéghüvelyekhez PZ 1,5 (rendelési szám: 9005990000) vagy PZ 6/5 (rendelési szám: 9011460000) krimpelő szerszámokkal, nagyobb keresztmetszetekhez.
  • P a rajzon = osztás
  • Az IEC 61984 szerint az OMNIMATE-csatlakozók megszakítási kapacitás nélküli csatlakozók (COC). A tervezett használat alatt a csatlakozók nem dughatók be vagy ki feszültség vagy terhelés alatt
  • A termék hosszú idejű tárolása 50 °C átlagos hőmérsékleten és maximum 70% páratartalmon, 36 hónap

Letöltések

Besorolások

ETIM 6.0 EC002638
ETIM 7.0 EC002638
ETIM 8.0 EC002638
ETIM 9.0 EC002638
ECLASS 9.0 27-44-03-09
ECLASS 9,1 27-44-03-09
ECLASS 10.0 27-44-03-09
ECLASS 11.0 27-46-02-02
ECLASS 12.0 27-46-02-02
ECLASS 13.0 27-46-02-02

Tanúsítványok

ROHS Megfelel

Kapcsolódó termékek

Kapcsolat
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
További információ
Decentralizált automatizálási megoldások
Energiafelügyeleti megoldások
Ipari analitika
Ipari IoT-megoldások
További információ
Mobilitási koncepciók
Fotovoltaikus alkatrészek
Szélenergiával kapcsolatos megoldások
Műhelymegoldások
További információ
Egyérpáras Ethernet
Weidmüller Configurator
Támogatás és ügyfélszolgálat
Kapcsolat
Hulladékkezelési utasítások
Tervezési adatok
Javítások és pótalkatrészek