Wizard prodotto 
 Sito web 
Italiano
Deutsch
English
Français
Japanese
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polonia
한국어
Rep. Ceca
Magyar
  
0
0
Accesso rapido
HDC HEEE 40 MC
         

Icon
Icon
 

Dati generali per l’ordinazione

Versione HDC - Connettore, Maschio, Maschio, 500 V, 16 A, Numero di poli: 40, Collegamento a crimpare, Grandezza: 6
N. d’ordine 1528370000
Tipo HDC HEEE 40 MC
GTIN (EAN) 4050118374292
CPZ 1 Pezzo

Dimensioni e pesi

Profondità 84 mm
Profondità (pollici) 3,307 inch
Posizione verticale 34,4 mm
Altezza (pollici) 1,354 inch
Larghezza 34 mm
Larghezza (pollici) 1,339 inch
Peso netto 55,1 g

Temperature

Valori limite di temperatura -40 °C ... 125 °C

Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS Conforme senza esenzione
REACH SVHC Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3
SCIP 1609748e-c278-4c9b-b3d1-e6215d2988cd
Resistenza chimica
Sostanza Acetone
Resistenza chimica Resistente
Sostanza Ammoniaca, diluita
Resistenza chimica Resistente in certe condizioni
Sostanza Benzina
Resistenza chimica Resistente
Sostanza Benzene
Resistenza chimica Resistente
Sostanza Olio diesel
Resistenza chimica Resistente in certe condizioni
Sostanza Acido acetico, concentrato
Resistenza chimica Resistente
Sostanza Idrossido di potassio
Resistenza chimica Resistente in certe condizioni
Sostanza Metanolo
Resistenza chimica Resistente in certe condizioni
Sostanza Olio motore
Resistenza chimica Resistente in certe condizioni
Sostanza Soda caustica, diluita
Resistenza chimica Resistente
Sostanza Idroclorofluorocarburi
Resistenza chimica Resistente in certe condizioni
Sostanza Uso esterno
Resistenza chimica Resistente in certe condizioni

Dati generali

BG 6
Bassa fumosità sec. EN 45545-2
Classe d'infiammabilità UL 94 V-0
Colori beige
Corrente di dimensionamento (DIN EN 61984) 16 A
Corrente nominale (UR)
Sezione di collegamento del conduttore AWG AWG 12
Corrente nominale 21,6 A
Sezione di collegamento del conduttore AWG AWG 14
Corrente nominale 16 A
Sezione di collegamento del conduttore AWG AWG 16
Corrente nominale 11,9 A
Sezione di collegamento del conduttore AWG AWG 18
Corrente nominale 11 A
Sezione di collegamento del conduttore AWG AWG 20
Corrente nominale 8,1 A
Corrente nominale (cUR)
Sezione di collegamento del conduttore AWG AWG 12
Corrente nominale 11,3 A
Sezione di collegamento del conduttore AWG AWG 14
Corrente nominale 8,5 A
Sezione di collegamento del conduttore AWG AWG 16
Corrente nominale 6,3 A
Sezione di collegamento del conduttore AWG AWG 18
Corrente nominale 5,9 A
Sezione di collegamento del conduttore AWG AWG 20
Corrente nominale 4,3 A
Esente da alogeni true
Grado di lordura 3
Grandezza 6
Gruppo materiali isolanti IIIa
Materiale Lega di rame
Materiale isolante PC
Numero di poli 40
Resistenza contro l'isolamento 1010 Ω
Resistenza di passaggio ≤2 mΩ
Serie HEEE
Tensione di dimensionamento (DIN EN 61984) 500 V
Tensione di dimensionamento secondo UL/CSA 600 V AC/DC
Tensione impulsiva di dimensionamento (DIN EN 61984) 6 kV
Tipo Maschio, Maschio
Tipo di collegamento Collegamento a crimpare
cicli d'innesto Ag ≥ 500
cicli d'innesto Au ≥ 500

Dimensioni

Larghezza 34 mm

Dati del collegamento PE

Lunghezza di spellatura, collegamento PE 10 mm
Tipo di collegamento PE Collegamento a vite

Esecuzione

BG 6
Grandezza 6
Lunghezza di spellatura, collegamento di dimensionamento 7,5 mm
Materiale Lega di rame
Resistenza di passaggio ≤2 mΩ
Sezione di collegamento cavo AWG, max. AWG 12
Sezione di collegamento cavo AWG, min. AWG 20
Sezione di collegamento cavo, flessibile, max. 4 mm²
Sezione di collegamento cavo, flessibile, min. 0,5 mm²
Sezione di collegamento cavo, max. 4 mm²
Sezione di collegamento cavo, min. 0,5 mm²
Sezione di collegamento cavo, rigido, max. 4 mm²
Sezione di collegamento cavo, rigido, min. 0,5 mm²
Tipo di collegamento Collegamento a crimpare

Download

Omologazione/Certificato/Documento di conformità
Dati ingegneristici
Eplan Data Portal Eplan data
CADENAS eCATALOG CAX data
Notifica modifica prodotto
Cataloghi Catalogues in PDF-format
Brochure

Classificazioni

ETIM 6.0 EC000438
ETIM 7.0 EC000438
ETIM 8.0 EC000438
ETIM 9.0 EC000438
ECLASS 9.0 27-44-02-05
ECLASS 9.1 27-44-02-05
ECLASS 10.0 27-44-02-05
ECLASS 11.0 27-44-02-05
ECLASS 12.0 27-44-02-05
ECLASS 13.0 27-44-02-05
ECLASS 14.0 27-44-02-05

Omologazioni

Omologazioni CE CURUS
ROHS Conforme
UL File Number Search Sito web UL
N° certificato (cURus) E92202

Prodotti impiegati

N. d’ordine: 1528380000
Tipo: HDC HEEE 40 FC
Versione:
HDC - Connettore, Femmina, 500 V, 16 A, Numero di poli: 40, Collegamento a crimpare, Grandezza: 6
 
Contatto
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Maggiori informazioni
Soluzioni per l'automazione decentralizzata
Soluzioni per la gestione dell'energia
Analitiche industriali
Soluzioni per l'IoT industriale
Maggiori informazioni
Concetti di mobilità
Fotovoltaico
Soluzioni per l'eolico
Soluzioni per il luogo di lavoro
Maggiori informazioni
Single Pair Ethernet
Configuratore Weidmüller
Servizio di & assistenza
Contatto
Istruzioni per lo smaltimento
Dati ingegneristici
Riparazioni e ricambi