Produktassistent 
 Website 
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanisch
Español
Svenska
Русский
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Schnellzugriff
IE-C5DS4VG0500A60A60-E
         

Icon
 

Allgemeine Bestelldaten

Ausfuehrung Systemkabel, RJ45 IP 20, RJ45 IP 20, Cat.5 (ISO/IEC 11801) / Cat.5e (TIA T568-B), PVC, 50 m
Best.-Nr. 1522100500
Art IE-C5DS4VG0500A60A60-E
GTIN (EAN) 4050118329049
VPE 1 Stück

Abmessungen und Gewichte

Länge 50 m
Länge (inch) 1.968,504 inch
Nettogewicht 3.326 g

Temperaturen

Lagertemperatur -40 °C...80 °C
Betriebstemperatur -40 °C...70 °C
Verlegetemperatur -40 °C...80 °C

Umweltanforderungen

RoHS-Konformitätsstatus Konform ohne Ausnahme
REACH SVHC No SVHC above 0.1 wt%

Kabelspezifische Standards

Norm Aufbau UL-Style 21694
Norm Isolationsmaterial DIN EN 50290-2-23 (VDE 0819) Tabelle 2/A (HD 624.3)
Norm Leitermaterial DIN EN 13602 Cu-ETP-A
Norm Schirmmaterial DIN EN 13602 Cu-ETP-A..B

Normen

Norm Aufbau UL-Style 21694
Norm Isolationsmaterial DIN EN 50290-2-23 (VDE 0819) Tabelle 2/A (HD 624.3)
Norm Leitermaterial DIN EN 13602 Cu-ETP-A
Norm Schirmmaterial DIN EN 13602 Cu-ETP-A..B

Elektrische Eigenschaften Kabel

Betriebsspannung (UL Rating) 600 V
Betriebsspannung UL 600 V
Charakteristische Impedanz 100 ± 5 Ω bei 100MHz
Kategorie Cat.5 (ISO/IEC 11801) / Cat.5e (TIA T568-B)
Schleifenwiderstand 120 Ω/km
Signallaufzeit 5,3 ns/m
Testspannung Ader-Ader-Schirm 2000 Veff, 50 Hz, 1 min
Transferimpedanz 20 mΩ/m bei 10 MHz

Kabelaufbau

Anordnung Adern Sternvierer
Anzahl der Adern
Durchmesser Innenmantel 4,05 mm
Farbsequenz Adern - Adernpaare weiß, gelb, blau, orange
Füller Als zentrales Element
Gesamtschirm Aluminiumfolie, Schirmgeflecht aus Kupferdrähten
Isolation PE
Isolationsdurchmesser 1,5 mm
Leitermaterial mehrdrähtiger verzinnter Kupferleiter
Litzen
Manteldurchmesser, max. 6,7 mm
Manteldurchmesser, min. 6,3 mm
Mantelfarbe grün (RAL 6018)
Normbezeichnungen 2YY(ST)CY 2x2x0,75/1,5-100 LI VZN GN
Querschnitt 4*AWG 22/7 - 0,32 mm²
Schirmung SF/UTP
Stärke Mantelmaterial 0,9 mm
Stärke Schirmgeflecht 0,13 mm
Werkstoff Mantel PVC
Überdeckung Schirmgeflecht 85 %

Mechanische und Materialeigenschaften Kabel

Abriebfestigkeit gut
Biegeradius min, wiederholt 7,5 x Kabeldurchmesser
Biegeradius, min., einmalig 3.5 *Durchmesser
Flammwidrigkeit gemäß IEC 60332-1 / UL 1685
Halogene Ja

Stecker links

Stecker links RJ45, IP20, Stiftkontakt, gerade, Stecker, Kunststoff, geschirmt

Stecker rechts

Stecker rechts RJ45, IP20, Stiftkontakt, gerade, Stecker, Kunststoff, geschirmt

Downloads

Zulassung / Zertifikat / Konformitätsdokument
Anwenderdokumentation
Kataloge Catalogues in PDF-format
Broschüren

Klassifikationen

ETIM 6.0 EC002599
ETIM 7.0 EC002599
ETIM 8.0 EC002599
ETIM 9.0 EC002599
ETIM 10.0 EC002599
ECLASS 9.0 27-06-03-08
ECLASS 9.1 27-06-03-08
ECLASS 10.0 27-06-03-08
ECLASS 11.0 27-06-03-08
ECLASS 12.0 27-06-03-08
ECLASS 13.0 27-06-03-08
ECLASS 14.0 27-06-03-08
ECLASS 15.0 27-06-03-08

Zulassungen

Zulassungen CE UKCA
ROHS Konform

verwandte Produkte

Stecker rechts:
Länge:
Stecker rechts: offen
Stecker links: RJ45 IP 20
Länge: 5 m
Best.-Nr.: 2458910050
Art: IE-C5DS4VG0050A60XXX-E
Ausfuehrung:
Systemkabel, RJ45 IP 20, offen, Cat.5 (ISO/IEC 11801) / Cat.5e (TIA T568-B), PVC, 5 m
 
Stecker rechts: RJ45 IP 20
Stecker links: RJ45 IP 20
Länge: 6 m
Best.-Nr.: 1522100060
Art: IE-C5DS4VG0060A60A60-E
Ausfuehrung:
Systemkabel, RJ45 IP 20, RJ45 IP 20, Cat.5 (ISO/IEC 11801) / Cat.5e (TIA T568-B), PVC, 6 m
 
Stecker rechts: offen
Stecker links: RJ45 IP 20
Länge: 7,5 m
Best.-Nr.: 2458910075
Art: IE-C5DS4VG0075A60XXX-E
Ausfuehrung:
Systemkabel, RJ45 IP 20, offen, Cat.5 (ISO/IEC 11801) / Cat.5e (TIA T568-B), PVC, 7.5 m
 
Stecker rechts: RJ45 IP 20
Stecker links: RJ45 IP 20
Länge: 9 m
Best.-Nr.: 1522100090
Art: IE-C5DS4VG0090A60A60-E
Ausfuehrung:
Systemkabel, RJ45 IP 20, RJ45 IP 20, Cat.5 (ISO/IEC 11801) / Cat.5e (TIA T568-B), PVC, 9 m
 
Stecker rechts: offen
Stecker links: RJ45 IP 20
Länge: 15 m
Best.-Nr.: 2458910150
Art: IE-C5DS4VG0150A60XXX-E
Ausfuehrung:
Systemkabel, RJ45 IP 20, offen, Cat.5 (ISO/IEC 11801) / Cat.5e (TIA T568-B), PVC, 15 m
 
Stecker rechts: RJ45 IP 20
Stecker links: RJ45 IP 20
Länge: 0,2 m
Best.-Nr.: 1522100002
Art: IE-C5DS4VG0002A60A60-E
Ausfuehrung:
Systemkabel, RJ45 IP 20, RJ45 IP 20, Cat.5 (ISO/IEC 11801) / Cat.5e (TIA T568-B), PVC, 0.2 m
 
Stecker rechts: RJ45 IP 20
Stecker links: RJ45 IP 20
Länge: 0,3 m
Best.-Nr.: 1522100003
Art: IE-C5DS4VG0003A60A60-E
Ausfuehrung:
Systemkabel, RJ45 IP 20, RJ45 IP 20, Cat.5 (ISO/IEC 11801) / Cat.5e (TIA T568-B), PVC, 0.3 m
 
Stecker rechts: RJ45 IP 20
Stecker links: RJ45 IP 20
Länge: 0,5 m
Best.-Nr.: 1522100005
Art: IE-C5DS4VG0005A60A60-E
Ausfuehrung:
Systemkabel, RJ45 IP 20, RJ45 IP 20, Cat.5 (ISO/IEC 11801) / Cat.5e (TIA T568-B), PVC, 0.5 m
 
Stecker rechts: RJ45 IP 20
Stecker links: RJ45 IP 20
Länge: 1 m
Best.-Nr.: 1522100010
Art: IE-C5DS4VG0010A60A60-E
Ausfuehrung:
Systemkabel, RJ45 IP 20, RJ45 IP 20, Cat.5 (ISO/IEC 11801) / Cat.5e (TIA T568-B), PVC, 1 m
 
Stecker rechts: RJ45 IP 20
Stecker links: RJ45 IP 20
Länge: 1,5 m
Best.-Nr.: 1522100015
Art: IE-C5DS4VG0015A60A60-E
Ausfuehrung:
Systemkabel, RJ45 IP 20, RJ45 IP 20, Cat.5 (ISO/IEC 11801) / Cat.5e (TIA T568-B), PVC, 1.5 m
 
Stecker rechts: RJ45 IP 20
Stecker links: RJ45 IP 20
Länge: 2 m
Best.-Nr.: 1522100020
Art: IE-C5DS4VG0020A60A60-E
Ausfuehrung:
Systemkabel, RJ45 IP 20, RJ45 IP 20, Cat.5 (ISO/IEC 11801) / Cat.5e (TIA T568-B), PVC, 2 m
 
Stecker rechts: RJ45 IP 20
Stecker links: RJ45 IP 20
Länge: 2,5 m
Best.-Nr.: 1522100025
Art: IE-C5DS4VG0025A60A60-E
Ausfuehrung:
Systemkabel, RJ45 IP 20, RJ45 IP 20, Cat.5 (ISO/IEC 11801) / Cat.5e (TIA T568-B), PVC, 2.5 m
 
Stecker rechts: RJ45 IP 20
Stecker links: RJ45 IP 20
Länge: 3 m
Best.-Nr.: 1522100030
Art: IE-C5DS4VG0030A60A60-E
Ausfuehrung:
Systemkabel, RJ45 IP 20, RJ45 IP 20, Cat.5 (ISO/IEC 11801) / Cat.5e (TIA T568-B), PVC, 3 m
 
Stecker rechts: RJ45 IP 20
Stecker links: RJ45 IP 20
Länge: 4 m
Best.-Nr.: 1522100040
Art: IE-C5DS4VG0040A60A60-E
Ausfuehrung:
Systemkabel, RJ45 IP 20, RJ45 IP 20, Cat.5 (ISO/IEC 11801) / Cat.5e (TIA T568-B), PVC, 4 m
 
Stecker rechts: RJ45 IP 20
Stecker links: RJ45 IP 20
Länge: 5 m
Best.-Nr.: 1522100050
Art: IE-C5DS4VG0050A60A60-E
Ausfuehrung:
Systemkabel, RJ45 IP 20, RJ45 IP 20, Cat.5 (ISO/IEC 11801) / Cat.5e (TIA T568-B), PVC, 5 m
 
Stecker rechts: RJ45 IP 20
Stecker links: RJ45 IP 20
Länge: 7 m
Best.-Nr.: 1522100070
Art: IE-C5DS4VG0070A60A60-E
Ausfuehrung:
Systemkabel, RJ45 IP 20, RJ45 IP 20, Cat.5 (ISO/IEC 11801) / Cat.5e (TIA T568-B), PVC, 7 m
 
Stecker rechts: RJ45 IP 20
Stecker links: RJ45 IP 20
Länge: 7,5 m
Best.-Nr.: 1522100075
Art: IE-C5DS4VG0075A60A60-E
Ausfuehrung:
Systemkabel, RJ45 IP 20, RJ45 IP 20, Cat.5 (ISO/IEC 11801) / Cat.5e (TIA T568-B), PVC, 7.5 m
 
Stecker rechts: RJ45 IP 20
Stecker links: RJ45 IP 20
Länge: 10 m
Best.-Nr.: 1522100100
Art: IE-C5DS4VG0100A60A60-E
Ausfuehrung:
Systemkabel, RJ45 IP 20, RJ45 IP 20, Cat.5 (ISO/IEC 11801) / Cat.5e (TIA T568-B), PVC, 10 m
 
Stecker rechts: RJ45 IP 20
Stecker links: RJ45 IP 20
Länge: 15 m
Best.-Nr.: 1522100150
Art: IE-C5DS4VG0150A60A60-E
Ausfuehrung:
Systemkabel, RJ45 IP 20, RJ45 IP 20, Cat.5 (ISO/IEC 11801) / Cat.5e (TIA T568-B), PVC, 15 m
 
Stecker rechts: RJ45 IP 20
Stecker links: RJ45 IP 20
Länge: 20 m
Best.-Nr.: 1522100200
Art: IE-C5DS4VG0200A60A60-E
Ausfuehrung:
Systemkabel, RJ45 IP 20, RJ45 IP 20, Cat.5 (ISO/IEC 11801) / Cat.5e (TIA T568-B), PVC, 20 m
 
Stecker rechts: RJ45 IP 20
Stecker links: RJ45 IP 20
Länge: 25 m
Best.-Nr.: 1522100250
Art: IE-C5DS4VG0250A60A60-E
Ausfuehrung:
Systemkabel, RJ45 IP 20, RJ45 IP 20, Cat.5 (ISO/IEC 11801) / Cat.5e (TIA T568-B), PVC, 25 m
 
Stecker rechts: RJ45 IP 20
Stecker links: RJ45 IP 20
Länge: 30 m
Best.-Nr.: 1522100300
Art: IE-C5DS4VG0300A60A60-E
Ausfuehrung:
Systemkabel, RJ45 IP 20, RJ45 IP 20, Cat.5 (ISO/IEC 11801) / Cat.5e (TIA T568-B), PVC, 30 m
 
Stecker rechts: RJ45 IP 20
Stecker links: RJ45 IP 20
Länge: 35 m
Best.-Nr.: 1522100350
Art: IE-C5DS4VG0350A60A60-E
Ausfuehrung:
Systemkabel, RJ45 IP 20, RJ45 IP 20, Cat.5 (ISO/IEC 11801) / Cat.5e (TIA T568-B), PVC, 35 m
 
Stecker rechts: RJ45 IP 20
Stecker links: RJ45 IP 20
Länge: 40 m
Best.-Nr.: 1522100400
Art: IE-C5DS4VG0400A60A60-E
Ausfuehrung:
Systemkabel, RJ45 IP 20, RJ45 IP 20, Cat.5 (ISO/IEC 11801) / Cat.5e (TIA T568-B), PVC, 40 m
 
Stecker rechts: RJ45 IP 20
Stecker links: RJ45 IP 20
Länge: 45 m
Best.-Nr.: 1522100450
Art: IE-C5DS4VG0450A60A60-E
Ausfuehrung:
Systemkabel, RJ45 IP 20, RJ45 IP 20, Cat.5 (ISO/IEC 11801) / Cat.5e (TIA T568-B), PVC, 45 m
 
Stecker rechts: RJ45 IP 20
Stecker links: RJ45 IP 20
Länge: 55 m
Best.-Nr.: 1522100550
Art: IE-C5DS4VG0550A60A60-E
Ausfuehrung:
Systemkabel, RJ45 IP 20, RJ45 IP 20, Cat.5 (ISO/IEC 11801) / Cat.5e (TIA T568-B), PVC, 55 m
 
Stecker rechts: RJ45 IP 20
Stecker links: RJ45 IP 20
Länge: 60 m
Best.-Nr.: 1522100600
Art: IE-C5DS4VG0600A60A60-E
Ausfuehrung:
Systemkabel, RJ45 IP 20, RJ45 IP 20, Cat.5 (ISO/IEC 11801) / Cat.5e (TIA T568-B), PVC, 60 m
 
Stecker rechts: RJ45 IP 20
Stecker links: RJ45 IP 20
Länge: 65 m
Best.-Nr.: 1522100650
Art: IE-C5DS4VG0650A60A60-E
Ausfuehrung:
Systemkabel, RJ45 IP 20, RJ45 IP 20, Cat.5 (ISO/IEC 11801) / Cat.5e (TIA T568-B), PVC, 65 m
 
Stecker rechts: RJ45 IP 20
Stecker links: RJ45 IP 20
Länge: 70 m
Best.-Nr.: 1522100700
Art: IE-C5DS4VG0700A60A60-E
Ausfuehrung:
Systemkabel, RJ45 IP 20, RJ45 IP 20, Cat.5 (ISO/IEC 11801) / Cat.5e (TIA T568-B), PVC, 70 m
 
Stecker rechts: RJ45 IP 20
Stecker links: RJ45 IP 20
Länge: 75 m
Best.-Nr.: 1522100750
Art: IE-C5DS4VG0750A60A60-E
Ausfuehrung:
Systemkabel, RJ45 IP 20, RJ45 IP 20, Cat.5 (ISO/IEC 11801) / Cat.5e (TIA T568-B), PVC, 75 m
 
Stecker rechts: RJ45 IP 20
Stecker links: RJ45 IP 20
Länge: 80 m
Best.-Nr.: 1522100800
Art: IE-C5DS4VG0800A60A60-E
Ausfuehrung:
Systemkabel, RJ45 IP 20, RJ45 IP 20, Cat.5 (ISO/IEC 11801) / Cat.5e (TIA T568-B), PVC, 80 m
 
Stecker rechts: RJ45 IP 20
Stecker links: RJ45 IP 20
Länge: 90 m
Best.-Nr.: 1522100900
Art: IE-C5DS4VG0900A60A60-E
Ausfuehrung:
Systemkabel, RJ45 IP 20, RJ45 IP 20, Cat.5 (ISO/IEC 11801) / Cat.5e (TIA T568-B), PVC, 90 m
 
Stecker rechts: RJ45 IP 20
Stecker links: RJ45 IP 20
Länge: 100 m
Best.-Nr.: 1522101000
Art: IE-C5DS4VG1000A60A60-E
Ausfuehrung:
Systemkabel, RJ45 IP 20, RJ45 IP 20, Cat.5 (ISO/IEC 11801) / Cat.5e (TIA T568-B), PVC, 100 m
 
Kontakt
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Mehr Informationen
Dezentrale Automatisierungslösungen
Energiemanagement-Lösungen
Industrial Analytics
Industrial-IoT-Lösungen
Mehr Informationen
Mobilitätskonzepte
Photovoltaik
Lösungen für Windenergie
Arbeitsplatzlösungen
Mehr Informationen
Single Pair Ethernet
Weidmüller Konfigurator
Support & Service
Kontakt
Entsorgungshinweise
Engineering-Daten
Reparatur und Ersatzteile