Produktassistent 
 Website 
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanisch
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Schnellzugriff
IE-C5DS4VG0030A60A60-E
         

Icon
 

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung Systemkabel, RJ45 IP 20, RJ45 IP 20, Cat.5 (ISO/IEC 11801) / Cat.5e (TIA T568-B), PVC, 3 m
Best.-Nr. 1522100030
Typ IE-C5DS4VG0030A60A60-E
GTIN (EAN) 4050118333633
VPE 1 Stück

Abmessungen und Gewichte

Länge 3 m
Länge (inch) 118,11 inch
Nettogewicht 212 g

Temperaturen

Lagertemperatur -40 °C...80 °C
Betriebstemperatur -40 °C...70 °C
Verlegetemperatur -40 °C...80 °C

Umweltanforderungen

REACH SVHC /

Kabelspezifische Standards

Norm Aufbau UL-Style 21694
Norm Isolationsmaterial DIN EN 50290-2-23 (VDE 0819) Tabelle 2/A (HD 624.3)
Norm Leitermaterial DIN EN 13602 Cu-ETP-A
Norm Schirmmaterial DIN EN 13602 Cu-ETP-A..B

Normen

Norm Aufbau UL-Style 21694
Norm Isolationsmaterial DIN EN 50290-2-23 (VDE 0819) Tabelle 2/A (HD 624.3)
Norm Leitermaterial DIN EN 13602 Cu-ETP-A
Norm Schirmmaterial DIN EN 13602 Cu-ETP-A..B

Elektrische Eigenschaften Kabel

Betriebsspannung (UL Rating) 600 V
Betriebsspannung UL 600 V
Charakteristische Impedanz 100 ± 5 Ω bei 100MHz
Kategorie Cat.5 (ISO/IEC 11801) / Cat.5e (TIA T568-B)
Schleifenwiderstand 120 Ω/km
Signallaufzeit 5,3 ns/m
Testspannung Ader-Ader-Schirm 2000 Veff, 50 Hz, 1 min
Transferimpedanz 20 mΩ/m bei 10 MHz

Kabelaufbau

Anordnung Adern Sternvierer
Anzahl der Adern
Durchmesser Innenmantel 4,05 mm
Farbsequenz Adern - Adernpaare weiß, gelb, blau, orange
Füller Als zentrales Element
Gesamtschirm Aluminiumfolie, Schirmgeflecht aus Kupferdrähten
Isolation PE
Isolationsdurchmesser 1,5 mm
Leitermaterial mehrdrähtiger verzinnter Kupferleiter
Litzen
Manteldurchmesser, max. 6,7 mm
Manteldurchmesser, min. 6,3 mm
Mantelfarbe grün (RAL 6018)
Normbezeichnungen 2YY(ST)CY 2x2x0,75/1,5-100 LI VZN GN
Querschnitt 4*AWG 22/7 - 0,32 mm²
Schirmung SF/UTP
Stärke Mantelmaterial 0,9 mm
Stärke Schirmgeflecht 0,13 mm
Werkstoff Mantel PVC
Überdeckung Schirmgeflecht 85 %

Mechanische und Materialeigenschaften Kabel

Abriebfestigkeit gut
Biegeradius min, wiederholt 7,5 *Durchmesser
Biegeradius, min., einmalig 3.5 *Durchmesser
Flammwidrigkeit gemäß IEC 60332-1 / UL 1685
Halogene Ja

Stecker links

Stecker links RJ45, IP20, Stiftkontakt, gerade, Stecker, Kunststoff, geschirmt

Stecker rechts

Stecker rechts RJ45, IP20, male contact, straight, plug, Plastic, shielded

Downloads

Klassifikationen

ETIM 6.0 EC002599
ETIM 7.0 EC002599
ETIM 8.0 EC002599
ETIM 9.0 EC002599
ECLASS 9.0 27-06-03-08
ECLASS 9.1 27-06-03-08
ECLASS 10.0 27-06-03-08
ECLASS 11.0 27-06-03-08
ECLASS 12.0 27-06-03-08
ECLASS 13.0 27-06-03-08

Zulassungen

Zulassungen CE UKCA
ROHS Konform

verwandte Produkte

Länge:
Stecker rechts:
Stecker links: RJ45 IP 20
Länge: 5 m
Stecker rechts: offen
Best.-Nr. : 2458910050
Typ: IE-C5DS4VG0050A60XXX-E
Ausführung:
Systemkabel, RJ45 IP 20, offen, Cat.5 (ISO/IEC 11801) / Cat.5e (TIA T568-B), PVC, 5 m
 
Stecker links: RJ45 IP 20
Länge: 6 m
Stecker rechts: RJ45 IP 20
Best.-Nr. : 1522100060
Typ: IE-C5DS4VG0060A60A60-E
Ausführung:
Systemkabel, RJ45 IP 20, RJ45 IP 20, Cat.5 (ISO/IEC 11801) / Cat.5e (TIA T568-B), PVC, 6 m
 
Stecker links: RJ45 IP 20
Länge: 7,5 m
Stecker rechts: offen
Best.-Nr. : 2458910075
Typ: IE-C5DS4VG0075A60XXX-E
Ausführung:
Systemkabel, RJ45 IP 20, offen, Cat.5 (ISO/IEC 11801) / Cat.5e (TIA T568-B), PVC, 7.5 m
 
Stecker links: RJ45 IP 20
Länge: 9 m
Stecker rechts: RJ45 IP 20
Best.-Nr. : 1522100090
Typ: IE-C5DS4VG0090A60A60-E
Ausführung:
Systemkabel, RJ45 IP 20, RJ45 IP 20, Cat.5 (ISO/IEC 11801) / Cat.5e (TIA T568-B), PVC, 9 m
 
Stecker links: RJ45 IP 20
Länge: 15 m
Stecker rechts: offen
Best.-Nr. : 2458910150
Typ: IE-C5DS4VG0150A60XXX-E
Ausführung:
Systemkabel, RJ45 IP 20, offen, Cat.5 (ISO/IEC 11801) / Cat.5e (TIA T568-B), PVC, 15 m
 
Stecker links: RJ45 IP 20
Länge: 0,2 m
Stecker rechts: RJ45 IP 20
Best.-Nr. : 1522100002
Typ: IE-C5DS4VG0002A60A60-E
Ausführung:
Systemkabel, RJ45 IP 20, RJ45 IP 20, Cat.5 (ISO/IEC 11801) / Cat.5e (TIA T568-B), PVC, 0.2 m
 
Stecker links: RJ45 IP 20
Länge: 0,3 m
Stecker rechts: RJ45 IP 20
Best.-Nr. : 1522100003
Typ: IE-C5DS4VG0003A60A60-E
Ausführung:
Systemkabel, RJ45 IP 20, RJ45 IP 20, Cat.5 (ISO/IEC 11801) / Cat.5e (TIA T568-B), PVC, 0.3 m
 
Stecker links: RJ45 IP 20
Länge: 0,5 m
Stecker rechts: RJ45 IP 20
Best.-Nr. : 1522100005
Typ: IE-C5DS4VG0005A60A60-E
Ausführung:
Systemkabel, RJ45 IP 20, RJ45 IP 20, Cat.5 (ISO/IEC 11801) / Cat.5e (TIA T568-B), PVC, 0.5 m
 
Stecker links: RJ45 IP 20
Länge: 1 m
Stecker rechts: RJ45 IP 20
Best.-Nr. : 1522100010
Typ: IE-C5DS4VG0010A60A60-E
Ausführung:
Systemkabel, RJ45 IP 20, RJ45 IP 20, Cat.5 (ISO/IEC 11801) / Cat.5e (TIA T568-B), PVC, 1 m
 
Stecker links: RJ45 IP 20
Länge: 1,5 m
Stecker rechts: RJ45 IP 20
Best.-Nr. : 1522100015
Typ: IE-C5DS4VG0015A60A60-E
Ausführung:
Systemkabel, RJ45 IP 20, RJ45 IP 20, Cat.5 (ISO/IEC 11801) / Cat.5e (TIA T568-B), PVC, 1.5 m
 
Stecker links: RJ45 IP 20
Länge: 2 m
Stecker rechts: RJ45 IP 20
Best.-Nr. : 1522100020
Typ: IE-C5DS4VG0020A60A60-E
Ausführung:
Systemkabel, RJ45 IP 20, RJ45 IP 20, Cat.5 (ISO/IEC 11801) / Cat.5e (TIA T568-B), PVC, 2 m
 
Stecker links: RJ45 IP 20
Länge: 2,5 m
Stecker rechts: RJ45 IP 20
Best.-Nr. : 1522100025
Typ: IE-C5DS4VG0025A60A60-E
Ausführung:
Systemkabel, RJ45 IP 20, RJ45 IP 20, Cat.5 (ISO/IEC 11801) / Cat.5e (TIA T568-B), PVC, 2.5 m
 
Stecker links: RJ45 IP 20
Länge: 4 m
Stecker rechts: RJ45 IP 20
Best.-Nr. : 1522100040
Typ: IE-C5DS4VG0040A60A60-E
Ausführung:
Systemkabel, RJ45 IP 20, RJ45 IP 20, Cat.5 (ISO/IEC 11801) / Cat.5e (TIA T568-B), PVC, 4 m
 
Stecker links: RJ45 IP 20
Länge: 5 m
Stecker rechts: RJ45 IP 20
Best.-Nr. : 1522100050
Typ: IE-C5DS4VG0050A60A60-E
Ausführung:
Systemkabel, RJ45 IP 20, RJ45 IP 20, Cat.5 (ISO/IEC 11801) / Cat.5e (TIA T568-B), PVC, 5 m
 
Stecker links: RJ45 IP 20
Länge: 7 m
Stecker rechts: RJ45 IP 20
Best.-Nr. : 1522100070
Typ: IE-C5DS4VG0070A60A60-E
Ausführung:
Systemkabel, RJ45 IP 20, RJ45 IP 20, Cat.5 (ISO/IEC 11801) / Cat.5e (TIA T568-B), PVC, 7 m
 
Stecker links: RJ45 IP 20
Länge: 7,5 m
Stecker rechts: RJ45 IP 20
Best.-Nr. : 1522100075
Typ: IE-C5DS4VG0075A60A60-E
Ausführung:
Systemkabel, RJ45 IP 20, RJ45 IP 20, Cat.5 (ISO/IEC 11801) / Cat.5e (TIA T568-B), PVC, 7.5 m
 
Stecker links: RJ45 IP 20
Länge: 10 m
Stecker rechts: RJ45 IP 20
Best.-Nr. : 1522100100
Typ: IE-C5DS4VG0100A60A60-E
Ausführung:
Systemkabel, RJ45 IP 20, RJ45 IP 20, Cat.5 (ISO/IEC 11801) / Cat.5e (TIA T568-B), PVC, 10 m
 
Stecker links: RJ45 IP 20
Länge: 15 m
Stecker rechts: RJ45 IP 20
Best.-Nr. : 1522100150
Typ: IE-C5DS4VG0150A60A60-E
Ausführung:
Systemkabel, RJ45 IP 20, RJ45 IP 20, Cat.5 (ISO/IEC 11801) / Cat.5e (TIA T568-B), PVC, 15 m
 
Stecker links: RJ45 IP 20
Länge: 20 m
Stecker rechts: RJ45 IP 20
Best.-Nr. : 1522100200
Typ: IE-C5DS4VG0200A60A60-E
Ausführung:
Systemkabel, RJ45 IP 20, RJ45 IP 20, Cat.5 (ISO/IEC 11801) / Cat.5e (TIA T568-B), PVC, 20 m
 
Stecker links: RJ45 IP 20
Länge: 25 m
Stecker rechts: RJ45 IP 20
Best.-Nr. : 1522100250
Typ: IE-C5DS4VG0250A60A60-E
Ausführung:
Systemkabel, RJ45 IP 20, RJ45 IP 20, Cat.5 (ISO/IEC 11801) / Cat.5e (TIA T568-B), PVC, 25 m
 
Stecker links: RJ45 IP 20
Länge: 30 m
Stecker rechts: RJ45 IP 20
Best.-Nr. : 1522100300
Typ: IE-C5DS4VG0300A60A60-E
Ausführung:
Systemkabel, RJ45 IP 20, RJ45 IP 20, Cat.5 (ISO/IEC 11801) / Cat.5e (TIA T568-B), PVC, 30 m
 
Stecker links: RJ45 IP 20
Länge: 35 m
Stecker rechts: RJ45 IP 20
Best.-Nr. : 1522100350
Typ: IE-C5DS4VG0350A60A60-E
Ausführung:
Systemkabel, RJ45 IP 20, RJ45 IP 20, Cat.5 (ISO/IEC 11801) / Cat.5e (TIA T568-B), PVC, 35 m
 
Stecker links: RJ45 IP 20
Länge: 40 m
Stecker rechts: RJ45 IP 20
Best.-Nr. : 1522100400
Typ: IE-C5DS4VG0400A60A60-E
Ausführung:
Systemkabel, RJ45 IP 20, RJ45 IP 20, Cat.5 (ISO/IEC 11801) / Cat.5e (TIA T568-B), PVC, 40 m
 
Stecker links: RJ45 IP 20
Länge: 45 m
Stecker rechts: RJ45 IP 20
Best.-Nr. : 1522100450
Typ: IE-C5DS4VG0450A60A60-E
Ausführung:
Systemkabel, RJ45 IP 20, RJ45 IP 20, Cat.5 (ISO/IEC 11801) / Cat.5e (TIA T568-B), PVC, 45 m
 
Stecker links: RJ45 IP 20
Länge: 50 m
Stecker rechts: RJ45 IP 20
Best.-Nr. : 1522100500
Typ: IE-C5DS4VG0500A60A60-E
Ausführung:
Systemkabel, RJ45 IP 20, RJ45 IP 20, Cat.5 (ISO/IEC 11801) / Cat.5e (TIA T568-B), PVC, 50 m
 
Stecker links: RJ45 IP 20
Länge: 55 m
Stecker rechts: RJ45 IP 20
Best.-Nr. : 1522100550
Typ: IE-C5DS4VG0550A60A60-E
Ausführung:
Systemkabel, RJ45 IP 20, RJ45 IP 20, Cat.5 (ISO/IEC 11801) / Cat.5e (TIA T568-B), PVC, 55 m
 
Stecker links: RJ45 IP 20
Länge: 60 m
Stecker rechts: RJ45 IP 20
Best.-Nr. : 1522100600
Typ: IE-C5DS4VG0600A60A60-E
Ausführung:
Systemkabel, RJ45 IP 20, RJ45 IP 20, Cat.5 (ISO/IEC 11801) / Cat.5e (TIA T568-B), PVC, 60 m
 
Stecker links: RJ45 IP 20
Länge: 65 m
Stecker rechts: RJ45 IP 20
Best.-Nr. : 1522100650
Typ: IE-C5DS4VG0650A60A60-E
Ausführung:
Systemkabel, RJ45 IP 20, RJ45 IP 20, Cat.5 (ISO/IEC 11801) / Cat.5e (TIA T568-B), PVC, 65 m
 
Stecker links: RJ45 IP 20
Länge: 70 m
Stecker rechts: RJ45 IP 20
Best.-Nr. : 1522100700
Typ: IE-C5DS4VG0700A60A60-E
Ausführung:
Systemkabel, RJ45 IP 20, RJ45 IP 20, Cat.5 (ISO/IEC 11801) / Cat.5e (TIA T568-B), PVC, 70 m
 
Stecker links: RJ45 IP 20
Länge: 75 m
Stecker rechts: RJ45 IP 20
Best.-Nr. : 1522100750
Typ: IE-C5DS4VG0750A60A60-E
Ausführung:
Systemkabel, RJ45 IP 20, RJ45 IP 20, Cat.5 (ISO/IEC 11801) / Cat.5e (TIA T568-B), PVC, 75 m
 
Stecker links: RJ45 IP 20
Länge: 80 m
Stecker rechts: RJ45 IP 20
Best.-Nr. : 1522100800
Typ: IE-C5DS4VG0800A60A60-E
Ausführung:
Systemkabel, RJ45 IP 20, RJ45 IP 20, Cat.5 (ISO/IEC 11801) / Cat.5e (TIA T568-B), PVC, 80 m
 
Stecker links: RJ45 IP 20
Länge: 90 m
Stecker rechts: RJ45 IP 20
Best.-Nr. : 1522100900
Typ: IE-C5DS4VG0900A60A60-E
Ausführung:
Systemkabel, RJ45 IP 20, RJ45 IP 20, Cat.5 (ISO/IEC 11801) / Cat.5e (TIA T568-B), PVC, 90 m
 
Stecker links: RJ45 IP 20
Länge: 100 m
Stecker rechts: RJ45 IP 20
Best.-Nr. : 1522101000
Typ: IE-C5DS4VG1000A60A60-E
Ausführung:
Systemkabel, RJ45 IP 20, RJ45 IP 20, Cat.5 (ISO/IEC 11801) / Cat.5e (TIA T568-B), PVC, 100 m