Kreator produktów 
 Witryna internetowa 
Polska
Deutsch
English
Français
Italiano
Japoński
Español
Svenska
Русский
繁體中文
简体中文
한국어
Czeski
Magyar
  
0
0
Szybki dostęp
A2C 2.5 PE
         

Icon
Icon
Icon
 

Ogólne dane zamówieniowe

Wersja Rzędowa listwa zaciskowa do przewodu ochronnego, PUSH IN, 2.5 mm², zielony / żółty
Nr zam. 1521680000
Typ A2C 2.5 PE
GTIN (EAN) 4050118328189
Ilość 50 Szt.

Wymiary i masa

Głębokość 36,5 mm
Głębokość (cale) 1,437 inch
Głębokość wraz z szyną DIN 37 mm
Wysokość 55 mm
Wysokość (cale) 2,165 inch
Szerokość 5,1 mm
Szerokość (cale) 0,201 inch
Masa netto 9,253 g

Temperatury

Temperatura magazynowania -25 °C...55 °C
Temperatura otoczenia -5 °C…40 °C
długotrwała temperatura użytkowa, min. -60 °C
długotrwała temperatura użytkowa, maks. 130 °C

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

Status zgodności z dyrektywą RoHS Zgodne, bez wyłączenia
REACH SVHC No SVHC above 0.1 wt%

Dane znamionowe IECEx/ATEX

nr certyfikatu (ATEX) TUEV16ATEX7909U
Nr certyfikatu (IECEX) IECEXTUR16.0036U
Maks. przekrój przewodu (ATEX) 2.5 mm²
Maks. przekrój przewodu (IECEX) 2.5 mm²
Oznakowanie EN 60079-7 Ex eb II C Gb
Etykieta Ex 2014/34/WE II 2 G D

Dane pomiarowe PE

Krótkotrwały prąd pomiarowy 300 A (2,5 mm²)
Funkcja PEN Nie

Informacje ogólne

Normy IEC 60947-7-2
Szyna TS 35
Wskazówka montażowa Szyna nośna
przekrój przyłącza przewodu AWG, min. AWG 26
przekrój przyłączeniowy przewodu AWG, maks. AWG 12

Przewody zaciskane (kolejne przyłącze)

Rodzaj przyłącza, kolejne przyłącze PUSH IN

dalsze dane techniczne

Rodzaj zamocowania z możliwością zatrzaśnięcia
Wskazówka montażowa Szyna nośna
otwarte strony z prawej strony
rodzaj montażu TS 35
wersja przetestowana pod kątem eksplozji Tak
z czopem zatrzaskowym Nie
zatrzaskowe Nie

dane tworzywa

tworzywo Wemid
Barwny zielony / żółty
kolor elementów uruchamiających pomarańczowy
Klasa palności wg UL 94 V-0

dane znamionowe

Przekrój pomiarowy 2,5 mm²
napięcie znamionowe do złącza sąsiedniego 800 V
Znamionowe napięcie stałe 800 V
Normy IEC 60947-7-2
Rezystancja objętościowa wg IEC 60947-7-x 1,33 mΩ
Znamionowe napięcie udarowe 8 kV
znamionowe napięcie udarowe do złącza sąsiedniego 8 kV
Moc stratna zgodnie z wymaganiami IEC 60947-7-x 0,77 W
Kategoria przepięciowa III
Stopień zanieczyszczenia 3

dane znamionowe wg CSA

Maks. przekrój przewodu (CSA) 12 AWG
Min. przekrój przewodu (CSA) 28 AWG
Napięcie rozm. B (CSA) 600 V
Napięcie rozm. C (CSA) 600 V
Napięcie rozm. D (CSA) 600 V
Nr certyfikatu (CSA) 200039-70089609

dane znamionowe wg UL

Napięcie rozm. B (cURus) 600 V
Napięcie rozm. C (cURus) 600 V
Napięcie rozm. D (cURus) 600 V
Nr certyfikatu (cURus) E60693
Wielkość przewodu Factory wiring max (cURus) 12 AWG
Wielkość przewodu Factory wiring min (cURus) 28 AWG
Wielkość przewodu Field wiring max (cURus) 12 AWG
Wielkość przewodu Field wiring min (cURus) 28 AWG

parametry systemu

niezbędna płyta zamykająca Tak
Liczba potencjałów
liczba poziomów
liczba zacisków na poziom
Liczba potencjałów w rzędzie
Przyłącze PE Tak
Szyna TS 35
Funkcja N Nie
Funkcja PE Tak
Funkcja PEN Nie

przewody zaciskane (złącze wymiarowane)

Długość odizolowania 10 mm
Długość rurki dla okucia z zakończeniem kablowym bez kołnierza z tworzywa sztucznego DIN 46228/1
Długość rurki
znamionowy 5 mm
Przekrój poprzeczny przyłączanego przewodu
znamionowy 0,25 mm²
Długość rurki
maks. 10 mm
min. 6 mm
Przekrój poprzeczny przyłączanego przewodu
min. 0,5 mm²
maks. 1 mm²
Długość rurki
maks. 12 mm
min. 7 mm
Przekrój poprzeczny przyłączanego przewodu
min. 1,5 mm²
maks. 4 mm²
Długość rurki dla okucia z zakończeniem kablowym z kołnierzem z tworzywa sztucznego DIN 46228/4
Przekrój poprzeczny przyłączanego przewodu
min. 0,34 mm²
maks. 0,14 mm²
Długość rurki
maks. 6 mm
min. 8 mm
Przekrój poprzeczny przyłączanego przewodu
min. 1 mm²
maks. 0,5 mm²
Długość rurki
maks. 6 mm
min. 12 mm
Przekrój poprzeczny przyłączanego przewodu
min. 2,5 mm²
maks. 1,5 mm²
Długość rurki
maks. 8 mm
min. 12 mm
Długość rurki dla podwójnej końcówki tulejkowej
Długość rurki
maks. 12 mm
min. 8 mm
Przekrój poprzeczny przyłączanego przewodu
min. 0,5 mm²
maks. 0,75 mm²
Maks. przekrój przyłącza, przewód wielodrutowy, maks. 4 mm²
Maks. przekrój przyłącza, przewód wielodrutowy, min. 0,5 mm²
Przekrój przyłącza przewodu, cienki przewód wielodrutowy z tulejkami kablowymi DIN 46228/1, maks. 4 mm²
Przekrój przyłącza przewodu, cienki przewód wielodrutowy z tulejkami kablowymi DIN 46228/1, min. 0,5 mm²
Przekrój przyłącza przewodu, cienki przewód wielodrutowy z tulejkami kablowymi DIN 46228/4, maks. 2,5 mm²
Przekrój przyłącza przewodu, cienki przewód wielodrutowy z tulejkami kablowymi DIN 46228/4, min. 0,5 mm²
Przekrój przyłącza przewodu, cienki przewód wielodrutowy, min. 0,5 mm²
Przekrój przyłącza przewodu, z cienkiego drutu, maks. 4 mm²
Przekrój przyłącza przewodów, przewód jednodrutowy, maks. 2,5 mm²
Przekrój przyłącza przewodów, przewód jednodrutowy, min. 0,5 mm²
Rodzaj przyłącza PUSH IN
Wielkość ostrza 0,6 x 3,5 mm
Zakres zaciskania, maks. 4 mm²
Zakres zaciskania, min. 0,14 mm²
bliźniacza tulejka kablowa, maks. 0,75 mm²
bliźniacza tulejka kablowa, min. 0,5 mm²
kierunek podłączenia u góry
liczba przyłączeń
przekrój przyłącza przewodu AWG, min. AWG 26
przekrój przyłączeniowy przewodu AWG, maks. AWG 12
sprawdzian trzpieniowy wg 60 947-1 A3

Pobieranie

Klasyfikacje

ETIM 6.0 EC000901
ETIM 7.0 EC000901
ETIM 8.0 EC000901
ETIM 9.0 EC000901
ECLASS 9.0 27-14-11-41
ECLASS 9.1 27-14-11-41
ECLASS 10.0 27-14-11-41
ECLASS 11.0 27-14-11-41
ECLASS 12.0 27-14-11-41
ECLASS 13.0 27-25-01-03
ECLASS 14.0 27-25-01-03

Dopuszczenia

Dopuszczenia BURVER CCCEX CE CSA CURUS CURUSEX DETNORVER EXIKONF IECEXTUR KEMAKEUR KOSHAEX TUEVNATEX UKEX UKCA
ROHS Zgodny
UL File Number Search Witryna UL
Nr certyfikatu (cURus) E60693
Nr certyfikatu (cURusEX) E184763

Produkty pokrewne

Nr zam.: 1521670000
Typ: A3C 2.5 PE
Wersja:
Rzędowa listwa zaciskowa do przewodu ochronnego, PUSH IN, 2.5 mm², zielony / żółty
 
Nr zam.: 1521540000
Typ: A4C 2.5 PE
Wersja:
Rzędowa listwa zaciskowa do przewodu ochronnego, PUSH IN, 2.5 mm², zielony / żółty
 
Nr zam.: 2847590000
Typ: AL2C 2.5 PE
Wersja:
Zacisk PE, PUSH IN, zielony / żółty, 2.5 mm², 800 V, liczba przyłączeń: 2, liczba poziomów: 1, TS 35, V-0, Wemid
 
Nr zam.: 2847600000
Typ: AL3C 2.5 PE
Wersja:
Zacisk PE, PUSH IN, zielony / żółty, 2.5 mm², 800 V, liczba przyłączeń: 3, liczba poziomów: 1, TS 35, V-0, Wemid
 
Nr zam.: 2847610000
Typ: AL4C 2.5 PE
Wersja:
Zacisk PE, PUSH IN, zielony / żółty, 2.5 mm², 800 V, liczba przyłączeń: 4, liczba poziomów: 1, TS 35, V-0, Wemid