Termékasszisztens 
 Weboldal 
Magyar
Német
Angol
Franciaország
Olasz
Japán
Spanyol
Svédország
Русский
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
  
0
0
Gyors elérés
MF 5/3.5 MC NE WS
         

Icon
Icon
Icon
Icon
 

Általános rendelési adatok

Változat MultiFit, Sorkapocs jelölő, 5 x 3.5 mm, Raszter mm-ben (P): 3.50 Phoenix, fehér
Rendelési szám 1521010000
Típus MF 5/3.5 MC NE WS
GTIN (EAN) 4050118327885
Qty. 800 pc(s).

Méretek és tömegek

Magasság 5 mm
Magasság (coll) 0,197 inch
Szélesség 3,5 mm
Szélesség (coll) 0,138 inch
Nettó tömeg 0,059 g

Hőmérsékletek

Üzemi hőmérsékleti tartomány -40...100 °C

Termékek környezetvédelmi megfelelősége

RoHS megfelelőségi állapot Megfelel, kivétel nélkül
REACH SVHC No SVHC above 0.1 wt%

Általános adatok

Alkalmazás/gyártó Phoenix
Anyag Poliamid 66
Halogén Nem
Jelölők száma kombinációnként 1 MultiCard = Sorkapocs jelölő
Jelölők száma kombinációnként
Tápellátás formája MultiCard
Nyomtatott karakterek üres
Nyomtatás típusa üres
Szélesség 3,5 mm
Szín fehér
UL 94 éghetőségi osztály V-2
kompatibilis nyomtató 2715590000
2438520000
2438510000
Üzemi hőmérsékleti tartomány -40...100 °C
Üzemi hőmérsékleti tartomány, max. 100 °C
Üzemi hőmérsékleti tartomány, min. -40 °C

Csatlakozójelölők

Raszter mm-ben (P) 3,5 mm

Letöltések

Besorolások

ETIM 6.0 EC000761
ETIM 7.0 EC000761
ETIM 8.0 EC000761
ETIM 9.0 EC000761
ECLASS 9.0 27-14-11-37
ECLASS 9,1 27-14-11-37
ECLASS 10.0 27-14-11-37
ECLASS 11.0 27-28-11-01
ECLASS 12.0 27-28-11-01
ECLASS 13.0 27-28-11-01
ECLASS 14.0 27-28-11-01

Tanúsítványok

ROHS Megfelel

Kapcsolódó termékek

Rendelési szám: 1877690000
Típus: MF 5/4 MC NE WS
Változat:
MultiFit, Sorkapocs jelölő, 5 x 4 mm, Raszter mm-ben (P): 4.00 Phoenix, fehér
 
Rendelési szám: 1816250000
Típus: MF 5/5 MC NE WS
Változat:
MultiFit, Sorkapocs jelölő, 5 x 5 mm, Raszter mm-ben (P): 5.00 Phoenix, fehér
 
Rendelési szám: 1816260000
Típus: MF 5/6 MC NE WS
Változat:
MultiFit, Sorkapocs jelölő, 5 x 6 mm, Raszter mm-ben (P): 6.00 Phoenix, fehér
 
Rendelési szám: 1877680000
Típus: MF 5/7.5 MC NE WS
Változat:
MultiFit, Sorkapocs jelölő, 5 x 7.5 mm, Raszter mm-ben (P): 7.50 Adels RKW, Phoenix, fehér
 
Rendelési szám: 1954050000
Típus: MF 5/10 MC NE WS
Változat:
MultiFit, Sorkapocs jelölő, 5 x 10 mm, Raszter mm-ben (P): 10.00 Phoenix, fehér
 
Rendelési szám: 1250090000
Típus: MF 5/12 MC NE WS
Változat:
MultiFit, Sorkapocs jelölő, 5 x 12 mm, Raszter mm-ben (P): 5.00 Phoenix, fehér
 
Kapcsolat
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
További információ
Decentralizált automatizálási megoldások
Energiafelügyeleti megoldások
Ipari analitika
Ipari IoT-megoldások
További információ
Mobilitási koncepciók
Fotovoltaikus alkatrészek
Szélenergiával kapcsolatos megoldások
Műhelymegoldások
További információ
Egyérpáras Ethernet
Weidmüller Configurator
Támogatás és ügyfélszolgálat
Kapcsolat
Hulladékkezelési utasítások
Tervezési adatok
Javítások és pótalkatrészek