Obudowa układu elektronicznego, Obudowy OMNIMATE - seria CH20M czarny, Zestaw próbek dla projektantów, składający się z indywidualnych elementów wraz z wtykiem żeńskim, Kompletna obudowa, Zaciski, Szerokość: 45 mm
Nr zam.
1519430000
Typ
SAMPLE CH20M45 20/02
GTIN (EAN)
4050118327069
Ilość
1 Szt.
Wymiary i masa
Głębokość
113,6 mm
Głębokość (cale)
4,472 inch
Wysokość
117,2 mm
Wysokość (cale)
4,614 inch
Szerokość
45 mm
Szerokość (cale)
1,772 inch
Długość
0 mm
Masa netto
145,64 g
Temperatury
Temperatura układania
-25 °C...85 °C
Wilgotność
5 - 93% wilg. wzgl., Tu = 40°C, brak kondensacji
Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego
Status zgodności z dyrektywą RoHS
Zgodne, bez wyłączenia
REACH SVHC
No SVHC above 0.1 wt%
Dane znamionowe wg IEC
Prąd znamionowy, maks. liczba biegunów (Tu=20°C)
10 A
Prąd znamionowy, maks. liczba biegunów (Tu=40°C)
9 A
napięcie znamionowe przy kat. przepięć/stopniu zanieczyszczenia II/2
400 V
napięcie znamionowe przy kat. przepięć/stopniu zanieczyszczenia III/2
320 V
napięcie znamionowe przy kat. przepięć/stopniu zanieczyszczenia III/3
250 V
znamionowe napięcie udarowe przy kat. przepięć/stopniu zanieczyszczenia II/2
4 kV
znamionowe napięcie udarowe przy kat. przepięć/stopniu zanieczyszczenia III/2
4 kV
znamionowe napięcie udarowe przy kat. przepięć/stopniu zanieczyszczenia III/3
4 kV
Kompatybilne przewodniki
Metoda wykonywania złącz
Przyłącze z jarzmem
Długość odizolowania
8 mm
Moment obrotowy dociągający, min.
0,4 Nm
Moment obrotowy dociągający, maks.
0,5 Nm
Zakres zaciskania, min.
0,13 mm²
Zakres zaciskania, maks.
2,5 mm²
przekrój przyłącza przewodu AWG, min.
AWG 26
przekrój przyłączeniowy przewodu AWG, maks.
AWG 14
jednodrutowe, min. H05(07) V-U
0,2 mm²
jednodrutowe, maks. H05(07) V-U
2,5 mm²
wielodrutowe, maks. H07V-R
2,5 mm²
cienkodrutowe, min. H05(07) V-K
0,2 mm²
z AEH z kołnierzem DIN 46 228/4, min.
0,25 mm²
z AEH z kołnierzem DIN 46 228/4, maks.
2,5 mm²
z tulejką zaciskową, DIN 46228 pt 1, min.
0,25 mm²
z końcówką kablową wg DIN 46 228/1, maks.
2,5 mm²
Zasięg mocowań, maks.
2,5 mm²
Właściwości obudowy
Klapka z możliwością montażu
Tak
Możliwość zastosowania znacznika
Tak
Wycięcie w celu przygotowania dla zintegrowanego gniazda funkcyjnego
Obudowa układu elektronicznego, Obudowy OMNIMATE - seria CH20M czarny, Zestaw próbek dla projektantów, składający się z indywidualnych elementów wraz z wtykiem żeńskim, Kompletna obudowa, Zaciski, Szerokość: 45 mm
Obudowa układu elektronicznego, Obudowy OMNIMATE - seria CH20M czarny, Zestaw próbek dla projektantów, składający się z indywidualnych elementów wraz z wtykiem żeńskim, Kompletna obudowa, Zaciski, Szerokość: 45 mm
Obudowa układu elektronicznego, Obudowy OMNIMATE - seria CH20M czarny, Zestaw próbek dla projektantów, składający się z indywidualnych elementów wraz z wtykiem żeńskim, Kompletna obudowa, Zaciski, Szerokość: 45 mm
Obudowa układu elektronicznego, Obudowy OMNIMATE - seria CH20M czarny, Zestaw próbek dla projektantów, składający się z indywidualnych elementów wraz z wtykiem żeńskim, Kompletna obudowa, Zaciski, Szerokość: 45 mm
Obudowa układu elektronicznego, Obudowy OMNIMATE - seria CH20M czarny, Zestaw próbek dla projektantów, składający się z indywidualnych elementów wraz z wtykiem żeńskim, Kompletna obudowa, Zaciski, Szerokość: 45 mm
Funkcja ta jest świadczona za pośrednictwem zewnętrznego dostawcy usług: https://supplyframe.com. Kliknij przycisk „Kontynuuj”. System przekieruje Cię do tej strony. Prowadzi to do transferu plików danych osobowych do państw pozaeuropejskich. Należy sprawdzić politykę ochrony danych witryny zewnętrznej, za którą firma Weidmüller nie ponosi odpowiedzialności.