Produktassistent 
 Website 
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanisch
Español
Svenska
Русский
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Schnellzugriff
KDKS 1PE/LLC 60-150V AC/DC
         

Icon
Icon
Icon
 

Allgemeine Bestelldaten

Ausfuehrung Sicherungs-Reihenklemme, Schraubanschluss, dunkelbeige, 4 mm², 6.3 A, 150 V, Anzahl Anschlüsse: 3, Anzahl der Etagen: 3, TS 35
Best.-Nr. 1518340000
Art KDKS 1PE/LLC 60-150V AC/DC
GTIN (EAN) 4050118325546
VPE 50 Stück

Abmessungen und Gewichte

Tiefe 65 mm
Tiefe (inch) 2,559 inch
Höhe 91 mm
Höhe (inch) 3,583 inch
Breite 8 mm
Breite (inch) 0,315 inch
Nettogewicht 25,626 g

Temperaturen

Lagertemperatur -25 °C...55 °C
Umgebungstemperatur -5 °C…40 °C
Dauergebrauchstemperatur, min. -50 °C
Dauergebrauchstemperatur, max. 120 °C

Umweltanforderungen

RoHS-Konformitätsstatus Konform mit Ausnahme
RoHS-Ausnahme (falls zutreffend/bekannt) 7cI
REACH SVHC No SVHC above 0.1 wt%

Allgemeines

Leiteranschlussquerschnitt AWG, max. AWG 12
Leiteranschlussquerschnitt AWG, min. AWG 22
Normen IEC 60947-7-1, IEC 60947-7-2, IEC 60947-7-3
Tragschiene TS 35

Anzeigeelement

Spannungsart für die Anzeige AC/DC

Bemessungsdaten

Bemessungsquerschnitt 4 mm²
Bemessungsspannung 150 V
Bemessungsspannung zur Nachbarklemme 500 V
Bemessungsspannung DC 150 V
Nennstrom 6,3 A
Strom bei max. Leiter 6,3 A
Normen IEC 60947-7-1, IEC 60947-7-2, IEC 60947-7-3
Durchgangswiderstand gemäß IEC 60947-7-x 1 mΩ
Bemessungsstoßspannung 6 kV
Verlustleistung gemäß IEC 60947-7-x 1,02 W
Verschmutzungsgrad 3
Überspannungskategorie III

Bemessungsdaten PE

Bemessungskurzzeitstrom 300 A (2,5 mm²)
PEN-Funktion Nein

Bemessungsdaten nach CSA

Leiterquerschnitt max (CSA) 12 AWG
Leiterquerschnitt min (CSA) 26 AWG
Spannung Gr B (CSA) 300 V
Spannung Gr C (CSA) 150 V
Spannung Gr D (CSA) 300 V
Strom Gr B (CSA) 25 A
Strom Gr C (CSA) 25 A
Strom Gr D (CSA) 10 A
Zertifikat-Nr. (CSA) E200039-70000261

Bemessungsdaten nach UL

Leitergr. Factory wiring max (UR) 12 AWG
Leitergr. Factory wiring min (UR) 26 AWG
Leitergr. Field wiring max (UR) 12 AWG
Leitergr. Field wiring min (UR) 22 AWG
Spannung Gr B (UR) 250 V
Spannung Gr C (UR) 300 V
Strom Gr B (UR) 20 A
Strom Gr C (UR) 20 A
Zertifikat-Nr. (UR) E60693

Klemmbare Leiter (Bemessungsanschluss)

Abisolierlänge 9 mm
Anschlussart Schraubanschluss
Anschlussart 2 Schraubanschluss
Anschlussrichtung seitlich
Anzahl Anschlüsse
Anzugsdrehmoment, max. 1 Nm
Anzugsdrehmoment, min. 0,5 Nm
Drehmomentstufe mit Elektroschrauber Typ DMS 2
Klemmbare Leiter
Anschluss Ausprägung Schraubanschluss
Leiteranschlussquerschnitt
Typ eindrähtig, H05(07) V-U
min. 0,5 mm²
max. 4 mm²
nominal 4 mm²
Aderendhülse
Abisolierlänge
min. 9 mm
max. 9 mm
Anzugsdrehmoment
min. 0,5 Nm
max. 1 Nm
Anschluss Ausprägung Schraubanschluss
Leiteranschlussquerschnitt
Typ mehrdrähtig, H07V-R
min. 1,5 mm²
max. 4 mm²
nominal 4 mm²
Aderendhülse
Abisolierlänge
min. 9 mm
max. 9 mm
Anzugsdrehmoment
min. 0,5 Nm
max. 1 Nm
Anschluss Ausprägung Schraubanschluss
Leiteranschlussquerschnitt
Typ eindrähtig, H05(07) V-U
min. 0,5 mm²
max. 4 mm²
nominal 4 mm²
Aderendhülse
Abisolierlänge
min. 9 mm
max. 9 mm
Anzugsdrehmoment
min. 0,5 Nm
max. 1 Nm
Klemmbereich, max. 4 mm²
Klemmbereich, min. 0,33 mm²
Klemmschraube M 3
Klingenmaß 0,6 x 3,5 mm
Lehrdorn nach 60 947-1 A3
Leiteranschlussquerschnitt AWG, max. AWG 12
Leiteranschlussquerschnitt AWG, min. AWG 22
Leiteranschlussquerschnitt, eindrähtig, max. 4 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, eindrähtig, min. 0,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig mit AEH DIN 46228/1, max. 4 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig mit AEH DIN 46228/1,min. 0,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig, max. 4 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig, min. 0,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, mehrdrähtig, max. 4 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, mehrdrähtig, min. 1,5 mm²

Klemmbare Leiter (Weiterer Anschluss)

Anschlussart, weiterer Anschluss Schraubanschluss

Sicherungsklemmen

Anzeige LED rot
Leckstrom, max. 0,222 mA
Sicherungseinsatz G-Si. 5 x 20
Sicherungshalter (Einsatzträger) schwenkbar
Spannungsart für die Anzeige AC/DC
Verlustleistung für den ausschließlichen Kurzschlussschutz für eine Einzelanordnung 4,0 W bei 6,3 A @ 44 °C
Verlustleistung für den ausschließlichen Kurzschlussschutz für eine Verbundanordnung 2,5 W bei 6,3 A @ 41 °C
Verlustleistung für Überlast- und Kurzschlussschutz für eine Einzelanordnung 1,6 W bei 6,3 A @ 29 °C
Verlustleistung für Überlast- und Kurzschlussschutz für eine Verbundanordnung 1,6 W bei 6,3 A @ 23 °C

Systemkennwerte

Ausführung Schraubanschluss, Sicherungstrenner, mit PE-Anschluss, einseitig offen
Abschlussplatte erforderlich Ja
Anzahl der Potentiale
Anzahl der Etagen
Anzahl der Klemmstellen je Etage
Anzahl der Potentiale pro Etage
Etagen intern gebrückt Nein
PE-Anschluss Ja
Tragschiene TS 35
N-Funktion Nein
PE-Funktion Ja
PEN-Funktion Nein

Werkstoffdaten

Werkstoff Wemid
Farbe dunkelbeige
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 V-0

weitere technische Daten

Montageart gerastet
Offene Seiten rechts
explosionsgeprüfte Ausführung Nein

Wichtiger Hinweis

Produkthinweis Die Spannung ist abhängig vom gewählten Sicherungselement oder der gewählten Leuchtanzeige

Downloads

Zulassung / Zertifikat / Konformitätsdokument
Eplan Data Portal Eplan data
Anwenderdokumentation
Kataloge Catalogues in PDF-format
Broschüren

Klassifikationen

ETIM 6.0 EC000899
ETIM 7.0 EC000899
ETIM 8.0 EC000899
ETIM 9.0 EC000899
ETIM 10.0 EC000899
ECLASS 9.0 27-14-11-16
ECLASS 9.1 27-14-11-16
ECLASS 10.0 27-14-11-16
ECLASS 11.0 27-14-11-16
ECLASS 12.0 27-14-11-16
ECLASS 13.0 27-25-01-13
ECLASS 14.0 27-25-01-13
ECLASS 15.0 27-25-01-13

Zulassungen

Zulassungen CE CSA UR UKCA
ROHS Konform
UL File Number Search UL Webseite
Zertifikat-Nr. (UR) E60693

verwandte Produkte

Best.-Nr.: 9532440000
Art: KDKS 1/35 DB
Ausfuehrung:
SAK-Reihe, Sicherungs-Reihenklemme, Bemessungsquerschnitt: 4 mm², Schraubanschluss, Wemid, dunkelbeige, Direktmontage
 
Best.-Nr.: 9532450000
Art: KDKS 1/PE/35 DB
Ausfuehrung:
Sicherungs-Reihenklemme, Schraubanschluss, dunkelbeige, 4 mm², 6.3 A, 250 V, Anzahl Anschlüsse: 3, Anzahl der Etagen: 3, TS 35
 
Best.-Nr.: 9802720001
Art: KDKS 1EN/LLC 10-36V AC/DC
Ausfuehrung:
Sicherungs-Reihenklemme, Schraubanschluss, dunkelbeige, 4 mm², 6.3 A, 36 V, Anzahl Anschlüsse: 4, Anzahl der Etagen: 2, TS 32, TS 35
 
Best.-Nr.: 9915820001
Art: KDKS 1EN/LLC 100-250V AC/DC
Ausfuehrung:
Sicherungs-Reihenklemme, Schraubanschluss, dunkelbeige, 4 mm², 6.3 A, 250 V, Anzahl Anschlüsse: 4, Anzahl der Etagen: 2, TS 32, TS 35
 
Best.-Nr.: 9908510001
Art: KDKS 1EN/LLC 30-70V AC/DC
Ausfuehrung:
Sicherungs-Reihenklemme, Schraubanschluss, dunkelbeige, 4 mm², 6.3 A, 70 V, Anzahl Anschlüsse: 4, Anzahl der Etagen: 2, TS 32, TS 35
 
Best.-Nr.: 1518300000
Art: KDKS 1PE/LLC 10-36V AC/DC
Ausfuehrung:
Sicherungs-Reihenklemme, Schraubanschluss, dunkelbeige, 4 mm², 6.3 A, 36 V, Anzahl Anschlüsse: 3, Anzahl der Etagen: 3, TS 35
 
Best.-Nr.: 1518370000
Art: KDKS 1PE/LLC 100-250V AC/DC
Ausfuehrung:
Sicherungs-Reihenklemme, Schraubanschluss, dunkelbeige, 4 mm², 6.3 A, 250 V, Anzahl Anschlüsse: 3, Anzahl der Etagen: 3, TS 35
 
Best.-Nr.: 1518330000
Art: KDKS 1PE/LLC 30-70V AC/DC
Ausfuehrung:
Sicherungs-Reihenklemme, Schraubanschluss, dunkelbeige, 4 mm², 6.3 A, 70 V, Anzahl Anschlüsse: 3, Anzahl der Etagen: 3, TS 35
 
Best.-Nr.: 2812470000
Art: KDKS1EN/SMT 10-60VAC/DC BFI H+
Ausfuehrung:
Sicherungs-Reihenklemme, dunkelbeige, 4 mm², 6.3 A, 60 V, Anzahl Anschlüsse: 4, Anzahl der Etagen: 2, TS 32, TS 35
 
Best.-Nr.: 2813240000
Art: KDKS1EN/SMT 10-60VAC/DC BFI H-
Ausfuehrung:
Sicherungs-Reihenklemme, Schraubanschluss, dunkelbeige, 4 mm², 6.3 A, 60 V, Anzahl Anschlüsse: 4, Anzahl der Etagen: 2, TS 32, TS 35
 
Best.-Nr.: 2812480000
Art: KDKS1EN/SMT 100-250VAC/DC BFI H+
Ausfuehrung:
Sicherungs-Reihenklemme, dunkelbeige, 4 mm², 6.3 A, 250 V, Anzahl Anschlüsse: 4, Anzahl der Etagen: 2, TS 32, TS 35
 
Best.-Nr.: 9158340001
Art: KDKS1PE/SMT 10-60VAC/DC BFI H+
Ausfuehrung:
Sicherungs-Reihenklemme, dunkelbeige, 4 mm², 6.3 A, 60 V, Anzahl Anschlüsse: 5, Anzahl der Etagen: 3, TS 32, TS 35
 
Best.-Nr.: 9158330001
Art: KDKS1PE/SMT 10-60VAC/DC BFI H-
Ausfuehrung:
Sicherungs-Reihenklemme, dunkelbeige, 4 mm², 6.3 A, 60 V, Anzahl Anschlüsse: 5, Anzahl der Etagen: 3, TS 32, TS 35
 
Best.-Nr.: 9158350001
Art: KDKS1PE/SMT 100-250VAC/DC BFI H-
Ausfuehrung:
Sicherungs-Reihenklemme, dunkelbeige, 4 mm², 6.3 A, 250 V, Anzahl Anschlüsse: 5, Anzahl der Etagen: 3, TS 32, TS 35
 
Kontakt
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Mehr Informationen
Dezentrale Automatisierungslösungen
Energiemanagement-Lösungen
Industrial Analytics
Industrial-IoT-Lösungen
Mehr Informationen
Mobilitätskonzepte
Photovoltaik
Lösungen für Windenergie
Arbeitsplatzlösungen
Mehr Informationen
Single Pair Ethernet
Weidmüller Konfigurator
Support & Service
Kontakt
Entsorgungshinweise
Engineering-Daten
Reparatur und Ersatzteile