Technika łączeniowa
Elektronika
Automatyzacja i oprogramowanie
Miejsce pracy i akcesoria
Montaż
Złączki szeregowe
Złącza
Zaciski i złącza PCB
Systemy i komponenty obudów
System wpustów kablowych i komponenty
Zestawy kabli sieciowych, kable krosowe i kable
Interfejsy PLC i systemy migracyjne
Interfejsy serwisowe
Rozdzielacze
Złącza przemysłowe
Złącza Industrial Ethernet
Złącza okrągłe
Zasilanie
Zaworowe złącze wtykowe
Signal Converter
Złącza do magazynów energii
Łączniki magistrali
Zestawy próbek Ethernetu jednoparowego
Łączniki RJ45, hybrydowe i USB
Łączniki SPE (Single Pair Ethernet)
Łączniki FO (światłowodowe)
Wyjścia na szyny DIN
Obudowy łączeniowe/łączniki
Elementy aktywne
Złącze kablowe
Akcesoria
IP20
IP67
RJ45 beznarzędziowy
Złącze RJ45 beznarzędziowe, proste i kątowe
RJ45 Crimp
Złącze RJ45 / moduł
prosty
proste z dławikiem kablowym
kątowe z dławikiem kablowym
Zapasowy uchwyt na kable
Ogólne dane zamówieniowe
Wersja
Wtyczka RJ45 ze stykami kolcowymi, kątowe, 4x90°, Cat.5 (ISO/IEC 11801), PROFINET
Nr zam.
1518100000
Typ
IE-PS-RJ45-FH-90-P-1.6
GTIN (EAN)
4050118325232
Ilość
1 Szt.
Wymiary i masa
Masa netto
30 g
Temperatury
Temperatura eksploatacyjna
-40 °C...85 °C
Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego
Status zgodności z dyrektywą RoHS
Zgodne
REACH SVHC
No SVHC above 0.1 wt%
Dane ogólne
Kierunek odejścia
kątowy, 0°, 180°, 270°, 90°
złącze 1
RJ45
Przyłącze 2
Przebijanie
Okablowanie
PROFINET
Podstawowy materiał obudowy
odlew ciśnieniowy cynkowy, niklowany
Średnica izolacji, min,
1,1 mm
Średnica izolacji, maks,
1,6 mm
Kategoria
Cat.5 (ISO/IEC 11801)
Powierzchnia styku
Złoto na niklu
Maks. średnica przyłącza przewodu, sztywnego
0.51...0.64 mm
Przekrój poprzeczny przyłącza przewodu, sztywny (AWG)
AWG 24...AWG 22
Średnica przyłącza przewodu, elastycznego
0.46...0.76 mm
Przekrój poprzeczny przyłącza przewodu, elastyczny (AWG)
AWG 27...AWG 22
Przekrój poprzeczny przyłączanego przewodu, bardzo elastyczny
0.61...0.78 mm, Konieczne dopuszczenie kabla przez firmę Weidmüller
Przekrój poprzeczny przyłącza przewodu, bardzo elastyczny (AWG)
AWG 24...AWG 22, Konieczne dopuszczenie kabla przez firmę Weidmüller
Uwaga, podłączanie bardzo cienkiego przewodu wielodrutowego
Konieczne dopuszczenie kabla przez firmę Weidmüller
Średnica płaszcza, min.
5 mm
Średnica płaszcza, maks.
9 mm
Ekranowanie
360° obudowa dookólna
Stopień ochrony
IP20
Cykle wpinania
750
Możliwość ponownego podłączenia
≤ 4 cykle (przy takim samym przekroju)
Standardy ogólne
Norma dot. łączników wtykowych
IEC 60603-7-51
Nr certyfikatu (DNV)
TAE00003EW
Nr certyfikatu (cULus)
E471884
Właściwości elektryczne
Obciążalność przy temp. 50°C
1 A
PoE / PoE+
zgodnie z IEEE 802.3at
Rezystancja stykowa
≤ 20 mΩ
Wytrzymałość izolacji
≥ 500 MΩ
Wytrzymałość napięciowa styk / ekran
≥ 1500 V AC/DC
Wytrzymałość napięciowa styk / styk
≥ 1000 V AC/DC
Klasyfikacje
ETIM 6.0
EC001121
ETIM 7.0
EC001121
ETIM 8.0
EC001121
ETIM 9.0
EC001121
ECLASS 9.0
27-44-03-90
ECLASS 9.1
27-44-03-90
ECLASS 10.0
27-44-03-90
ECLASS 11.0
27-44-03-90
ECLASS 12.0
27-44-03-90
ECLASS 13.0
27-44-03-90
ECLASS 14.0
27-44-03-90
Dopuszczenia
Dopuszczenia
ROHS
Zgodny
UL File Number Search
Witryna UL
Nr certyfikatu (cULus)
E471884
Nr zam.:
1518080000
Typ:
IE-PS-RJ45-FH-90-A-1.1
Wersja:
Wtyczka RJ45 ze stykami kolcowymi, kątowe, 4x90°, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), EIA/TIA T568 A
Nr zam.:
1992870000
Typ:
IE-PS-RJ45-FH-90-A-1.6
Wersja:
Wtyczka RJ45 ze stykami kolcowymi, kątowe, 4x90°, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), EIA/TIA T568 A
Nr zam.:
1518090000
Typ:
IE-PS-RJ45-FH-90-B-1.1
Wersja:
Wtyczka RJ45 ze stykami kolcowymi, kątowe, 4x90°, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), EIA/TIA T568 B
Nr zam.:
1992890000
Typ:
IE-PS-RJ45-FH-90-B-1.6
Wersja:
Wtyczka RJ45 ze stykami kolcowymi, kątowe, 4x90°, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), EIA/TIA T568 B
Wersja
Wtyczka RJ45 ze stykami kolcowymi, kątowe, 4x90°, Cat.5 (ISO/IEC 11801), PROFINET
Nr zam.
1518100000
Typ
IE-PS-RJ45-FH-90-P-1.6
GTIN (EAN)
4050118325232
Ilość
1 Szt.
Temperatura eksploatacyjna
-40 °C...85 °C
Status zgodności z dyrektywą RoHS
Zgodne
REACH SVHC
No SVHC above 0.1 wt%
Kierunek odejścia
kątowy, 0°, 180°, 270°, 90°
złącze 1
RJ45
Przyłącze 2
Przebijanie
Okablowanie
PROFINET
Podstawowy materiał obudowy
odlew ciśnieniowy cynkowy, niklowany
Średnica izolacji, min,
1,1 mm
Średnica izolacji, maks,
1,6 mm
Kategoria
Cat.5 (ISO/IEC 11801)
Powierzchnia styku
Złoto na niklu
Maks. średnica przyłącza przewodu, sztywnego
0.51...0.64 mm
Przekrój poprzeczny przyłącza przewodu, sztywny (AWG)
AWG 24...AWG 22
Średnica przyłącza przewodu, elastycznego
0.46...0.76 mm
Przekrój poprzeczny przyłącza przewodu, elastyczny (AWG)
AWG 27...AWG 22
Przekrój poprzeczny przyłączanego przewodu, bardzo elastyczny
0.61...0.78 mm, Konieczne dopuszczenie kabla przez firmę Weidmüller
Przekrój poprzeczny przyłącza przewodu, bardzo elastyczny (AWG)
AWG 24...AWG 22, Konieczne dopuszczenie kabla przez firmę Weidmüller
Uwaga, podłączanie bardzo cienkiego przewodu wielodrutowego
Konieczne dopuszczenie kabla przez firmę Weidmüller
Średnica płaszcza, min.
5 mm
Średnica płaszcza, maks.
9 mm
Ekranowanie
360° obudowa dookólna
Stopień ochrony
IP20
Cykle wpinania
750
Możliwość ponownego podłączenia
≤ 4 cykle (przy takim samym przekroju)
Norma dot. łączników wtykowych
IEC 60603-7-51
Nr certyfikatu (DNV)
TAE00003EW
Nr certyfikatu (cULus)
E471884
Obciążalność przy temp. 50°C
1 A
PoE / PoE+
zgodnie z IEEE 802.3at
Rezystancja stykowa
≤ 20 mΩ
Wytrzymałość izolacji
≥ 500 MΩ
Wytrzymałość napięciowa styk / ekran
≥ 1500 V AC/DC
Wytrzymałość napięciowa styk / styk
≥ 1000 V AC/DC
ETIM 6.0
EC001121
ETIM 7.0
EC001121
ETIM 8.0
EC001121
ETIM 9.0
EC001121
ECLASS 9.0
27-44-03-90
ECLASS 9.1
27-44-03-90
ECLASS 10.0
27-44-03-90
ECLASS 11.0
27-44-03-90
ECLASS 12.0
27-44-03-90
ECLASS 13.0
27-44-03-90
ECLASS 14.0
27-44-03-90
Dopuszczenia
ROHS
Zgodny
UL File Number Search
Witryna UL
Nr certyfikatu (cULus)
E471884
Nr zam.:
1518080000
Typ:
IE-PS-RJ45-FH-90-A-1.1
Wersja:
Wtyczka RJ45 ze stykami kolcowymi, kątowe, 4x90°, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), EIA/TIA T568 A
Nr zam.:
1992870000
Typ:
IE-PS-RJ45-FH-90-A-1.6
Wersja:
Wtyczka RJ45 ze stykami kolcowymi, kątowe, 4x90°, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), EIA/TIA T568 A
Nr zam.:
1518090000
Typ:
IE-PS-RJ45-FH-90-B-1.1
Wersja:
Wtyczka RJ45 ze stykami kolcowymi, kątowe, 4x90°, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), EIA/TIA T568 B
Nr zam.:
1992890000
Typ:
IE-PS-RJ45-FH-90-B-1.6
Wersja:
Wtyczka RJ45 ze stykami kolcowymi, kątowe, 4x90°, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), EIA/TIA T568 B
Funkcja ta jest świadczona za pośrednictwem zewnętrznego dostawcy usług: https://supplyframe.com. Kliknij przycisk „Kontynuuj”. System przekieruje Cię do tej strony. Prowadzi to do transferu plików danych osobowych do państw pozaeuropejskich. Należy sprawdzić politykę ochrony danych witryny zewnętrznej, za którą firma Weidmüller nie ponosi odpowiedzialności.