Csatlakozástechnika
Elektronika
Automatizálás és szoftverek
Munkahely és tartozékok
Összetétel
Sorkapcsok
Csatlakozók
NYÁK-kapcsok és csatlakozók
Készülékház-rendszerek és alkatrészek
Kábelbevezető rendszerek és alkatrészek
Vezetékkészletek, patchvezetékek és kábelek
PLC-interfészek és migrációs megoldások
Szervizcsatlakozók
Elosztódobozok
Ipari nehézcsatlakozók
Ipari Ethernet-csatlakozók
Kerek csatlakozók
Teljesítmény
Dugaszoló szelepcsatlakozó
Signal Converter
Akkumulátor-csatlakozó
BUS csatlakozók
Egyérpáras Ethernet mintakészletek
RJ45, hibrid és USB csatlakozók
SPE csatlakozók (Egyérpáras Ethernet)
FO csatlakozók (száloptikás)
DIN sín kivezetések
Csatlakozódobozok / csatlakozók
Aktív komponensek
Kábelcsatlakozó
Tartozékok
IP20
IP67
RJ45 szerszám nélkül szerelhető
RJ45 szerszám nélkül szerelhető, egyenes és hajlított
RJ45 krimp
RJ45 összekötő / modul
egyenes
egyenes, tömszelencével
hajlított, tömszelencével
Kiegészítő vezetékrendező
Általános rendelési adatok
Változat
RJ45 dugasz késes érintkezőkkel, hajlított, 4x90°, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), EIA/TIA T568 B
Rendelési szám
1518090000
Típus
IE-PS-RJ45-FH-90-B-1.1
GTIN (EAN)
4050118325300
Qty.
1 pc(s).
Méretek és tömegek
Nettó tömeg
30 g
Hőmérsékletek
Üzemi hőmérséklet
-40 °C...85 °C
Termékek környezetvédelmi megfelelősége
RoHS megfelelőségi állapot
Megfelel, kivétel nélkül
REACH SVHC
No SVHC above 0.1 wt%
Általános adatok
Outlet direction
hajlított, 0°, 180°, 270°, 90°
1. csatlakozás
RJ45
2. csatlakozás
Lyukasztás
Vezetékezés
EIA/TIA T568 B
Ház fő anyaga
Cink présöntvény, nikkelezett
Szigetelés keresztmetszete, min.
0,85 mm
Szigetelés keresztmetszete, max.
1,1 mm
Kategória
Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
Érintkező felület
Arany a nikkel felett
Csatlakozási átmérő, tömör
0.41...0.51 mm
Vezetékcsatlakozási keresztmetszet, tömör (AWG)
AWG 26...AWG 24
Csatlakozási átmérő, flexibilis
0.46...0.61 mm
Vezetékcsatlakozási keresztmetszet, flexibilis (AWG)
AWG 27...AWG 24
Vezetékcsatlakozási keresztmetszet, rendkívül flexibilis
0.51, A kábel Weidmüller általi jóváhagyása szükséges
Vezetékcsatlakozási keresztmetszet, rendkívül flexibilis (AWG)
AWG 26, A kábel Weidmüller általi jóváhagyása szükséges
Megjegyzés, nagyon finomsodratú vezetékcsatlakozás
A kábel Weidmüller általi jóváhagyása szükséges
Köpenyátmérő, min.
5 mm
Köpenyátmérő, max.
9 mm
Árnyékolás
360 fokos körkörös ház
Védelmi osztály
IP20
Dugaszolási ciklusok
750
Újracsatlakoztathatóság
≥ 4 ciklus (ugyanahhoz a keresztmetszethez)
Villamos tulajdonságok
PoE / PoE+
IEEE 802.3at szerint
Szigetelés erőssége
≥ 500 MΩ
Áramtovábbítási kapacitás 50 °C-on
1 A
Átmeneti ellenállás
≤ 20 mΩ
Átütési szilárdság, érintkező / árnyékolás
≥ 1500 V AC/DC
Átütési szilárdság, érintkező / érintkező
≥ 1000 V AC/DC
Általános szabványok
Csatlakozó, standard
IEC 60603-7-51
Tanúsítvány sz. (DNV)
TAE00003EW
Tanúsítvány száma (cULus)
E471884
Besorolások
ETIM 6.0
EC001121
ETIM 7.0
EC001121
ETIM 8.0
EC001121
ETIM 9.0
EC001121
ECLASS 9.0
27-44-03-90
ECLASS 9,1
27-44-03-90
ECLASS 10.0
27-44-03-90
ECLASS 11.0
27-44-03-90
ECLASS 12.0
27-44-03-90
ECLASS 13.0
27-44-03-90
ECLASS 14.0
27-44-03-90
Tanúsítványok
Jóváhagyások
ROHS
Megfelel
UL File Number Search
UL weboldal
Tanúsítvány száma (cULus)
E471884
Rendelési szám:
1518080000
Típus:
IE-PS-RJ45-FH-90-A-1.1
Változat:
RJ45 dugasz késes érintkezőkkel, hajlított, 4x90°, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), EIA/TIA T568 A
Rendelési szám:
1992870000
Típus:
IE-PS-RJ45-FH-90-A-1.6
Változat:
RJ45 dugasz késes érintkezőkkel, hajlított, 4x90°, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), EIA/TIA T568 A
Rendelési szám:
1992890000
Típus:
IE-PS-RJ45-FH-90-B-1.6
Változat:
RJ45 dugasz késes érintkezőkkel, hajlított, 4x90°, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), EIA/TIA T568 B
Rendelési szám:
1518100000
Típus:
IE-PS-RJ45-FH-90-P-1.6
Változat:
RJ45 dugasz késes érintkezőkkel, hajlított, 4x90°, Cat.5 (ISO/IEC 11801), PROFINET
Változat
RJ45 dugasz késes érintkezőkkel, hajlított, 4x90°, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), EIA/TIA T568 B
Rendelési szám
1518090000
Típus
IE-PS-RJ45-FH-90-B-1.1
GTIN (EAN)
4050118325300
Qty.
1 pc(s).
Üzemi hőmérséklet
-40 °C...85 °C
RoHS megfelelőségi állapot
Megfelel, kivétel nélkül
REACH SVHC
No SVHC above 0.1 wt%
Outlet direction
hajlított, 0°, 180°, 270°, 90°
1. csatlakozás
RJ45
2. csatlakozás
Lyukasztás
Vezetékezés
EIA/TIA T568 B
Ház fő anyaga
Cink présöntvény, nikkelezett
Szigetelés keresztmetszete, min.
0,85 mm
Szigetelés keresztmetszete, max.
1,1 mm
Kategória
Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
Érintkező felület
Arany a nikkel felett
Csatlakozási átmérő, tömör
0.41...0.51 mm
Vezetékcsatlakozási keresztmetszet, tömör (AWG)
AWG 26...AWG 24
Csatlakozási átmérő, flexibilis
0.46...0.61 mm
Vezetékcsatlakozási keresztmetszet, flexibilis (AWG)
AWG 27...AWG 24
Vezetékcsatlakozási keresztmetszet, rendkívül flexibilis
0.51, A kábel Weidmüller általi jóváhagyása szükséges
Vezetékcsatlakozási keresztmetszet, rendkívül flexibilis (AWG)
AWG 26, A kábel Weidmüller általi jóváhagyása szükséges
Megjegyzés, nagyon finomsodratú vezetékcsatlakozás
A kábel Weidmüller általi jóváhagyása szükséges
Köpenyátmérő, min.
5 mm
Köpenyátmérő, max.
9 mm
Árnyékolás
360 fokos körkörös ház
Védelmi osztály
IP20
Dugaszolási ciklusok
750
Újracsatlakoztathatóság
≥ 4 ciklus (ugyanahhoz a keresztmetszethez)
PoE / PoE+
IEEE 802.3at szerint
Szigetelés erőssége
≥ 500 MΩ
Áramtovábbítási kapacitás 50 °C-on
1 A
Átmeneti ellenállás
≤ 20 mΩ
Átütési szilárdság, érintkező / árnyékolás
≥ 1500 V AC/DC
Átütési szilárdság, érintkező / érintkező
≥ 1000 V AC/DC
Csatlakozó, standard
IEC 60603-7-51
Tanúsítvány sz. (DNV)
TAE00003EW
Tanúsítvány száma (cULus)
E471884
ETIM 6.0
EC001121
ETIM 7.0
EC001121
ETIM 8.0
EC001121
ETIM 9.0
EC001121
ECLASS 9.0
27-44-03-90
ECLASS 9,1
27-44-03-90
ECLASS 10.0
27-44-03-90
ECLASS 11.0
27-44-03-90
ECLASS 12.0
27-44-03-90
ECLASS 13.0
27-44-03-90
ECLASS 14.0
27-44-03-90
Jóváhagyások
ROHS
Megfelel
UL File Number Search
UL weboldal
Tanúsítvány száma (cULus)
E471884
Rendelési szám:
1518080000
Típus:
IE-PS-RJ45-FH-90-A-1.1
Változat:
RJ45 dugasz késes érintkezőkkel, hajlított, 4x90°, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), EIA/TIA T568 A
Rendelési szám:
1992870000
Típus:
IE-PS-RJ45-FH-90-A-1.6
Változat:
RJ45 dugasz késes érintkezőkkel, hajlított, 4x90°, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), EIA/TIA T568 A
Rendelési szám:
1992890000
Típus:
IE-PS-RJ45-FH-90-B-1.6
Változat:
RJ45 dugasz késes érintkezőkkel, hajlított, 4x90°, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), EIA/TIA T568 B
Rendelési szám:
1518100000
Típus:
IE-PS-RJ45-FH-90-P-1.6
Változat:
RJ45 dugasz késes érintkezőkkel, hajlított, 4x90°, Cat.5 (ISO/IEC 11801), PROFINET
Ez a funkció a külső https://supplyframe.com szolgáltatón keresztül érhető el. A „Folytatás” gombra kattintva erre az oldalra irányítjuk át. A személyes adatok adatátvitele ilyenkor nem európai országokba irányul. Kérjük, ellenőrizze a külső weboldal adatvédelmi irányelvét, amelyért a Weidmüller nem vállal felelősséget és kötelezettségeket.