Connettività
Componenti elettronici
Automazione e software
Luogo di lavoro e accessori
Equipaggiamento
Morsetti componibili
Connettori
Morsetti e connettori per circuito stampato
Sistemi di custodie e componenti
Connettività Contactless
Sistemi di inserimento cavi e componenti
Set di cavi, cavi patch e cavi
Interfacce per PLC e soluzioni di migrazione
Interfacce di servizio
Scatole di distribuzione
Connettori di potenza
Connettori per Ethernet industriale
Connettori circolari
Potenza
Connettore ad innesto per valvole
Signal Converter
Connettore batteria
Connettori BUS
Kit di esempio Ethernet a coppia singola
Connettori RJ45, ibrido e USB
Connettori SPE (coppia singola Ethernet)
Connettori FO (fibre ottiche)
Uscite guide DIN
Scatole di giunzione / giunti
Componenti attivi
Connettore cavi
Accessori
IP20
IP67
RJ45 senza bisogno di utensili
RJ45 senza utensili, diritto e angolato
RJ45 Crimp
Giunto RJ45 / modulo
diritto
diritto con pressacavo
angolato con pressacavo
Dispositivo gestione cavi alternativo
Dati generali per l’ordinazione
Versione
Spina di collegamento RJ45 con contatti penetranti, angolato, 4x90°, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), EIA/TIA T568 A
N. d’ordine
1518080000
Tipo
IE-PS-RJ45-FH-90-A-1.1
GTIN (EAN)
4050118324969
CPZ
1 Pezzo
Dimensioni e pesi
Peso netto
30 g
Temperature
Temperatura d'esercizio
-40 °C...85 °C
Conformità ambientale del prodotto
REACH SVHC
/
Stato conformità RoHS
Conforme senza esenzione
Dati generali
Conduttore
angolato, 0°, 180°, 270°, 90°
Collegamento 1
RJ45
Collegamento 2
Foratura
Cablaggio
EIA/TIA T568 A
Materiale base della custodia
Pressofusione di zinco, nichelato
Diametro isolamento, min.
0,85 mm
Diametro isolamento, max.
1,1 mm
Categoria
Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
Superficie dei contatti
Oro su nichel
Diametro di collegamento, rigido
0.41...0.51 mm
Sezione trasversale conduttore, rigido (AWG)
AWG 26...AWG 24
Diametro di collegamento, flessibile
0.46...0.61 mm
Sezione trasversale conduttore, flessibile (AWG)
AWG 27...AWG 24
Sezione trasversale conduttore, estremamente flessibile
0.51, Necessaria approvazione del cavo da parte di Weidmüller
Sezione trasversale conduttore, estremamente flessibile (AWG)
AWG 26, Necessaria approvazione del cavo da parte di Weidmüller
Nota, cavo di collegamento molto flessibile
Necessaria approvazione del cavo da parte di Weidmüller
Diametro guaina, min.
5 mm
Diametro guaina, max.
9 mm
Schermatura
Custodia completa a 360°
Grado di protezione
IP20
Cicli di inserimento
750
Possibilità di ricollegamento
≤ 4 cicli (con la stessa sezione)
Proprietà elettriche
Corrente di carico a 50 °C
1 A
PoE / PoE+
secondo IEEE 802.3at
Resistenza contro l'isolamento
≥ 500 MΩ
Resistenza di contatto
≤ 20 mΩ
Rigidità dielettrica contatto-contatto
≥ 1000 V AC/DC
Rigidità dielettrica contatto-schermo
≥ 1500 V AC/DC
Standard generali
Connettori a norma
IEC 60603-7-51
N° Certificato (cULus)
E471884
N° certificato (DNV)
TAE00003EW
Classificazioni
ETIM 6.0
EC001121
ETIM 7.0
EC001121
ETIM 8.0
EC001121
ETIM 9.0
EC001121
ECLASS 9.0
27-44-03-90
ECLASS 9.1
27-44-03-90
ECLASS 10.0
27-44-03-90
ECLASS 11.0
27-44-03-90
ECLASS 12.0
27-44-03-90
ECLASS 13.0
27-44-03-90
Omologazioni
Omologazioni
ROHS
Conforme
UL File Number Search
Sito web UL
N° Certificato (cULus)
E471884
N. d’ordine:
1992870000
Tipo:
IE-PS-RJ45-FH-90-A-1.6
Versione:
Spina di collegamento RJ45 con contatti penetranti, angolato, 4x90°, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), EIA/TIA T568 A
N. d’ordine:
1518090000
Tipo:
IE-PS-RJ45-FH-90-B-1.1
Versione:
Spina di collegamento RJ45 con contatti penetranti, angolato, 4x90°, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), EIA/TIA T568 B
N. d’ordine:
1992890000
Tipo:
IE-PS-RJ45-FH-90-B-1.6
Versione:
Spina di collegamento RJ45 con contatti penetranti, angolato, 4x90°, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), EIA/TIA T568 B
N. d’ordine:
1518100000
Tipo:
IE-PS-RJ45-FH-90-P-1.6
Versione:
Spina di collegamento RJ45 con contatti penetranti, angolato, 4x90°, Cat.5 (ISO/IEC 11801), PROFINET
Versione
Spina di collegamento RJ45 con contatti penetranti, angolato, 4x90°, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), EIA/TIA T568 A
N. d’ordine
1518080000
Tipo
IE-PS-RJ45-FH-90-A-1.1
GTIN (EAN)
4050118324969
CPZ
1 Pezzo
Temperatura d'esercizio
-40 °C...85 °C
REACH SVHC
/
Stato conformità RoHS
Conforme senza esenzione
Conduttore
angolato, 0°, 180°, 270°, 90°
Collegamento 1
RJ45
Collegamento 2
Foratura
Cablaggio
EIA/TIA T568 A
Materiale base della custodia
Pressofusione di zinco, nichelato
Diametro isolamento, min.
0,85 mm
Diametro isolamento, max.
1,1 mm
Categoria
Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
Superficie dei contatti
Oro su nichel
Diametro di collegamento, rigido
0.41...0.51 mm
Sezione trasversale conduttore, rigido (AWG)
AWG 26...AWG 24
Diametro di collegamento, flessibile
0.46...0.61 mm
Sezione trasversale conduttore, flessibile (AWG)
AWG 27...AWG 24
Sezione trasversale conduttore, estremamente flessibile
0.51, Necessaria approvazione del cavo da parte di Weidmüller
Sezione trasversale conduttore, estremamente flessibile (AWG)
AWG 26, Necessaria approvazione del cavo da parte di Weidmüller
Nota, cavo di collegamento molto flessibile
Necessaria approvazione del cavo da parte di Weidmüller
Diametro guaina, min.
5 mm
Diametro guaina, max.
9 mm
Schermatura
Custodia completa a 360°
Grado di protezione
IP20
Cicli di inserimento
750
Possibilità di ricollegamento
≤ 4 cicli (con la stessa sezione)
Corrente di carico a 50 °C
1 A
PoE / PoE+
secondo IEEE 802.3at
Resistenza contro l'isolamento
≥ 500 MΩ
Resistenza di contatto
≤ 20 mΩ
Rigidità dielettrica contatto-contatto
≥ 1000 V AC/DC
Rigidità dielettrica contatto-schermo
≥ 1500 V AC/DC
Connettori a norma
IEC 60603-7-51
N° Certificato (cULus)
E471884
N° certificato (DNV)
TAE00003EW
ETIM 6.0
EC001121
ETIM 7.0
EC001121
ETIM 8.0
EC001121
ETIM 9.0
EC001121
ECLASS 9.0
27-44-03-90
ECLASS 9.1
27-44-03-90
ECLASS 10.0
27-44-03-90
ECLASS 11.0
27-44-03-90
ECLASS 12.0
27-44-03-90
ECLASS 13.0
27-44-03-90
Omologazioni
ROHS
Conforme
UL File Number Search
Sito web UL
N° Certificato (cULus)
E471884
N. d’ordine:
1992870000
Tipo:
IE-PS-RJ45-FH-90-A-1.6
Versione:
Spina di collegamento RJ45 con contatti penetranti, angolato, 4x90°, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), EIA/TIA T568 A
N. d’ordine:
1518090000
Tipo:
IE-PS-RJ45-FH-90-B-1.1
Versione:
Spina di collegamento RJ45 con contatti penetranti, angolato, 4x90°, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), EIA/TIA T568 B
N. d’ordine:
1992890000
Tipo:
IE-PS-RJ45-FH-90-B-1.6
Versione:
Spina di collegamento RJ45 con contatti penetranti, angolato, 4x90°, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), EIA/TIA T568 B
N. d’ordine:
1518100000
Tipo:
IE-PS-RJ45-FH-90-P-1.6
Versione:
Spina di collegamento RJ45 con contatti penetranti, angolato, 4x90°, Cat.5 (ISO/IEC 11801), PROFINET
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.