SL 5.08/03/180 3.2SN OR BX
Non utilizzare questo prodotto per particolari di nuova progettazione
Dati generali per l’ordinazione
Versione
Connettore per circuito stampato, Connettore maschio, aperto lateralmente, Collegamento a saldare THT, 5.08 mm, Numero di poli: 3, 180°, Lunghezza spina a saldare (l): 3.2 mm, stagnato, arancione, Box
N. d’ordine
1517360000
Tipo
SL 5.08/03/180 3.2SN OR BX
GTIN (EAN)
4008190057077
CPZ
100 Pezzo
Parametri prodotto
IEC: 400 V / 18 A UL: 300 V / 15 A
Imballaggio
Box
Stato consegna
In futuro questo articolo non sarà più disponibile.
sicurezza per le dita a connettore non innestato/per il dorso della mano a connettore innestato
Protezione da contatto accidentale secondo DIN VDE 0470
IP 20 innestato / IP 10 non innestato
Grado di protezione
IP20
Resistenza di passaggio
≤5 mΩ
Codificabile
Sì
Dati del materiale
Materiale isolante
PBT
Colori
arancione
Tabella dei colori (simile)
RAL 2000
Gruppo materiali isolanti
IIIa
Comparative Tracking Index (CTI)
≥ 200
Classe d'infiammabilità UL 94
V-0
Materiale dei contatti
Lega in rame
Superficie dei contatti
stagnato
Struttura a strati del collegamento a saldare
1...3 µm Ni / 2...4 µm Sn opaco
Struttura a strati del connettore maschio
1...3 µm Ni / 2...4 µm Sn opaco
Temperatura di magazzinaggio, min.
-40 °C
Temperatura di magazzinaggio, max.
70 °C
Temperatura d'esercizio , min.
-50 °C
Temperatura d'esercizio , max.
100 °C
Campo della temperatura di montaggio, min.
-25 °C
Campo della temperatura di montaggio, max.
100 °C
Dati di dimensionamento secondo IEC
Testato secondo lo standard
IEC 60664-1, IEC 61984
Corrente di dimensionamento, numero minimo di poli (Tu=20 °C)
18 A
Corrente di dimensionamento, numero massimo di poli (Tu=20 °C)
14,5 A
Corrente di dimensionamento, numero minimo di poli (Tu=40 °C)
15 A
Corrente di dimensionamento, numero massimo di poli (Tu = 40°C)
12 A
Tensione di dimensionamento con classe di sovratensione/grado di lordura II/2
400 V
Tensione di dimensionamento con classe di sovratensione/grado di lordura III/2
320 V
Tensione nominale con classe di sovratensione/grado di lordura III/3
250 V
Tensione di dimensionamento con classe di sovratensione/grado di lordura II/2
4 kV
Tensione di dimensionamento con classe di sovratensione/grado di lordura III/2
4 kV
Sovratensione nominale con classe di sovratensione/grado di lordura III/3
4 kV
Portata transitoria
3 x 1s mit 120 A
Dati di dimensionamento secondo CSA
Istituto (CSA)
N° certificato (CSA)
200039-1121690
Tensione nominale (Gruppo B / CSA)
300 V
Tensione nominale (Gruppo D / CSA)
300 V
Corrente nominale (Gruppo B / CSA)
15 A
Corrente nominale (Gruppo D / CSA)
10 A
Riferimento ai valori di omologazione
Le specifiche indicano i valori massimi, per i dettagli fare riferimento al certificato di conformità.
Dati di dimensionamento sec. UL 1059
Istituto (UR)
N° certificato (UR)
E60693
Tensione nominale (Gruppo B / UL 1059)
300 V
Tensione nominale (Gruppo D / UL 1059)
300 V
Corrente nominale (Gruppo B / UL 1059)
15 A
Corrente nominale (Gruppo D / UL 1059)
10 A
Riferimento ai valori di omologazione
Le specifiche indicano i valori massimi, per i dettagli fare riferimento al certificato di conformità.
Imballaggio
Imballaggio
Box
Lunghezza VPE
167 mm
Larghezza VPE
69 mm
Altezza VPE
42 mm
Nota importante
Conformità IPC
Conformità: i prodotti sono sviluppati, prodotti e forniti secondo standard e normative internazionali riconosciuti, sono conformi alle caratteristiche indicate nel foglio dati e soddisfano le caratteristiche decorative in accordo con IPC-A-610 "Classe 2". Ulteriori richieste relative al prodotto potranno essere valutate su richiesta.
Note
• Altre varianti su richiesta
• A richiesta contatti con superfici dorate
• Corrente nominale relativa alla sezione nominale e al numero min. di poli
• P su disegno = passo
• I dati di dimensionamento si riferiscono ai singoli componenti. Per le distanze in aria e superficiali rispetto agli altri componenti, fare riferimento alle relative norme in funzione dell'applicazione.
• In conformità alla norma IEC 61984, i connettori OMNIMATE sono connettori senza potere di interruzione (COC). Durante l'uso designato non è consentito innestare o disinnestare connettori sotto tensione o sotto carico
• Stoccaggio a lungo termine del prodotto con una temperatura media di 50 °C e un’umidità massima del 70 %, 36 mesi
Connettore per circuito stampato, Connettore maschio, aperto lateralmente, Collegamento a saldare THT, 5.08 mm, Numero di poli: 3, 180°, Lunghezza spina a saldare (l): 3.2 mm, stagnato, arancione, Box
N. d’ordine
1517360000
Tipo
SL 5.08/03/180 3.2SN OR BX
GTIN (EAN)
4008190057077
CPZ
100 Pezzo
Parametri prodotto
IEC: 400 V / 18 A UL: 300 V / 15 A
Imballaggio
Box
Stato consegna
In futuro questo articolo non sarà più disponibile.
Conformità: i prodotti sono sviluppati, prodotti e forniti secondo standard e normative internazionali riconosciuti, sono conformi alle caratteristiche indicate nel foglio dati e soddisfano le caratteristiche decorative in accordo con IPC-A-610 "Classe 2". Ulteriori richieste relative al prodotto potranno essere valutate su richiesta.
Note
• Altre varianti su richiesta
• A richiesta contatti con superfici dorate
• Corrente nominale relativa alla sezione nominale e al numero min. di poli
• P su disegno = passo
• I dati di dimensionamento si riferiscono ai singoli componenti. Per le distanze in aria e superficiali rispetto agli altri componenti, fare riferimento alle relative norme in funzione dell'applicazione.
• In conformità alla norma IEC 61984, i connettori OMNIMATE sono connettori senza potere di interruzione (COC). Durante l'uso designato non è consentito innestare o disinnestare connettori sotto tensione o sotto carico
• Stoccaggio a lungo termine del prodotto con una temperatura media di 50 °C e un’umidità massima del 70 %, 36 mesi
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.