Produktassistent 
 Website 
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanisch
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Schnellzugriff
IE-BS-M12X-S-FH
         

Icon
 

Allgemeine Bestelldaten

Ausfuehrung Steckverbinder, M12, IDC, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), IP67 gesteckt
Best.-Nr. 1516340000
Art IE-BS-M12X-S-FH
GTIN (EAN) 4050118323795
VPE 1 Stück

Abmessungen und Gewichte

Wandstärke, min. 0,9 mm
Wandstärke, max. 4 mm
Nettogewicht 28 g

Temperaturen

Betriebstemperatur -40 °C...85 °C

Umweltanforderungen

REACH SVHC Lead 7439-92-1
SCIP 67cf1078-beca-4687-860b-dc475a6ec24a
RoHS-Konformitätsstatus Konform

Technische Daten Freikonfektionierbare Steckverbinder

Codierung X-codiert
Gehäusebasismaterial Zinkdruckguss
Isolationswiderstand 100 MΩ
Kategorie Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
Kontaktmaterial CuZn
Kontaktoberfläche vergoldet
Nennspannung 48 V
Polzahl 8
Schutzart IP67 gesteckt
Steckzyklen ≥ 100

Allgemeine Daten

Polzahl 8
Anschluss 1 M12
Anschluss 2 IDC
Gehäusebasismaterial Zinkdruckguss
Isolationsdurchmesser, max. 1,6 mm
Kategorie Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
Anschlussgewinde M12
Kontaktmaterial CuZn
Kontaktoberfläche vergoldet
Leiteranschlussdurchmesser, eindrähtig 0.4...0.64 mm
Leiteranschlussdurchmesser, eindrähtig, min. 0,4 mm
Leiteranschlussdurchmesser, eindrähtig, max. 0,64 mm
Leiteranschlussquerschnitt, eindrähtig (AWG) AWG 24...AWG 22
Leiteranschlussdurchmesser, feindrähtig 0.48...0.76 mm
Leiteranschlussquerschnitt, eindrähtig, min. (AWG) AWG 24
Leiteranschlussquerschnitt, eindrähtig, max. (AWG) AWG 22
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig (AWG) AWG 26...AWG 22
Leiteranschlussdurchmesser, feindrähtig, min. 0,48 mm
Leiteranschlussdurchmesser, feindrähtig, max. 0,76 mm
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig, min. (AWG) AWG 26
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig, max. (AWG) AWG 22
Manteldurchmesser, min. 5 mm
Manteldurchmesser, max. 9,7 mm
Material Kontakträger PA
Schirmung 360° Rundumgehäuse
Schutzart IP67 gesteckt
Steckzyklen ≥ 100

Allgemeine Standards

Steckverbinder Norm IEC 61076-2-109
Zertifikat-Nr. (cULus) E316369

Elektrische Eigenschaften

Isolationswiderstand 100 MΩ
Nennspannung 48 V
PoE / PoE+ gemäß IEEE 802.3at

Normen

Steckverbinder Norm IEC 61076-2-109

Downloads

Klassifikationen

ETIM 6.0 EC002635
ETIM 7.0 EC002635
ETIM 8.0 EC002635
ETIM 9.0 EC002635
ECLASS 9.0 27-44-01-02
ECLASS 9.1 27-44-01-03
ECLASS 10.0 27-44-01-02
ECLASS 11.0 27-44-01-02
ECLASS 12.0 27-44-01-16
ECLASS 13.0 27-44-01-02
ECLASS 14.0 27-44-01-16

Zulassungen

Zulassungen CCLINK CULUS
ROHS Konform
UL File Number Search UL Webseite
Zertifikat-Nr. (cULus) E316369

verwandte Produkte

Diese Gruppe enthält keine Produkte.