Мастер выбора продукта 
 Веб-сайт 
Россия
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanese
Español
Svenska
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Быстрый доступ
IE-AD-M12DRJ45-MF-180
         

Icon
 

Основные данные для заказа

Версия Адаптер, прямой, RJ45 180°, M12, Cat.5 (ISO/IEC 11801), IP67
Заказ № 1514970000
Тип IE-AD-M12DRJ45-MF-180
GTIN (EAN) 4050118321968
Кол. 1 Шт.

Размеры и массы

Масса нетто 37 g

Температуры

Температура хранения -40 °C...80 °C
Рабочая температура -25 °C...80 °C

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS Соответствует с исключением
Исключение из RoHS (если применимо/известно) 6c
REACH SVHC Lead 7439-92-1
SCIP d1193a9e-dc7c-484a-ba48-176711eb392b

Технические данные, настраиваемые вставные разъемы

Вид защиты IP67
Категория Cat.5 (ISO/IEC 11801)
Кодировка D-кодировка
Количество полюсов 4
Основной материал корпуса PA 66
Поверхность контакта позолоченный

Общие данные

Количество полюсов 4
Соединение 1 RJ45 180°
Соединение 2 M12
Описание артикула Адаптер, прямой
Компоновка Вывод М12 на гнезде RJ45
Основной материал корпуса PA 66
Категория Cat.5 (ISO/IEC 11801)
Соединительная резьба M12
Поверхность контакта позолоченный
Экранирование Да
Вид защиты IP67

Стандарты

Вилочный разъем, стандарт IEC 60603-7-5, IEC 61076-2-101

Электрические свойства

Допустимая токовая нагрузка при 50 °C 1 A
Сопротивление контакта ≤ 10 mΩ

Общие технические данные

Вид защиты IP67
Исполнение прямой
Кодировка D-кодировка
Количество полюсов 4
Основной материал корпуса PA 66
Поверхность контакта позолоченный
Соединительная резьба M12

Загрузки

Одобрение / сертификат / документ о соответствии
Технические данные
CADENAS eCATALOG CAX data
Пользовательская документация
Каталог Catalogues in PDF-format
Брошюры

Классификации

ETIM 6.0 EC000313
ETIM 7.0 EC000313
ETIM 8.0 EC000313
ETIM 9.0 EC000313
ECLASS 9.0 27-44-03-20
ECLASS 9.1 19-17-01-25
ECLASS 10.0 27-44-03-20
ECLASS 11.0 27-44-03-20
ECLASS 12.0 27-44-03-20
ECLASS 13.0 27-44-03-20
ECLASS 14.0 27-44-03-20

Сертификаты

Сертификаты CULUS
ROHS Соответствовать
UL File Number Search Сайт UL
Сертификат № (cULus) E471884

Связанные изделия

Кодировка:
Количество полюсов: 4
Кодировка: D-кодировка
Заказ №: 8901630000
Тип: IE-M12-ADAP A
Версия:
Адаптер, изогнутый, RJ45 90°, M12, Cat.5 (ISO/IEC 11801), IP67
 
Количество полюсов: 4
Кодировка: D-кодировка
Заказ №: 8901620000
Тип: IE-M12-ADAP S
Версия:
Адаптер, прямой, RJ45, M12, Cat.5 (ISO/IEC 11801), IP67
 
Количество полюсов: 4
Кодировка: D-кодировка
Заказ №: 1514940000
Тип: IE-AD-M12DRJ45-MF-90
Версия:
Адаптер, изогнутый, RJ45 90°, M12, Cat.5 (ISO/IEC 11801), IP67
 
Количество полюсов: 4
Кодировка: D
Заказ №: 8901640000
Тип: IE-M12-COUP
Версия:
Соединение, M12, M12, Cat.5 (ISO/IEC 11801), IP67
 
Контакт
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Дополнительная информация
Решения для децентрализованной автоматизации
Решения для управления энергопотреблением
Промышленная аналитика
Решения для примышленного Интернета вещей
Дополнительная информация
Концепции мобильности
Фотоэлектрическое оборудование
Решения для ветроэнергетики
Решения для рабочих мест
Дополнительная информация
Однопарный Ethernet
Конфигуратор Weidmüller
Служба & поддержки
Контакт
Инструкции по утилизации
Технические данные
Ремонтные работы и запчасти