Wizard prodotto 
 Sito web 
Italiano
Deutsch
English
Français
Japanese
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polonia
한국어
Rep. Ceca
Magyar
  
0
0
Accesso rapido
ACT20P-CMT-10-AO-RC-S
         

Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
 

Dati generali per l’ordinazione

Versione Convertitore di corrente, Controllo del valore di soglia, Ingresso : 0…5/10 A, Uscita analogica, Uscita a relè, Cavo portatore di corrente in foro passante
N. d’ordine 1510470000
Tipo ACT20P-CMT-10-AO-RC-S
GTIN (EAN) 4050118319583
CPZ 1 Pezzo

Dimensioni e pesi

Profondità 113,6 mm
Profondità (pollici) 4,472 inch
Posizione verticale 119,2 mm
Altezza (pollici) 4,693 inch
Larghezza 22,5 mm
Larghezza (pollici) 0,886 inch
Peso netto 211 g

Temperature

Temperatura di magazzinaggio -40 °C...85 °C
Temperatura d'esercizio -25 °C...60 °C
Umidità 5...95 % senza rugiada

Probabilità di guasto

MTTF 130 a

Conformità ambientale del prodotto

REACH SVHC Lead 7439-92-1
SCIP 2f6dd957-421a-46db-a0c2-cf1609156924

Ingresso

Comportamento in caso di sovraccarico Corrente di picco massima: 10 × ingresso per 1s
Diametro cavo, esterno, max. 10 mm
Frequenza d'ingresso AC: 15…700 Hz (true root mean square)
Numero di ingressi 1
Segnale d'ingresso Cavo portatore di corrente in foro passante
campo di misura ingresso Configurabile, 0…5/10 A AC (RMS) or DC, Corrente di picco max. 10 × IIngresso (1 s), max. peak current 2 × IInput (1 s) @ 5/10 A DC, For DC current measurement (AA): Current direction display at the output (-/+ analog value), Corrente di picco max. 2 × IIngresso (1 s)

Uscita

Corrente di impedenza di carico ≤ 600 Ω
Tipo attivo, il comando collegato deve essere passivo

Uscita (digitale)

Corrente di commutazione nominale 6 A
Corrente permanente 2 × I Input
Frequenza di commutazione, max. 20 Hz
Funzione di allarme Corrente impulsiva, Sottocorrente, Impostazione limite di allarme: 2 - 105 %, Isteresi: 5% / 10%, Ritardo di allarme: da 0 a 10 s
Soglie di commutazione 2...105% del campo di misura
Tensione di commutazion AC, max. 250 V
Tensione di commutazion DC, max. 24 V
Tipo Relé, 1 contatto di scambio, Regolazione normale / inversa
Uscite digitali

Uscita (analogica)

Corrente d'uscita regolabile, 0...20 mA, 4...20 mA, da -20 a +20 mA
Funzione di trasmissione diretto o inverso
Numero di uscite analogiche
Resistenza di carico corrente ≤ 600 Ω
Resistenza di carico tensione ≥ 10 kΩ
Tensione di uscita regolabile, 0...10 V, 2…10 V, 0...5 V, 1...5 V, -5…+5 V, -10...+10 V
Tipo (uscita analogica) 'attivo','il comando collegato deve essere passivo'

Indicazioni generali

Alimentazione di tensione 16,8 V…31,2 V
Coefficiente di temperatura ≤ ±100 ppm⁄K @ -25…+55 °C, ≤ ±200 ppm/K @ da +55 a +70 °C
Configurazione DIP switch e potenziometro
Grado di protezione IP20
Guida TS 35
Potenza assorbita, max. 2,2 W
Precisione <0,75% FSR
Separazione galvanica Separatore a 4 vie, tra ingresso / uscita / alimentazione / relè
Tempo di risposta di soglia ≤ 300 ms (RMS), ≤ 60 ms (AA)

Coordinazione di isolamento

Classe di sovratensione III
Grado di lordura 2
Norme EMC EN 61326-1
Separazione galvanica Separatore a 4 vie, tra ingresso / uscita / alimentazione / relè
Tensione di dimensionamento 300 V ACrms
Tensione di isolamento 4 kVeff / 1 min.
Tensione di prova 4 kV
Tensione impulsiva massima 6,4 kV (1,2/50 µs)

Dati di collegamento

Tipo di collegamento Collegamento a vite
Coppia di serraggio, min. 0,4 Nm
Coppia di serraggio, max. 0,6 Nm
Campo di serraggio, collegamento di dimensionamento 1,5 mm²
Campo di sezioni, min. 0,5 mm²
Campo di sezioni, max. 2,5 mm²
Sezione di collegamento cavo AWG, min. AWG 26
Sezione di collegamento cavo AWG, max. AWG 12

Nota importante

Informazioni sul prodotto Gli apparecchi della serie ACT20P-CMT-XX-(AO)-RC-S misurano e controllano correnti continue e alternate fino a 60 A. Il metodo di misurazione dei valori ad effetto reale utilizzato consente una misurazione precisa anche in caso di forme distorte della curva di corrente. Gli apparecchi hanno un controllo del valore limite integrato con soglia di commutazione, ritardo ed isteresi regolabili nonché un’uscita a relè.

Caratteristiche
• Vero valore efficace di misurazione (True RMS) o misurazione della media aritmetica (AA) e tecnologia senza contatto con foro passante
• Monitoraggio dei valori limite di sovracorrente o sottocorrente
• Uscita a relè tramite il principio di circuito aperto / circuito chiuso
• Ritardo di attivazione regolabile per il filtraggio dei picchi di corrente
• Indicatore di stato di funzionamento e di errore sul LED del pannello anteriore e segnalazione in uscita conforme alle indicazioni NE43, NE44, NE107
• Isolamento galvanico a quattro vie per un isolamento sicuro conforme alle indicazioni IEC/EN 61010-2-201

Download

Omologazione/Certificato/Documento di conformità
Dati ingegneristici
Eplan Data Portal Eplan data
CADENAS eCATALOG CAX data
WSCAD Universe WSCAD data
Software
Documentazione utente
Cataloghi Catalogues in PDF-format
Brochure

Classificazioni

ETIM 6.0 EC002475
ETIM 7.0 EC002475
ETIM 8.0 EC002475
ETIM 9.0 EC002475
ECLASS 9.0 27-21-01-23
ECLASS 9.1 27-21-01-23
ECLASS 10.0 27-21-01-23
ECLASS 11.0 27-21-01-23
ECLASS 12.0 27-21-01-23
ECLASS 13.0 27-21-01-23

Omologazioni

Omologazioni CE CULUS DETNORVER
ROHS Conforme
UL File Number Search Sito web UL
N&deg; Certificato (cULus) E141197

Prodotti impiegati

N. d’ordine: 2044850000
Tipo di collegamento: Collegamento a vite
Tipo: ACT20P-CML-10-AO-RC-S
Versione:
Convertitore di corrente, Controllo del valore di soglia, Ingresso : 0…1/5/10 A, Uscita analogica, Uscita a relè
 
N. d’ordine: 2489910000
Tipo di collegamento: PUSH IN
Tipo: ACT20P-CML-10-AO-RC-P
Versione:
Convertitore di corrente, Controllo del valore di soglia, Ingresso : 0…1/5/10 A, Uscita analogica, Uscita a relè, Il cavo di alimentazione può essere collegato ai morsetti
 
N. d’ordine: 1510330000
Tipo di collegamento: PUSH IN
Tipo: ACT20P-CMT-10-AO-RC-P
Versione:
Convertitore di corrente, Controllo del valore di soglia, Ingresso : 0…5/10 A, Uscita analogica, Uscita a relè, Cavo portatore di corrente in foro passante
 
N. d’ordine: 1510540000
Tipo di collegamento: Collegamento a vite
Tipo: ACT20P-CMT-30-AO-RC-S
Versione:
Convertitore di corrente, Controllo del valore di soglia, Ingresso : 0…20/25/30 A, Uscita analogica, Uscita a relè, Cavo portatore di corrente in foro passante
 
N. d’ordine: 1510320000
Tipo di collegamento: PUSH IN
Tipo: ACT20P-CMT-30-AO-RC-P
Versione:
Convertitore di corrente, Controllo del valore di soglia, Ingresso : 0…20/25/30 A, Uscita analogica, Uscita a relè, Cavo portatore di corrente in foro passante
 
N. d’ordine: 1510440000
Tipo di collegamento: Collegamento a vite
Tipo: ACT20P-CMT-60-AO-RC-S
Versione:
Convertitore di corrente, Controllo del valore di soglia, Ingresso : 0…40/50/60 A, Uscita analogica, Uscita a relè, Cavo portatore di corrente in foro passante
 
N. d’ordine: 1510290000
Tipo di collegamento: PUSH IN
Tipo: ACT20P-CMT-60-AO-RC-P
Versione:
Convertitore di corrente, Controllo del valore di soglia, Ingresso : 0…40/50/60 A, Uscita analogica, Uscita a relè, Cavo portatore di corrente in foro passante
 
N. d’ordine: 1510390000
Tipo di collegamento: Collegamento a vite
Tipo: ACT20P-CMT-60-RC-S
Versione:
Convertitore di corrente, Controllo del valore di soglia, Ingresso : 0…40/50/60 A, Uscita a relè, Cavo portatore di corrente in foro passante
 
N. d’ordine: 1510280000
Tipo di collegamento: PUSH IN
Tipo: ACT20P-CMT-60-RC-P
Versione:
Convertitore di corrente, Controllo del valore di soglia, Ingresso : 0…40/50/60 A, Uscita a relè, Cavo portatore di corrente in foro passante
 
Contatto
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Maggiori informazioni
Soluzioni per l'automazione decentralizzata
Soluzioni per la gestione dell'energia
Analitiche industriali
Soluzioni per l'IoT industriale
Maggiori informazioni
Concetti di mobilità
Fotovoltaico
Soluzioni per l'eolico
Soluzioni per il luogo di lavoro
Maggiori informazioni
Single Pair Ethernet
Configuratore Weidmüller
Servizio di & assistenza
Contatto
Istruzioni per lo smaltimento
Dati ingegneristici
Riparazioni e ricambi