Измерительный преобразователь тока, Вход : 0…40/50/60 A, Выход : 0(4)-20 mA, 0-10 V, Реле
Заказ №
1510420000
Тип
ACT20C-CMT-60-AO-RC-S
GTIN (EAN)
4050118319613
Кол.
1 Шт.
Размеры и массы
Глубина
113,6 мм
Глубина (дюймов)
4,472 inch
Высота
117,2 мм
Высота (в дюймах)
4,614 inch
Ширина
22,5 мм
Ширина (в дюймах)
0,886 inch
Масса нетто
154 g
Температуры
Температура хранения
-40 °C...85 °C
Рабочая температура
-25 °C...60 °C
Влажность
5...95 % без появления конденсата
Вероятность сбоя
SIL согласно IEC 61508
Нет
MTTF
130 a
Экологическое соответствие изделия
REACH SVHC
Lead 7439-92-1
SCIP
2f6dd957-421a-46db-a0c2-cf1609156924
Вход
Входной диапазон измерения
возможность конфигурирования, 0…40/50/60 A AC (RMS) or DC
Входной сигнал
Токоведущий кабель в отверстии для ввода, Диаметр 10,5 мм
Частота на входе, макс.
AC: 15…700 Hz
Выход
Ток полного сопротивления нагрузки
≤ 600 Ом
Вывод (цифровой)
Макс. коммутируемое напряжение, AC
250 V
Номинальный ток переключения
6 A
Тип
Реле, 1 перекл. контакт, Тревожные оповещения технологического процесса (4) с гистерезисом, с задержкой аварийного сигнала (возможность конфигурирования) 0...180 с
Измерительные преобразователи тока ACT20C-CMT-XX-AO-RC-S серии ACT20C измеряют и контролируют постоянный и переменный ток до 60 А. Используемый в них метод измерения истинных среднеквадратических значений обеспечивает точность измерения даже при искажении формы кривой тока. Устройства оснащены встроенной функцией контроля предельных значений с регулируемым порогом переключения, задержкой и гистерезисом, а также релейным выходом.
Особенности
• Измерение истинных среднеквадратических значений или средних арифметических значений и бесконтактная технология с использованием сквозных отверстий • Контроль предельных значений для обнаружения избыточного или пониженного тока • Релейный выход на основе принципа разомкнутой / замкнутой цепи • Задержка срабатывания с плавной регулировкой • Индикация рабочего состояния и ошибок с помощью светодиодов на передней панели и выходных сигналов по стандартам NE43, NE44, NE107 • Надежная четырехканальная гальваническая развязка по стандарту IEC / EN 61010-2-201:2013
Связь по шине рейки CH20M со шлюзом (ACT20C-GTW-100-MTCP-S)
Конфигурация
с программным обеспечением FDT/DTM, через шлюз (ACT20C-GTW-100-MTCP-S), Адресация посредством DIP-переключателей
Связанные изделия:
Заказ №:
1510370000
Вид соединения:
Вилка RJ 45
Тип:
ACT20C-GTW-100-MTCP-S
Версия:
Шлюз для пульта ACT20C, конфигурируется, Modbus TCP/IP, Распределяет напряжение питания на железнодорожные вагоны, Вход : 0…40/50/60 A, Выход : Импульс
Реле, 1 перекл. контакт, Тревожные оповещения технологического процесса (4) с гистерезисом, с задержкой аварийного сигнала (возможность конфигурирования) 0...180 с
Измерительные преобразователи тока ACT20C-CMT-XX-AO-RC-S серии ACT20C измеряют и контролируют постоянный и переменный ток до 60 А. Используемый в них метод измерения истинных среднеквадратических значений обеспечивает точность измерения даже при искажении формы кривой тока. Устройства оснащены встроенной функцией контроля предельных значений с регулируемым порогом переключения, задержкой и гистерезисом, а также релейным выходом.
Особенности
• Измерение истинных среднеквадратических значений или средних арифметических значений и бесконтактная технология с использованием сквозных отверстий • Контроль предельных значений для обнаружения избыточного или пониженного тока • Релейный выход на основе принципа разомкнутой / замкнутой цепи • Задержка срабатывания с плавной регулировкой • Индикация рабочего состояния и ошибок с помощью светодиодов на передней панели и выходных сигналов по стандартам NE43, NE44, NE107 • Надежная четырехканальная гальваническая развязка по стандарту IEC / EN 61010-2-201:2013
Шлюз для пульта ACT20C, конфигурируется, Modbus TCP/IP, Распределяет напряжение питания на железнодорожные вагоны, Вход : 0…40/50/60 A, Выход : Импульс
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.