Produktassistent 
 Website 
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanisch
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Schnellzugriff
ACT20C-GTW-100-MTCP-S
         

Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
 

Allgemeine Bestelldaten

Ausfuehrung Gateway für ACT20C- Station, konfigurierbar, Modbus TCP/IP, Verteilt Versorgungsspannung auf Tragschienenbus, Eingang : 0…40/50/60 A, Ausgang : Impuls
Best.-Nr. 1510370000
Art ACT20C-GTW-100-MTCP-S
GTIN (EAN) 4050118319606
VPE 1 Stück

Abmessungen und Gewichte

Tiefe 113,6 mm
Tiefe (inch) 4,472 inch
Höhe 117,2 mm
Höhe (inch) 4,614 inch
Breite 22,5 mm
Breite (inch) 0,886 inch
Nettogewicht 150 g

Temperaturen

Lagertemperatur -40 °C...85 °C
Betriebstemperatur -25 °C...60 °C
Feuchtigkeit 5...95 % keine Betauung

Ausfallwahrscheinlichkeit

SIL gemäß IEC 61508 Keine
MTTF 160 a

Umweltanforderungen

REACH SVHC Lead 7439-92-1
SCIP 2f6dd957-421a-46db-a0c2-cf1609156924
RoHS-Konformitätsstatus Konform mit Ausnahme
RoHS-Ausnahme (falls zutreffend/bekannt) 7a, 7cI

Kommunikation

Adressierung DHCP oder manuelle Einstellung
Anzahl der unterstützen Geräte auf dem Bus, max. 16 
Konfiguration mit FDT/DTM Software, DHCP
Protokoll Modbus/TCP, DHCP Server/Client
RJ45-Ports 10/100BaseT(X), auto negotiation
Schnittstelle Kommunikation über CH20M-Tragschienenbus zu allen Strommesswandlern (ACT20C-CMT-x)

Schnittstelle 1

Adressierung DHCP oder manuelle Einstellung
Anzahl der unterstützen Geräte auf dem Bus, max. 16 
Protokoll Modbus/TCP, DHCP Server/Client
Schnittstelle Kommunikation über CH20M-Tragschienenbus zu allen Strommesswandlern (ACT20C-CMT-x)

Allgemeine Angaben

Konfiguration mit FDT/DTM Software, DHCP
Leistungsaufnahme, max. 1,5 W
Schutzart IP20
Tragschiene TS 35
Versorgungsspannung 18,0…31,2 V DC

Isolationskoordination

Bemessungsspannung ⁄ Prüfspannung: Ethernetschnittstelle zu Versorgung ⁄ Funktionserde zu Versorgung ⁄ Ethernetschnittstelle 30 V AC RMS
EMV-Normen IEC 61326-1
Prüfspannung 1,1 kV
Stehstoßspannung 0,5 kV (1.2/50 μs)
Verschmutzungsgrad 2
Überspannungskategorie II

Anschlussdaten

Anschlussart Schraubanschluss, RJ 45 Stecker
Anzugsdrehmoment, min. 0,5 Nm
Anzugsdrehmoment, max. 3,5 Nm
Klemmbereich, Bemessungsanschluss 1,5 mm²
Klemmbereich, min. 0,5 mm²
Klemmbereich, max. 2,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt AWG, min. AWG 30
Leiteranschlussquerschnitt AWG, max. AWG 14
Leiteranschlussquerschnitt, eindrähtig, min. 0,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, eindrähtig, max. 2,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig, min. 0,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig, max. 2,5 mm²

Wichtiger Hinweis

Produkthinweis Das Gateway ACT20C-GTW-100-MTCP-S ist ein Modbus-TCP-Slave nach IEC 61158. Es verbindet ACT20C-Geräte mit einem Ethernet-Netzwerk zur Diagnose, Konfiguration und Zustandsüberwachung.

Eigenschaften
  • RJ45 Port mit Ethernet TCP/IP
  • Klinkenbuchse zur direkten Punkt-zu-Punkt-Kommunikation über CBX200 USB Adapter
  • Konfiguration mittels FDT/DTM-Standard
  • Stationsverwaltung mit „Plug & Produce“ und „Hot-Swapping“
  • Betriebszustands- und Fehleranzeige über frontseitige LED nach NE44, NE107

Downloads

Klassifikationen

ETIM 6.0 EC002475
ETIM 7.0 EC002475
ETIM 8.0 EC002475
ETIM 9.0 EC002475
ECLASS 9.0 27-21-01-23
ECLASS 9.1 27-21-01-23
ECLASS 10.0 27-21-01-23
ECLASS 11.0 27-21-01-23
ECLASS 12.0 27-21-01-23
ECLASS 13.0 27-21-01-23

Zulassungen

Zulassungen CE CULUS DETNORVER
ROHS Konform
UL File Number Search UL Webseite
Zertifikat-Nr. (cULus) E141197

verwandte Produkte

Anschlussart: Schraubanschluss
Best.-Nr.: 2044840000
Art: ACT20C-CML-10-AO-RC-S
Ausfuehrung:
Strommesswandler, Eingang : 0…5/10 A, Ausgang : 0(4)-20 mA, 0-10 V, Relais
 
Anschlussart: Schraubanschluss
Best.-Nr.: 1510240000
Art: ACT20C-CMT-10-AO-RC-S
Ausfuehrung:
Strommesswandler, Eingang : 0…5/10 A, Ausgang : 0(4)-20 mA, 0-10 V, Relais
 
Anschlussart: Schraubanschluss
Best.-Nr.: 1510420000
Art: ACT20C-CMT-60-AO-RC-S
Ausfuehrung:
Strommesswandler, Eingang : 0…40/50/60 A, Ausgang : 0(4)-20 mA, 0-10 V, Relais
 
Anschlussart: Buchse / Buchse
Best.-Nr.: 1510340000
Art: ACT20C-LBT-10
Ausfuehrung:
Busabschlussklemme für ACT20C-Station, Eingang : 0…40/50/60 A, Ausgang : Impuls
 
Farbe: schwarz
Best.-Nr.: 1335140000
Art: SET CH20M BUS 250MM TS 35X7.5
Ausfuehrung:
OMNIMATE Housing - Serie CH20M, Länge: 250 mm, Breite: 25.1 mm