Gateway für ACT20C- Station, konfigurierbar, Modbus TCP/IP, Verteilt Versorgungsspannung auf Tragschienenbus, Eingang : 0…40/50/60 A, Ausgang : Impuls
Best.-Nr.
1510370000
Art
ACT20C-GTW-100-MTCP-S
GTIN (EAN)
4050118319606
VPE
1 Stück
Abmessungen und Gewichte
Tiefe
113,6 mm
Tiefe (inch)
4,472 inch
Höhe
117,2 mm
Höhe (inch)
4,614 inch
Breite
22,5 mm
Breite (inch)
0,886 inch
Nettogewicht
150 g
Temperaturen
Lagertemperatur
-40 °C...85 °C
Betriebstemperatur
-25 °C...60 °C
Feuchtigkeit
5...95 % keine Betauung
Ausfallwahrscheinlichkeit
SIL gemäß IEC 61508
Keine
MTTF
160 a
Umweltanforderungen
REACH SVHC
Lead 7439-92-1
SCIP
2f6dd957-421a-46db-a0c2-cf1609156924
Kommunikation
Adressierung
DHCP oder manuelle Einstellung
Anzahl der unterstützen Geräte auf dem Bus, max.
16
Konfiguration
mit FDT/DTM Software, DHCP
Protokoll
Modbus/TCP, DHCP Server/Client
RJ45-Ports
10/100BaseT(X), auto negotiation
Schnittstelle
Kommunikation über CH20M-Tragschienenbus zu allen Strommesswandlern (ACT20C-CMT-x)
Allgemeine Angaben
Konfiguration
mit FDT/DTM Software, DHCP
Leistungsaufnahme, max.
1,5 W
Schutzart
IP20
Tragschiene
TS 35
Versorgungsspannung
18,0…31,2 V DC
Isolationskoordination
Bemessungsspannung ⁄ Prüfspannung: Ethernetschnittstelle zu Versorgung ⁄ Funktionserde zu Versorgung ⁄ Ethernetschnittstelle
30 V AC RMS
EMV-Normen
IEC 61326-1
Prüfspannung
1,1 kV
Stehstoßspannung
0,5 kV (1.2/50 μs)
Verschmutzungsgrad
2
Überspannungskategorie
II
Anschlussdaten
Anschlussart
Schraubanschluss, RJ 45 Stecker
Anzugsdrehmoment, min.
0,5 Nm
Anzugsdrehmoment, max.
3,5 Nm
Klemmbereich, Bemessungsanschluss
1,5 mm²
Klemmbereich, min.
0,5 mm²
Klemmbereich, max.
2,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt AWG, min.
AWG 30
Leiteranschlussquerschnitt AWG, max.
AWG 14
Leiteranschlussquerschnitt, eindrähtig, min.
0,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, eindrähtig, max.
2,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig, min.
0,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig, max.
2,5 mm²
Wichtiger Hinweis
Produkthinweis
Das Gateway ACT20C-GTW-100-MTCP-S ist ein Modbus-TCP-Slave nach IEC 61158. Es verbindet ACT20C-Geräte mit einem Ethernet-Netzwerk zur Diagnose, Konfiguration und Zustandsüberwachung.
Eigenschaften
RJ45 Port mit Ethernet TCP/IP
Klinkenbuchse zur direkten Punkt-zu-Punkt-Kommunikation über CBX200 USB Adapter
Konfiguration mittels FDT/DTM-Standard
Stationsverwaltung mit „Plug & Produce“ und „Hot-Swapping“
Betriebszustands- und Fehleranzeige über frontseitige LED nach NE44, NE107
Das Gateway ACT20C-GTW-100-MTCP-S ist ein Modbus-TCP-Slave nach IEC 61158. Es verbindet ACT20C-Geräte mit einem Ethernet-Netzwerk zur Diagnose, Konfiguration und Zustandsüberwachung.
Eigenschaften
RJ45 Port mit Ethernet TCP/IP
Klinkenbuchse zur direkten Punkt-zu-Punkt-Kommunikation über CBX200 USB Adapter
Konfiguration mittels FDT/DTM-Standard
Stationsverwaltung mit „Plug & Produce“ und „Hot-Swapping“
Betriebszustands- und Fehleranzeige über frontseitige LED nach NE44, NE107
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.