Мастер выбора продукта 
 Веб-сайт 
Россия
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanese
Español
Svenska
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Быстрый доступ
ACT20C-LBT-10
         

Icon
Icon
 

Основные данные для заказа

Исполнение Клемма для шинного окончания для станции ACT20C, Вход : 0…40/50/60 A, Выход : Импульс
Номер для заказа 1510340000
Тип ACT20C-LBT-10
GTIN (EAN) 4050118319491
Кол. 1 Шт.

Размеры и массы

Глубина 63 мм
Глубина (дюймов) 2,48 inch
Высота 56 мм
Высота (в дюймах) 2,205 inch
Ширина 20,6 мм
Ширина (в дюймах) 0,811 inch
Масса нетто 53,88 g

Температуры

Температура хранения -40 °C...85 °C
Влажность 5...95 % без появления конденсата

Вероятность сбоя

SIL согласно IEC 61508 Нет
MTTF 120 a

Экологическое соответствие изделия

REACH SVHC Lead 7439-92-1
SCIP 2f6dd957-421a-46db-a0c2-cf1609156924

Выход

Ток полного сопротивления нагрузки ≤ 600 Ом

Выходной сигнал

Коммутационный ток 5 A

Общие данные

Конфигурация нет
Рейка TS 35

Размеры

Вид соединения Розетка/розетка

Важное примечание

Сведения об изделии Клемма для шинного окончания ACT20C-LBT-10 требуется в качестве электрического окончания шины DIN-рейки на пульте ACT20C. Кроме того, она выполняет функцию механического торцевого кронштейна.

Особенности
• Правостороннее электрическое окончание внутренней коммуникационной шины на пульте ACT20C
• Монтаж на DIN-рейку TS35 со встроенным профилем шины CH20M
• Встроенная функция механического торцевого кронштейна

Загрузки

Одобрение / сертификат / документ о соответствии
Технические данные
CADENAS eCATALOG CAX data
Пользовательская документация
Каталог Catalogues in PDF-format
Брошюры

Классификации

ETIM 6.0 EC001583
ETIM 7.0 EC001583
ETIM 8.0 EC001583
ETIM 9.0 EC001583
ECLASS 9.0 27-14-31-54
ECLASS 9.1 27-14-31-54
ECLASS 10.0 27-14-31-54
ECLASS 11.0 27-14-31-92
ECLASS 12.0 27-14-31-92
ECLASS 13.0 27-14-31-92

Сертификаты

Сертификаты CULUS DETNORVER
ROHS Соответствовать
UL File Number Search Сайт UL
Сертификат № (cULus) E141197

Связь

Конфигурация нет

Связанные изделия

Вид соединения: Вилка RJ 45
Номер для заказа: 1510370000
Тип: ACT20C-GTW-100-MTCP-S
Исполнение:
Шлюз для пульта ACT20C, конфигурируется, Modbus TCP/IP, Распределяет напряжение питания на железнодорожные вагоны, Вход : 0…40/50/60 A, Выход : Импульс
 
Вид соединения: Винтовое соединение
Номер для заказа: 2044840000
Тип: ACT20C-CML-10-AO-RC-S
Исполнение:
Измерительный преобразователь тока, Вход : 0…5/10 A, Выход : 0(4)-20 mA, 0-10 V, Реле
 
Вид соединения: Винтовое соединение
Номер для заказа: 1510240000
Тип: ACT20C-CMT-10-AO-RC-S
Исполнение:
Измерительный преобразователь тока, Вход : 0…5/10 A, Выход : 0(4)-20 mA, 0-10 V, Реле
 
Вид соединения: Винтовое соединение
Номер для заказа: 1510420000
Тип: ACT20C-CMT-60-AO-RC-S
Исполнение:
Измерительный преобразователь тока, Вход : 0…40/50/60 A, Выход : 0(4)-20 mA, 0-10 V, Реле
 
Номер для заказа: 1335140000
Тип: SET CH20M BUS 250MM TS 35X7.5
Исполнение:
OMNIMATE Housing — серия CH20M, Длина: 250 mm, Ширина: 25.1 mm