Produktassistent 
 Website 
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanisch
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Schnellzugriff
ACT20P-CMT-60-RC-P
         

Icon
Icon
Icon
Icon
 

Allgemeine Bestelldaten

Ausfuehrung Strommesswandler, Grenzwertüberwachung, Eingang : 0…40/50/60 A, Relaisausgang, Stromführendes Kabel in der Durchführungsöffnung
Best.-Nr. 1510280000
Art ACT20P-CMT-60-RC-P
GTIN (EAN) 4050118319484
VPE 1 Stück

Abmessungen und Gewichte

Tiefe 114 mm
Tiefe (inch) 4,488 inch
Höhe 127,1 mm
Höhe (inch) 5,004 inch
Breite 22,8 mm
Breite (inch) 0,898 inch
Nettogewicht 158 g

Temperaturen

Lagertemperatur -40 °C...85 °C
Betriebstemperatur -25 °C...60 °C
Feuchtigkeit 5...95 % keine Betauung

Umweltanforderungen

REACH SVHC Lead 7439-92-1
SCIP 2f6dd957-421a-46db-a0c2-cf1609156924
RoHS-Konformitätsstatus Konform mit Ausnahme
RoHS-Ausnahme (falls zutreffend/bekannt) 6c, 7a, 7cI

Eingang

Anzahl Eingänge 1
Eingangsfrequenz AC: 15…700 Hz (true root mean square)
Eingangsmessbereich konfigurierbar, 0…40/50/60 A AC or DC, max. peak current 10 × IInput (1 s), For DC current measurement (AA): Current direction display at the output (-/+ analog value)
Eingangssignal Stromführendes Kabel in der Durchführungsöffnung
Überlastverhalten Max. Spitzenstrom: 10 × IInput für 1s

Ausgang (Digital)

Alarmfunktion Überstrom, Unterstrom, Alarmverzögerung: 0...10 s, Hysterese 5 % / 10 %
Anzahl Digitale Ausgänge
Dauerstrom 2 × I Input
Nennschaltstrom 6 A
Schaltschwellen 2...105 % des Messbereichs
Schaltspannung AC, max. 250 V
Schaltspannung DC, max. 24 V
Typ Relais, 1 Wechsler, normal / inverse einstellbar

Allgemeine Angaben

Galvanische Trennung 3-Wege-Trenner, zwischen Eingang ⁄ Ausgang ⁄ Versorgung
Genauigkeit < 0,75 % FSR
Konfiguration DIP-Schalter und Potentiometer
Leistungsaufnahme, max. 2,2 W
Schutzart IP20
Sprungantwortzeit ≤ 300 ms (RMS), ≤ 60 ms (AA)
Temperaturkoeffizient 0,01 %/K @ 0…40 A, 0,10 %/K @ 40…55 A, 0,30 %/K @ 55…60 A
Tragschiene TS 35
Versorgungsspannung 16,8 V…31,2 V

Isolationskoordination

Bemessungsspannung 300 V ACrms
EMV-Normen EN 61326-1
Galvanische Trennung 3-Wege-Trenner, zwischen Eingang ⁄ Ausgang ⁄ Versorgung
Isolationsspannung 4 kVeff / 1 min.
Prüfspannung 4 kV
Stehstoßspannung 6,4 kV (1,2/50 µs)
Überspannungskategorie III

Anschlussdaten

Anschlussart PUSH IN
Anzugsdrehmoment, min. 0,4 Nm
Anzugsdrehmoment, max. 0,6 Nm
Klemmbereich, Bemessungsanschluss 2,5 mm²
Klemmbereich, min. 0,5 mm²
Klemmbereich, max. 2,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt AWG, min. AWG 26
Leiteranschlussquerschnitt AWG, max. AWG 14
Leiteranschlussquerschnitt, eindrähtig, min. 0,2 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, eindrähtig, max. 2,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig, min. 0,2 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig, max. 2,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig AEH mit Kunststoffkragen DIN 46228/4, min. 0,2 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig AEH mit Kunststoffkragen DIN 46228/4, max. 2,5 mm²

Wichtiger Hinweis

Produkthinweis Die Geräte der ACT20P-CMT-XX-(AO)-RC-P-Reihe messen und überwachen Gleich- und Wechselströme bis 60 A. Das verwendete Echteffektivwertverfahren ermöglicht eine präzise Messung auch bei verzerrten Formen der Stromkurve. Die Geräte verfügen über eine integrierte Grenzwertüberwachung mit einstellbarer Schaltschwelle, Verzögerung und Hysterese sowie über einen Relais-Ausgang.

Eigenschaften
  • Messung mittels Echteffektivwertverfahren (True RMS) oder arithmetischer Mittelwertmessung (AA) und kontaktfreier Durchstecktechnik
  • Grenzwertüberwachung auf Über- oder Unterstrom
  • Relaisausgang mittels Arbeits- oder Ruhestromprinzip
  • Einstellbare Auslöseverzögerung zur Filterung von Stromspitzen
  • Betriebszustands- und Fehleranzeige über frontseitige LED und Ausgangssignalisierung nach NE43, NE44, NE107
  • Galvanische 4-Wege-Isolation für sichere Trennung nach IEC/EN 61010-2-201

Downloads

Zulassung / Zertifikat / Konformitätsdokument
Engineering-Daten
CADENAS eCATALOG CAX data
Software
Anwenderdokumentation
Kataloge Catalogues in PDF-format

Klassifikationen

ETIM 6.0 EC002475
ETIM 7.0 EC002475
ETIM 8.0 EC002475
ETIM 9.0 EC002475
ECLASS 9.0 27-21-01-23
ECLASS 9.1 27-21-01-23
ECLASS 10.0 27-21-01-23
ECLASS 11.0 27-21-01-23
ECLASS 12.0 27-21-01-23
ECLASS 13.0 27-21-01-23
ECLASS 14.0 27-21-01-23

Zulassungen

Zulassungen CE CULUS
Zulassungen CULUS;
ROHS Konform
UL File Number Search UL Webseite
Zertifikat-Nr. (cULus) E141197

verwandte Produkte

Best.-Nr.: 2044850000
Anschlussart: Schraubanschluss
Art: ACT20P-CML-10-AO-RC-S
Ausfuehrung:
Strommesswandler, Grenzwertüberwachung, Eingang : 0…1/5/10 A, Analogausgang, Relaisausgang
 
Best.-Nr.: 2489910000
Anschlussart: PUSH IN
Art: ACT20P-CML-10-AO-RC-P
Ausfuehrung:
Strommesswandler, Grenzwertüberwachung, Eingang : 0…1/5/10 A, Analogausgang, Relaisausgang, Stromführendes Kabel an den Klemmen anschließbar
 
Best.-Nr.: 1510470000
Anschlussart: Schraubanschluss
Art: ACT20P-CMT-10-AO-RC-S
Ausfuehrung:
Strommesswandler, Grenzwertüberwachung, Eingang : 0…5/10 A, Analogausgang, Relaisausgang, Stromführendes Kabel in der Durchführungsöffnung
 
Best.-Nr.: 1510330000
Anschlussart: PUSH IN
Art: ACT20P-CMT-10-AO-RC-P
Ausfuehrung:
Strommesswandler, Grenzwertüberwachung, Eingang : 0…5/10 A, Analogausgang, Relaisausgang, Stromführendes Kabel in der Durchführungsöffnung
 
Best.-Nr.: 1510540000
Anschlussart: Schraubanschluss
Art: ACT20P-CMT-30-AO-RC-S
Ausfuehrung:
Strommesswandler, Grenzwertüberwachung, Eingang : 0…20/25/30 A, Analogausgang, Relaisausgang, Stromführendes Kabel in der Durchführungsöffnung
 
Best.-Nr.: 1510320000
Anschlussart: PUSH IN
Art: ACT20P-CMT-30-AO-RC-P
Ausfuehrung:
Strommesswandler, Grenzwertüberwachung, Eingang : 0…20/25/30 A, Analogausgang, Relaisausgang, Stromführendes Kabel in der Durchführungsöffnung
 
Best.-Nr.: 1510440000
Anschlussart: Schraubanschluss
Art: ACT20P-CMT-60-AO-RC-S
Ausfuehrung:
Strommesswandler, Grenzwertüberwachung, Eingang : 0…40/50/60 A, Analogausgang, Relaisausgang, Stromführendes Kabel in der Durchführungsöffnung
 
Best.-Nr.: 1510290000
Anschlussart: PUSH IN
Art: ACT20P-CMT-60-AO-RC-P
Ausfuehrung:
Strommesswandler, Grenzwertüberwachung, Eingang : 0…40/50/60 A, Analogausgang, Relaisausgang, Stromführendes Kabel in der Durchführungsöffnung
 
Best.-Nr.: 1510390000
Anschlussart: Schraubanschluss
Art: ACT20P-CMT-60-RC-S
Ausfuehrung:
Strommesswandler, Grenzwertüberwachung, Eingang : 0…40/50/60 A, Relaisausgang, Stromführendes Kabel in der Durchführungsöffnung