4-Wege-Trenner;, zwischen Eingang ⁄ Ausgang ⁄ Versorgung ⁄ Relais
Genauigkeit
< 0,75 % FSR
Konfiguration
mit FDT/DTM Software, über Gateway (ACT20C-GTW-100-MTCP-S), Adressierung über DIP Schalter
Leistungsaufnahme, max.
2,2 W
Sprungantwortzeit
<300 ms
Temperaturkoeffizient
typ. 0.04 % / K, max. 0.09 % / K
Tragschiene
TS 35
Versorgungsspannung
über den Systembus
Isolationskoordination
Bemessungsspannung
300 V ACrms
EMV-Normen
IEC 61326-1
Galvanische Trennung
4-Wege-Trenner;, zwischen Eingang ⁄ Ausgang ⁄ Versorgung ⁄ Relais
Prüfspannung
4 kV
Stehstoßspannung
6,4 kV (1,2/50 µs)
Verschmutzungsgrad
2
Überspannungskategorie
III
Anschlussdaten
Anschlussart
Schraubanschluss
Anzugsdrehmoment, min.
0,5 Nm
Anzugsdrehmoment, max.
3,5 Nm
Klemmbereich, Bemessungsanschluss
1,5 mm²
Klemmbereich, min.
0,5 mm²
Klemmbereich, max.
2,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt AWG, min.
AWG 30
Leiteranschlussquerschnitt AWG, max.
AWG 14
Leiteranschlussquerschnitt, eindrähtig, min.
0,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, eindrähtig, max.
2,5 mm²
Wichtiger Hinweis
Produkthinweis
Die Strommesswandler ACT20C-CMT-XX-AO-RC-S der ACT20CSerie messen und überwachen Gleich-und Wechselströme bis 60 A. Das verwendete Echteffektivwertverfahren ermöglicht eine präzise Messung auch bei verzerrten Formen der Stromkurve. Die Geräte verfügen über eine integrierte Grenzwertüberwachung mit einstellbarer Schaltschwelle, Verzögerung und Hysterese sowie über einen Relais-Ausgang.
Eigenschaften
Messung mittels Echteffektivwertverfahren(True RMS) oder arithmetischer Mittelwertmessung (AA) und kontaktfreier Durchstecktechnik
Grenzwertüberwachung auf Über- oder Unterstrom
Relaisausgang mittels Arbeits- oder Ruhestromprinzip
Stufenlos einstellbare Auslöseverzögerung
Betriebszustands- und Fehleranzeige über frontseitige LED und Ausgangssignalisierung nach NE43, NE44, NE107
Galvanische 4-Wege-Isolation für sichere Trennung nach IEC/EN 61010-2-201:2013
Die Strommesswandler ACT20C-CMT-XX-AO-RC-S der ACT20CSerie messen und überwachen Gleich-und Wechselströme bis 60 A. Das verwendete Echteffektivwertverfahren ermöglicht eine präzise Messung auch bei verzerrten Formen der Stromkurve. Die Geräte verfügen über eine integrierte Grenzwertüberwachung mit einstellbarer Schaltschwelle, Verzögerung und Hysterese sowie über einen Relais-Ausgang.
Eigenschaften
Messung mittels Echteffektivwertverfahren(True RMS) oder arithmetischer Mittelwertmessung (AA) und kontaktfreier Durchstecktechnik
Grenzwertüberwachung auf Über- oder Unterstrom
Relaisausgang mittels Arbeits- oder Ruhestromprinzip
Stufenlos einstellbare Auslöseverzögerung
Betriebszustands- und Fehleranzeige über frontseitige LED und Ausgangssignalisierung nach NE43, NE44, NE107
Galvanische 4-Wege-Isolation für sichere Trennung nach IEC/EN 61010-2-201:2013
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.