Cavi per installazione in catene portacavi, M12 tipo X IP 67 maschio diritto, M12 tipo X IP 67 maschio diritto, Cat. 5 (ISO/IEC 11801) / Cat. 5e (TIA T568-B), PUR, 5 m
N. d’ordine
1510030050
Tipo
IE-C5ED8UG0050XCSXCS-E
GTIN (EAN)
4050118319286
CPZ
1 Pezzo
Dimensioni e pesi
Lunghezza
5 m
Lunghezza (pollici)
196,85 inch
Peso netto
298 g
Temperature
Temperatura di magazzinaggio
-40 °C...80 °C
Temperatura d'esercizio
-40 °C...80 °C
Temperatura di posa
-40 °C...80 °C
Conformità ambientale del prodotto
REACH SVHC
Lead 7439-92-1
SCIP
67cf1078-beca-4687-860b-dc475a6ec24a
Stato conformità RoHS
Conforme con esenzione
Esenzione RoHS (se applicabile/nota)
6c
Standard specifici per cavo
Densità dei fumi
secondo IEC 61034-2
Norma Materiale dei conduttori
DIN EN 13602 Cu-ETP-A
Norma Materiale di isolamento
DIN EN 50290-2-25 (HD 624.5)
Norma Materiale di schermatura
DIN EN 13602 Cu-ETP-A..B
Struttura a norma
Stile UL 20963 (80°C / 30 V)
Proprietà elettriche cavo
Capacità a 800 Hz
50 nF/km
Categoria
Cat. 5 (ISO/IEC 11801) / Cat. 5e (TIA T568-B)
Distorsione di propagazione
40 ns/100m
Durata segnale
5,55 ns/m
Impedenza caratteristica
100 ± 15 Ω a 1-100 MHz
Impedenza di trasferimento
100 mΩ/m a 10 MHz
Resistenza differenziale
2 %
Resistenza loop
290 Ω/km
Tensione d'esercizio (quota di dimensionamento UL)
30 V
Tensione d'esercizio UL
30 V
Tensione di prova: filo-filo-schermo
700 Vrms, 50 Hz, 1 min
Velocità
180 m/min
Proprietà meccaniche e del materiale dei cavi
Alogeni
Esente da alogeni a norma IEC 60754-2
Densità dei fumi
secondo IEC 61034-2
Esente da silicone
Sì
Forza d'estrazione
≤ 100 N
Raggio di curvatura min, ripetuto
60 mm
Resistente ai raggi UV
Sì
Resistenza agli olii
A norma IEC 60811-2-1
Resistenza all'abrasione
molto buona
Resistenza alla fiamma
A norma IEC 60332-1
Resistenza alla torsione
30 °/m
Trasmissione del fuoco
No
Velocità
180 m/min
accelerazione
5 m/s²
Spina di collegamento
Spina di collegamento a destra
M12, X-coded, IP67, male contact, straight, Zinc diecast, shielded
Cavi per installazione in catene portacavi, M12 tipo X IP 67 maschio diritto, M12 tipo X IP 67 maschio diritto, Cat. 5 (ISO/IEC 11801) / Cat. 5e (TIA T568-B), PUR, 5 m
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.