Produktassistent 
 Website 
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanisch
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Schnellzugriff
UR20-2FCNT-100
         

Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
 

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung Remote-IO-Modul, IP20, Digitalsignale, Eingang, PUSH-IN Anschluss, Zähler, zweikanalig
Best.-Nr. 1508080000
Typ UR20-2FCNT-100
GTIN (EAN) 4050118317053
VPE 1 Stück

Abmessungen und Gewichte

Tiefe 76 mm
Tiefe (inch) 2,992 inch
Höhe 120 mm
Höhe (inch) 4,724 inch
Breite 11,5 mm
Breite (inch) 0,453 inch
Befestigungsmaß Höhe 128 mm
Nettogewicht 65 g

Temperaturen

Lagertemperatur -40 °C ... +85 °C
Betriebstemperatur -20 °C ... +60 °C

Umweltanforderungen

REACH SVHC Lead 7439-92-1
SCIP 82327f13-cd27-455a-ab5b-a62e1996dcf8

Allgemeine Daten

Brennbarkeitsklasse nach UL 94 V-0
Luftdruck (Betrieb) ≥ 795 hPa (Höhe ≤ 2000 m)  gem. DIN EN 61131-2
Luftdruck (Lagerung) 1013 hPa (Höhe 0 m) bis 700 hPa (Höhe 3000 m)  gem. DIN EN 61131-2
Luftdruck (Transport) 1013 hPa (Höhe 0 m) bis 700 hPa (Höhe 3000 m)  gem. DIN EN 61131-2
Luftfeuchtigkeit (Betrieb) 10% bis 95% , nicht kondensierend gem. DIN EN 61131-2
Luftfeuchtigkeit (Lagerung) 10% bis 95% , nicht kondensierend gem. DIN EN 61131-2
Luftfeuchtigkeit (Transport) 10% bis 95% , nicht kondensierend gem. DIN EN 61131-2
Prüfspannung 500 V
Schock 15 g über 11 ms, halbe Sinuswelle, gem. IEC 60068-2-27
Tragschiene TS 35
Verschmutzungsgrad 2
Vibrationsfestigkeit 5 Hz ≤ f ≤ 8,4 Hz: 3,5 mm Amplitude gem. IEC 60068-2-6, 8,4 Hz ≤ f ≤ 150 Hz: 1 g Beschleunigung gem. IEC 60068-2-6
Überspannungskategorie II

Anschlussdaten

Anschlussart PUSH IN
Anzahl
Leiteranschlussquerschnitt, eindrähtig, max. 1,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, eindrähtig, max. (AWG) AWG 16
Leiteranschlussquerschnitt, eindrähtig, min. 0,14 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, eindrähtig, min. (AWG) AWG 26
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig, max. 1,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig, max. (AWG) AWG 16
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig, min. 0,14 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig, min. (AWG) AWG 26

Digitale Eingänge

Anzahl
Betriebsart Impuls
Eingangsfilter konfigurierbar
Eingangsspannung High > 11 V
Eingangsspannung Low < 5 V
Eingangsstrom pro Kanal, max. 3,5 mA
Einzelkanaldiagnose Nein
Moduldiagnose Ja
Sensor-Anschluss 2-Leiter, 3-Leiter
Sensor-Versorgung Ja
Verpolungsschutz Ja
Zählerbreite 32 Bit
max. Eingangsfrequenz 100 kHz

Systemdaten

Feldbusprotokoll PROFINET IRT, PROFINET RT, PROFIBUS DP-V1, EtherCAT, Modbus/TCP, EtherNet/IP, CANopen, DeviceNet, POWERLINK, CC-Link, CC-Link IE TSN, IEC 61162-450
Galvanische Trennung DC 500 V zwischen Strompfaden
Modulart Funktionsmodul
Schnittstelle u-remote Systembus
Übertragungsrate Systembus, max. 48 Mbit

Versorgung

Stromaufnahme aus IIN (jeweiliges Power-Segment) 35 mA (zuzüglich Ausgangsstrom)
Stromaufnahme aus Isys, typ. 8 mA
Verpolungsschutz Ja
Versorgungsspannung 24 V DC +20 %/ -15 %, über den Systembus

Downloads

Klassifikationen

ETIM 6.0 EC001601
ETIM 7.0 EC001601
ETIM 8.0 EC001601
ETIM 9.0 EC001601
ECLASS 9.0 27-24-26-05
ECLASS 9.1 27-24-26-05
ECLASS 10.0 27-24-26-05
ECLASS 11.0 27-24-26-05
ECLASS 12.0 27-24-26-05
ECLASS 13.0 27-24-26-05

Zulassungen

Zulassungen ABS BURVER CCCEX CE CLASSNK CULUS CULUSEX DEMKOATEX DETNORVER IECEXULD KOREANCERT KR LLOYDSREG POLSKIREJ RINA UKEX UKCA
ROHS Konform
UL File Number Search UL Webseite
Zertifikat-Nr. (cULus) E141197
Zertifikat-Nr. (cULusEX) E223527

verwandte Produkte

Best.-Nr. : 2489840000
Typ: UR20-1COM-CANOPEN
Ausführung:
Remote-IO-Modul, IP20, 1 Kanal, CANopen, Kommunikationsmodul, PUSH-IN Anschluss
 
Best.-Nr. : 1315570000
Typ: UR20-1CNT-100-1DO
Ausführung:
Remote-IO-Modul, IP20, Digitalsignale, Eingang, PUSH-IN Anschluss, Zähler, einkanalig
 
Best.-Nr. : 1315590000
Typ: UR20-2CNT-100
Ausführung:
Remote-IO-Modul, IP20, Digitalsignale, Eingang, PUSH-IN Anschluss, Zähler, zweikanalig
 
Best.-Nr. : 1315580000
Typ: UR20-1CNT-500
Ausführung:
Remote-IO-Modul, IP20, Digitalsignale, Eingang, PUSH-IN Anschluss, Zähler, einkanalig
 
Best.-Nr. : 1315740000
Typ: UR20-4COM-IO-LINK
Ausführung:
Remote-IO-Modul, IP20, 4 Kanal, Kommunikationsmodul, PUSH-IN Anschluss
 
Best.-Nr. : 1315750000
Typ: UR20-1COM-232-485-422
Ausführung:
Remote-IO-Modul, IP20, 1 Kanal, RS232/RS485/RS422 Kommunikation, PUSH-IN Anschluss
 
Best.-Nr. : 2826800000
Typ: UR20-1COM-232-485-422-V2
Ausführung:
Remote-IO-Modul, IP20, 1 Kanal, RS232/RS485/RS422 Kommunikation, PUSH-IN Anschluss
 
Best.-Nr. : 2007430000
Typ: UR20-1COM-SAI-PRO
Ausführung:
Remote-IO-Modul, IP20, 1 Kanal, IP20-IP67 Kommunikation, PUSH-IN Anschluss
 
Best.-Nr. : 1508090000
Typ: UR20-1SSI
Ausführung:
Remote-IO-Modul, IP20, PUSH-IN Anschluss, einkanalig