Мастер выбора продукта 
 Веб-сайт 
Россия
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanese
Español
Svenska
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Быстрый доступ
DCDC 24V-120V 230W
         

Icon
 

Основные данные для заказа

Заказ № 1507190000
Тип DCDC 24V-120V 230W
GTIN (EAN) 4050118315615
Кол. 1 Шт.

Размеры и массы

Высота 60 мм
Высота (в дюймах) 2,362 inch
Ширина 120 
Ширина (в дюймах) 4,724 inch
Длина 185 мм
Длина (в дюймах) 7,283 inch
Масса нетто 1 270 g

Температуры

Температура хранения -40 °C...85 °C
Рабочая температура -40 °C...70
Влажность 5...95 % без появления конденсата

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS Соответствует
REACH SVHC No SVHC above 0.1 wt%

Загрузки

Каталог Catalogues in PDF-format

Классификации

ETIM 6.0 EC002540
ETIM 7.0 EC002540
ETIM 8.0 EC002540
ETIM 9.0 EC002540
ECLASS 9.0 27-04-07-01
ECLASS 9.1 27-04-07-01
ECLASS 10.0 27-04-07-01
ECLASS 11.0 27-04-07-01
ECLASS 12.0 27-04-07-01
ECLASS 13.0 27-04-90-02
ECLASS 14.0 27-04-07-01

Сертификаты

Сертификаты CE
ROHS Соответствовать

Вход

Входное напряжение, макс. 28,8 V
Входное напряжение, мин. 19,2 V
Диапазон входного напряжения пост. тока 19,2 V DC … 28,8 V DC
Защита от перенапряжения Да
Метод проводного соединения PUSH IN
Номинальное входное напряжение 24 В DC
Ограничение на пусковой ток < 10 A
Потребляемый ток, пост. ток тип.: 11 A, макс.: 15,5 A
Предохранитель на входе (внутр.) Да
Рекомендуемый предохранитель 16 A / DI/II плавкий предохранитель, 16 A, симв. B, линейный защитный автомат, 16 A, симв. C, линейный защитный автомат

Выход

Выходное напряжение, замечание 120 V @ > U IN 27 V DC
Выходное напряжение, макс. 144 V
Выходное напряжение, мин. 96 V
Выходной ток 2:00 AM
Защита от перегрузки Да при 3 А
Защита от перенапряжения Да
Метод проводного соединения PUSH IN
Тип выходного напряжения DC

Данные по подключению (вход)

Защита от переполюсовки Да
Сечение подключаемого провода, AWG/кило(кр. мил) , макс. 12 
Сечение подключаемого провода, AWG/кило(кр. мил) , мин. 26 
Сечение подключаемого провода, гибкого , макс. 2,5 mm²
Сечение подключаемого провода, гибкого , мин. 0,5 mm²
Сечение подключаемого провода, жесткого , макс. 2,5 mm²
Сечение подключаемого провода, жесткого , мин. 0,5 mm²

Данные по подключению (выход)

Защита от переполюсовки Да
Количество клемм 1 клемма/2-полюсный выход ++/--
Сечение подключаемого провода, AWG/кило(кр. мил) , макс. 12 
Сечение подключаемого провода, AWG/кило(кр. мил) , мин. 26 
Сечение подключаемого провода, гибкого , макс. 2,5 mm²
Сечение подключаемого провода, гибкого , мин. 0,5 mm²
Сечение подключаемого провода, жесткого , макс. 2,5 mm²
Сечение подключаемого провода, жесткого , мин. 0,5 mm²

Данные по подключению (сигнал)

Сечение подключаемого провода, жесткого , макс. 2,5 mm²
Сечение подключаемого провода, жесткого , мин. 0,5 mm²
Технология соединения PUSH IN

Общие данные

Влажность 5...95 % без появления конденсата
Возможность установки в ряд да, без зазора
Защита от короткого замыкания Да
Исполнение корпуса Металл, коррозионно-устойчивый
КПД 93 %
Ограничение тока 150% Iout
Положение установки, указание по монтажу Горизонтально на монтажной рейке TS35. Зазор 50 мм сверху и снизу для цирк. воздуха. Можно монтировать бок о бок, без просвета.
Фиксатор Металл

Сигнализация

Индикация состояния Зеленый светодиод (постоянный ток в норме): входное/выходное напряжение ≥ 16 В пер./пост. т.ВХ. =>73 В пер./пост. т.ВЫХ., Красный светодиод (отказ) ≤ 16 В пер./пост. т.ВХ. = 0 В пер./пост. т.ВЫХ.
Удаленное включение/выключение входа Сигнал 24 В пост. тока
Удаленное включение/выключение с защитой от короткого замыкания да

Электрическая безопасность (применяемые стандарты)

Малое по условиям безопасности напряжение SELV в соответствии с EN 60950, PELV в соответствии с EN 60204
Оснащение электронным оборудованием согласно EN 50178 / VDE 0160
Электрооборудование машин согласно EN 60204

Электромагнитная совместимость/удары/вибрация

Излучение шума в соответствии с EN55032 Класс B
Испытание на устойчивость к помехам по EN 61000-4-11 (провалы напряжения), EN 61000-4-4 (импульсные помехи), EN 61000-4-5 (импульсные помехи большой энергии), EN 61000-4-6 (кондуктивные помехи), EN61000-4-8 (Fields), EN 61000-4-2 (электростатические разряды), IEC 61000-4-3

Связанные изделия

В этой группе изделий не имеется.
Контакт
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Дополнительная информация
Решения для децентрализованной автоматизации
Решения для управления энергопотреблением
Промышленная аналитика
Решения для примышленного Интернета вещей
Дополнительная информация
Концепции мобильности
Фотоэлектрическое оборудование
Решения для ветроэнергетики
Решения для рабочих мест
Дополнительная информация
Однопарный Ethernet
Конфигуратор Weidmüller
Служба & поддержки
Контакт
Инструкции по утилизации
Технические данные
Ремонтные работы и запчасти