EN 61000-4-11 (Dips), EN 61000-4-4 (burst), EN61000-4-5 (surge), EN 61000-4-6 (condotto), EN61000-4-8 (Fields), EN 61000-4-2 (ESD), IEC 61000-4-3
Emissione acustica secondo EN55032
Classe B
Dati di collegamento (ingresso)
Protezione contro l'inversione di polarità
Sì
Sezione di collegamento cavo, AWG/kcmil , max.
12
Sezione di collegamento cavo, AWG/kcmil , min.
26
Sezione di collegamento cavo, flessibile , max.
2,5 mm²
Sezione di collegamento cavo, flessibile , min.
0,5 mm²
Sezione di collegamento cavo, rigido , max.
2,5 mm²
Sezione di collegamento cavo, rigido , min.
0,5 mm²
Dati di collegamento (segnale)
Sezione di collegamento cavo, rigido , max.
2,5 mm²
Sezione di collegamento cavo, rigido , min.
0,5 mm²
Tecnica di collegamento
PUSH IN
Dati di collegamento (uscita)
Numero di morsetti
1 morsetto / uscita a 2 poli ++/--
Protezione contro l'inversione di polarità
Sì
Sezione di collegamento cavo, AWG/kcmil , max.
12
Sezione di collegamento cavo, AWG/kcmil , min.
26
Sezione di collegamento cavo, flessibile , max.
2,5 mm²
Sezione di collegamento cavo, flessibile , min.
0,5 mm²
Sezione di collegamento cavo, rigido , max.
2,5 mm²
Sezione di collegamento cavo, rigido , min.
0,5 mm²
Dati generali
Byggbar
sì, senza distanza
Esecuzione della custodia
Metallo, resistente alla corrosione
Grado di efficacia
93%
Limitazione di corrente
150% Iout
Piede di bloccaggio
metallo
Posizione di montaggio, istruzioni di montaggio
Orizzontale su binario di montaggio TS35. 50 mm di spazio libero in alto e in basso per la circolazione dell’aria. Possibile montaggio affiancato senza distanziamento.
Protezione contro il cortocircuito
Sì
Umidità
5...95 % senza rugiada
Ingresso
Assorbimento di corrente DC
tip. 11 A, max. 15,5 A
Campo tensione d'ingresso DC
19,2 V DC … 28,8 V DC
Fusibile d'ingresso (interno)
Sì
Limitazione corrente d'inserzione
< 10 A
Prefusibile consigliato
16 A / DI/II fusibile, 16 A, car. B, interruttore automatico, 16 A, car. C, interruttore automatico
Protezione contro le sovratensioni
Sì
Tecnica di collegamento cavi
PUSH IN
Tensione d’ingresso, max.
28,8 V
Tensione d’ingresso, min.
19,2 V
Tensione nominale d'ingresso
24 V DC
Segnalazione
Indicatore di stato
LED verde (DC OK): tensione ingresso/uscita ≥ 16 V UINGRESSO =>73 V UUSCITA, LED rosso (guasto) ≤ 16 V UINGRESSO = 0 V UUSCITA
Ingresso remote on/off
Segnale 24 V DC
Remote on/off resistente ai cortocircuiti
sì
Sicurezza elettrica (norme applicate)
Allestimento con materiale d'esercizio elettronico
secondo EN50178 / VDE0160
Attrezzature elettriche delle macchine
secondo EN60204
Bassa tensione protettiva
SELV a norma EN60950, PELV A conforme alla norma EN 60204
Orizzontale su binario di montaggio TS35. 50 mm di spazio libero in alto e in basso per la circolazione dell’aria. Possibile montaggio affiancato senza distanziamento.
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.