Convertitore di segnali/isolatore, Ingresso : 0(4)-20 mA, Uscita : 0(4)-20 mA, Alimentazione di tensione anche tramite bus guida CH20M, Convertitori di segnali con separazione, HART®
N. d’ordine
1506200000
Tipo
ACT20P-CI-CO-P-S
GTIN (EAN)
4050118314717
CPZ
1 Pezzo
Dimensioni e pesi
Profondità
113,7 mm
Profondità (pollici)
4,476 inch
Posizione verticale
119,2 mm
Altezza (pollici)
4,693 inch
Larghezza
12,5 mm
Larghezza (pollici)
0,492 inch
Peso netto
145 g
Temperature
Temperatura di magazzinaggio
-40 °C...85 °C
Temperatura d'esercizio
-20 °C...60 °C
Umidità con temperatura d'esercizio
da 0 a 95 % (senza formazione di condensa)
Umidità
5...95 % senza rugiada
Probabilità di guasto
SIL secondo IEC 61508
Nessuno
Conformità ambientale del prodotto
Stato conformità RoHS
Conforme con esenzione
Esenzione RoHS (se applicabile/nota)
7a, 7cI
REACH SVHC
Lead 7439-92-1
SCIP
2f6dd957-421a-46db-a0c2-cf1609156924
Ingresso
Alimentazione sensori
> 17 V DC a 20 mA
Caduta di tensione
≤ 1 V
Corrente d'ingresso
0...20 mA, 4…20mA
Numero di ingressi
1
Segnale d'ingresso
Fonte di corrente, Segnale HART® bidirezionale
Sensore
2-wire transmitter (without own power supply), 3-wire sensor, 4- wire sensor (with own power supply)
Uscita
Corrente d'uscita
0…20 mA (se ingresso: 0…20 mA), 4…20 mA (se ingresso: 4…20 mA), HART® digital signal
Corrente di impedenza di carico
≤ 550 Ω
Numero di uscite
1
Tipo
attivo, il comando collegato deve essere passivo
Uscita (digitale)
Corrente di commutazione nominale
0,1 A
Tensione di commutazion AC, max.
0 V
Tensione di commutazion DC, max.
0 V
Indicazioni generali
Alimentazione di tensione
20…30 V sul morsetto o tramite bus guida CH20M
Coefficiente di temperatura
80 ppm/K
Configurazione
nessuno dei due
Corrente assorbita
≤60 mA (24V power supply, 20mA output)
Grado di protezione
IP20
Guida
TS 35
Precisione
<0,1% del valore finale
Separazione galvanica
Separatore a 3 vie, tra ingresso / uscita / alimentazione
Tempo di risposta di soglia
≤ 0,5 ms
Tipo di inoltro del segnale secondo HART®
invariato
Coordinazione di isolamento
Grado di lordura
2
Norme EMC
EN 61326-1, EN 61000-6-2, EN 61000-6-4
Separazione galvanica
Separatore a 3 vie, tra ingresso / uscita / alimentazione
Tensione di isolamento
2 kV con ingressi / uscite / alimentazione
Tensione di prova
0,3 kV
Tensione impulsiva massima
4 kV (1,2/50 µs)
Dati per applicazioni Ex (ATEX)
identificazione
II 3 G Ex ec IIC T5 Gc
Dati di collegamento
Tipo di collegamento
Collegamento a vite
Coppia di serraggio, min.
0,4 Nm
Coppia di serraggio, max.
0,6 Nm
Campo di serraggio, collegamento di dimensionamento
2,5 mm²
Campo di sezioni, min.
0,5 mm²
Campo di sezioni, max.
2,5 mm²
Sezione di collegamento cavo AWG, min.
AWG 26
Sezione di collegamento cavo AWG, max.
AWG 12
Nota importante
Informazioni sul prodotto
L'amplificatore separatore DC fisso ACT20P-CI-CO isola i segnali di corrente analogica standard da una sorgente di alimentazione o da un sensore a 2 o 3 fili. Un segnale di ingresso analogico viene convertito linearmente in un segnale di uscita analogico e isolato galvanicamente. L'alimentazione è isolata galvanicamente dal segnale di ingresso e di uscita (separazione a 3 vie).
Caratteristiche
• Compatibile con HART da 0,5 a 2,5 kHz
• Gli ingressi segnale mA attivi o passivi sono completamente isolati galvanicamente.
• Display di stato operativo su pannello frontale LED
• Separazione galvanica a 3 vie tra ingresso, uscita e alimentazione.
Convertitore di segnali/isolatore, Ingresso : 0(4)-20 mA, Uscita : 0(4)-20 mA, Alimentazione di tensione anche tramite bus guida CH20M, Convertitori di segnali con separazione, HART®
Convertitore di segnali/isolatore, Ingresso : 2 x 0(4) - 20 mA, Uscita : 0(4)-20 mA, Alimentazione di tensione anche tramite bus guida CH20M, Convertitori di segnali con separazione, HART®
Convertitore di segnali/isolatore, Ingresso : 2 x 0(4) - 20 mA, Uscita : 0(4)-20 mA, Alimentazione di tensione anche tramite bus guida CH20M, Convertitori di segnali con separazione, HART®
Convertitore di segnali/isolatore, Ingresso : 0(4)-20 mA, Uscita : 0-10 V, Alimentazione di tensione anche tramite bus guida CH20M, Convertitori di segnali con separazione
Convertitore di segnali/isolatore, Ingresso : 0(4)-20 mA, Uscita : 0-10 V, Alimentazione di tensione anche tramite bus guida CH20M, Convertitori di segnali con separazione
Convertitore di segnali/isolatore, Ingresso : Tensione AC/DC, 0...600 V DC, 0…440 V AC, Uscita : 0-10 V, 0(4)-20 mA, Convertitori di segnali con separazione
Convertitore di segnali/isolatore, Ingresso : Tensione AC/DC, 0...600 V DC, 0…440 V AC, Uscita : 0-10 V, 0(4)-20 mA, Convertitori di segnali con separazione
Convertitore di segnali/isolatore, Ingresso : 0(4)-20 mA, Uscita : 0(4)-20 mA, Alimentazione di tensione anche tramite bus guida CH20M, Convertitori di segnali con separazione, HART®
L'amplificatore separatore DC fisso ACT20P-CI-CO isola i segnali di corrente analogica standard da una sorgente di alimentazione o da un sensore a 2 o 3 fili. Un segnale di ingresso analogico viene convertito linearmente in un segnale di uscita analogico e isolato galvanicamente. L'alimentazione è isolata galvanicamente dal segnale di ingresso e di uscita (separazione a 3 vie).
Caratteristiche
• Compatibile con HART da 0,5 a 2,5 kHz
• Gli ingressi segnale mA attivi o passivi sono completamente isolati galvanicamente.
• Display di stato operativo su pannello frontale LED
• Separazione galvanica a 3 vie tra ingresso, uscita e alimentazione.
Convertitore di segnali/isolatore, Ingresso : 0(4)-20 mA, Uscita : 0(4)-20 mA, Alimentazione di tensione anche tramite bus guida CH20M, Convertitori di segnali con separazione, HART®
Convertitore di segnali/isolatore, Ingresso : 2 x 0(4) - 20 mA, Uscita : 0(4)-20 mA, Alimentazione di tensione anche tramite bus guida CH20M, Convertitori di segnali con separazione, HART®
Convertitore di segnali/isolatore, Ingresso : 2 x 0(4) - 20 mA, Uscita : 0(4)-20 mA, Alimentazione di tensione anche tramite bus guida CH20M, Convertitori di segnali con separazione, HART®
Convertitore di segnali/isolatore, Ingresso : 0(4)-20 mA, Uscita : 0-10 V, Alimentazione di tensione anche tramite bus guida CH20M, Convertitori di segnali con separazione
Convertitore di segnali/isolatore, Ingresso : 0(4)-20 mA, Uscita : 0-10 V, Alimentazione di tensione anche tramite bus guida CH20M, Convertitori di segnali con separazione
Convertitore di segnali/isolatore, Ingresso : Tensione AC/DC, 0...600 V DC, 0…440 V AC, Uscita : 0-10 V, 0(4)-20 mA, Convertitori di segnali con separazione
Convertitore di segnali/isolatore, Ingresso : Tensione AC/DC, 0...600 V DC, 0…440 V AC, Uscita : 0-10 V, 0(4)-20 mA, Convertitori di segnali con separazione
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.