FCC Part 15 Subpart B Class A, EN 55022 Class A, EN 61000-4-2 (ESD), Stufe 3, EN61000-4-3 (RS), Stufe 3, EN 61000-4-4 (EFT), Stufe 4, EN61000-4-5 (Surge), Stufe 3, EN61000-4-6 (CS), Stufe 3, EN61000-4-8, EN61000-4-11
Explosionsgefährdete Bereiche
UL/cUL, Class I Division 2, Groups A, B, C und D
Freier Fall
Gemäß IEC 60068-2-32
Schock
gemäß IEC 60068-2-27
Sicherheitsnorm
UL 508, UL 60950-1, EN 60950-1
Vibration
gemäß IEC 60068-2-6
Gewährleistung
Zeitraum
5 Jahre
MTBF
MTBF
Entsprechend Norm
Telcordia (Bellcore), GB
Betriebszeit (Stunden), min.
210.794 h
Schnittstellen
Ethernet-Ports
2
RJ45-Ports
10/100BaseT(X), Auto MDI/MDI-X-Anschluss
RS485-Datenrichtungsumschaltung
ADDC® (automatische Daten-Richtungssteuerung)
Schnittstellen Standards
RS-232/422/485
Schutz der seriellen Leitung
15 KV ESD-Schutz für alle Signale
Serielle Ports
1
Serieller Anschluss
DB9 für RS-232, Klemmblock für RS-422/485
magnetischer Isolationsschutz
1,5 KV eingebaut
Serielle Kommunikationsparameter
Baudrate
50 bit/s bis 921,6 kbit/s
Datenbits
7, 8
Flusssteuerung
RTS/CTS und DTR/DSR (RS-232)
Parität
keine, gerade, ungerade, Space, Mark
Stoppbits
1, 2
Serielle Signale
RS232
TxD, RxD, RTS, CTS, DTR, DSR, DCD, GND
RS422
TxD+, TxD-, RxD+, RxD-, GND
RS485 2-Draht
Data+, Data-, GND
RS485 4-Draht
TxD+, TxD-, RxD+, RxD-, GND
Spannungsversorgung
Anschluss
1 abnehmbarer 7-poliger Klemmenblock
Stromaufnahme
Spannung
12 V
Strom
0,435 A
Spannung
24 V
Strom
0,218 A
Spannung
48 V
Strom
0,109 A
Versorgungsspannung
24 V DC, 2 redundante Eingänge
Versorgungsspannungsbereich
Spannungsart
DC
Spannung, min.
12 V
Spannung, max.
48 V
Technische Daten
Gehäusebasismaterial
Kunststoff
Montageart
Tragschiene
Schutzart
IP30
Umgebungsbedingungen
Betriebstemperatur, max.
75
Betriebstemperatur, min.
-40 °C
Feuchtigkeit
5 bis 95 % (nicht kondensierend)
Lagertemperatur, max.
85 °C
Lagertemperatur, min.
-40 °C
Software
Betriebsmodi
RTU Slave, RTU Master, ASCII Slave, ASCII Master
Konfigurationsoptionen
Web-Konsole, serielle Konsole, Telnet-Konsole, Windows Utility
Konfigurationstool
Modbus Gateway Administrator für Windows 98/ME/NT/2000, Windows XP/2003/Vista/2008/7/8 x86/x64
FCC Part 15 Subpart B Class A, EN 55022 Class A, EN 61000-4-2 (ESD), Stufe 3, EN61000-4-3 (RS), Stufe 3, EN 61000-4-4 (EFT), Stufe 4, EN61000-4-5 (Surge), Stufe 3, EN61000-4-6 (CS), Stufe 3, EN61000-4-8, EN61000-4-11
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.