Verbindungstechnik
Elektronik
Automatisierung & Software
Werkstatt & Zubehör
Assemblierung
Steuerungen
I/O Systeme
Industrial Ethernet
Touch-Panels
Engineering- und Visualisierungstools
Mess- und Monitoringsysteme
EcoLine unmanaged Switches
EcoLine Series B unmanaged switches
BasicLine unmanaged Switches
ValueLine unmanaged Switches
IP 67 unmanaged Switch
Unmanaged SPE-Switches
EcoLine unmanaged Power-over-Ethernet-Switches/Injektoren
BasicLine unmanaged Power-over-Ethernet-Switches
ValueLine managed Switches
PremiumLine managed Switches
AdvancedLine managed Switches
Managed Power over Ethernet Switches der AdvancedLine
Managed Switches und Medien-Interfacemodule der SubstationLine
Industrial Security Router
u-link Remote Access Service
ValueLine Medienkonverter
Seriell-Ethernet-Konverter und Modbus TCP/RTU Gateway
Seriell/Ethernet Konverter
WLAN Access Point/Bridge/Client
Antennen und Antennenzubehör (Koaxialkabel und Halterungen)
SFP-Transceiver (zur Verwendung mit Switches der Basic- Value- und PremiumLine)
SFP-Transceiver (zur Verwendung mit Switches der Eco-, Advanced- und SubstationLine)
Konfiguration Sicherungs- und Wiederherstellungsmodul zur Verwendung mit Switches der Value- und PremiumLine sowie WLAN-Geräten der Basic- und ValueLine
Konfiguration Sicherungs- und Wiederherstellungsmodul (zur Verwendung mit Switches der Advanced- und SubstationLine)
Montagesätze (19" Rack, Wand, Hutschiene)
Trainings-Kit
Allgemeine Bestelldaten
Ausfuehrung
Netzwerk Switch, unmanaged, Fast Ethernet, Anzahl Ports: 5 * M12 D-codiert, IP67 vergossen, -40 °C...75
Best.-Nr.
1504420000
Art
IE-SW-IP67T-5M12
GTIN (EAN)
4050118312348
VPE
1 Stück
Abmessungen und Gewichte
Tiefe
29,6 mm
Tiefe (inch)
1,165 inch
Höhe
125 mm
Höhe (inch)
4,921 inch
Breite
60 mm
Breite (inch)
2,362 inch
Nettogewicht
270 g
Temperaturen
Lagertemperatur
-40 °C...85 °C
Betriebstemperatur
-40 °C...75
Feuchtigkeit
5 bis 95 % (nicht kondensierend)
Umweltanforderungen
REACH SVHC
Lead 7439-92-1
SCIP
9229992a-00b9-4096-8962-200a7f33e289
RoHS-Konformitätsstatus
Konform mit Ausnahme
RoHS-Ausnahme (falls zutreffend/bekannt)
7a, 7cI
EMV-Konformität und Zulassungen
EMV-Normen
EN 55032, EN 55024, FCC Part 15 Subpart B Class A, IEC 61000-4-2 ESD: Contact: 6 kV; Air: 8 kV, IEC 61000-4-3 RS: 80 MHz to 1 GHz: 20 V/m, IEC 61000-4-4 EFT: Power: 2 kV; Signal: 2 kV, IEC 61000-4-5 Surge: Power: 2 kV; Signal: 2 kV, IEC 61000-4-6 CS: 10 V, IEC 61000-4-8
Freier Fall
Gemäß IEC 60068-2-32
Schock
gemäß IEC 60068-2-27
Sicherheitsnorm
UL508
Vibration
gemäß IEC 60068-2-6
Gewährleistung
Zeitraum
5 Jahre
MTBF
MTBF
Entsprechend Norm
Telcordia (Bellcore), GB
Betriebszeit (Stunden), min.
370.224 h
Schnittstellen
Anzahl Ports
5 * M12 D-codiert
LED-Anzeige
PWR, LNK/ACT
M12-Ports
10/100BaseT(X), auto negotiation, Voll-/Halbduplex-Modus, Auto MDI/MDI-X-Anschluss, D-codiert, 4-polig
Spannungsversorgung
Anschluss
1 x M12 Buchse A-codiert, Stift
Stromaufnahme
0,12 A
Verpolungsschutz
vorhanden
Versorgungsspannung
24/36 V DC, 24 V AC
Versorgungsspannungsbereich
Spannungsart
DC
Spannung, min.
12 V
Spannung, max.
45 V
Spannungsart
AC
Spannung, min.
18 V
Spannung, max.
30 V
Überstromschutz
1,1 A
Technische Daten
Gehäusebasismaterial
Kunststoff
Geschwindigkeit
Fast Ethernet
Montageart
Wandmontage, geschraubt
Schutzart
IP67 vergossen
Switch
unmanaged
Technologie
Datenvermittlung
Store and Forward
Flusssteuerung
IEEE 802.3x Flusssteuerung, Back-Pressure-Flusssteuerung
Standard
IEEE 802.3 für 10BaseT, IEEE 802.3u für 100BaseT(X), IEEE 802.3x zur Flusssteuerung
Umgebungsbedingungen
Betriebstemperatur, max.
75
Betriebstemperatur, min.
-40 °C
Feuchtigkeit
5 bis 95 % (nicht kondensierend)
Lagertemperatur, max.
85 °C
Lagertemperatur, min.
-40 °C
Klassifikationen
ETIM 6.0
EC000734
ETIM 7.0
EC000734
ETIM 8.0
EC000734
ETIM 9.0
EC000734
ECLASS 9.0
19-17-01-06
ECLASS 9.1
19-17-01-06
ECLASS 10.0
19-17-04-02
ECLASS 11.0
19-17-04-02
ECLASS 12.0
19-17-04-02
ECLASS 13.0
19-17-04-02
Best.-Nr.:
1504410000
Art:
IE-SW-IP67-5M12
Ausfuehrung:
Netzwerk Switch, unmanaged, Fast Ethernet, Anzahl Ports: 5 * M12 D-codiert, IP67 vergossen, -25 °C...60
Ausfuehrung
Netzwerk Switch, unmanaged, Fast Ethernet, Anzahl Ports: 5 * M12 D-codiert, IP67 vergossen, -40 °C...75
Best.-Nr.
1504420000
Art
IE-SW-IP67T-5M12
GTIN (EAN)
4050118312348
VPE
1 Stück
Tiefe
29,6 mm
Tiefe (inch)
1,165 inch
Höhe
125 mm
Höhe (inch)
4,921 inch
Breite
60 mm
Breite (inch)
2,362 inch
Nettogewicht
270 g
Lagertemperatur
-40 °C...85 °C
Betriebstemperatur
-40 °C...75
Feuchtigkeit
5 bis 95 % (nicht kondensierend)
REACH SVHC
Lead 7439-92-1
SCIP
9229992a-00b9-4096-8962-200a7f33e289
RoHS-Konformitätsstatus
Konform mit Ausnahme
RoHS-Ausnahme (falls zutreffend/bekannt)
7a, 7cI
EMV-Normen
EN 55032, EN 55024, FCC Part 15 Subpart B Class A, IEC 61000-4-2 ESD: Contact: 6 kV; Air: 8 kV, IEC 61000-4-3 RS: 80 MHz to 1 GHz: 20 V/m, IEC 61000-4-4 EFT: Power: 2 kV; Signal: 2 kV, IEC 61000-4-5 Surge: Power: 2 kV; Signal: 2 kV, IEC 61000-4-6 CS: 10 V, IEC 61000-4-8
Freier Fall
Gemäß IEC 60068-2-32
Schock
gemäß IEC 60068-2-27
Sicherheitsnorm
UL508
Vibration
gemäß IEC 60068-2-6
MTBF
Entsprechend Norm
Telcordia (Bellcore), GB
Betriebszeit (Stunden), min.
370.224 h
Anzahl Ports
5 * M12 D-codiert
LED-Anzeige
PWR, LNK/ACT
M12-Ports
10/100BaseT(X), auto negotiation, Voll-/Halbduplex-Modus, Auto MDI/MDI-X-Anschluss, D-codiert, 4-polig
Anschluss
1 x M12 Buchse A-codiert, Stift
Stromaufnahme
0,12 A
Verpolungsschutz
vorhanden
Versorgungsspannung
24/36 V DC, 24 V AC
Versorgungsspannungsbereich
Spannungsart
DC
Spannung, min.
12 V
Spannung, max.
45 V
Spannungsart
AC
Spannung, min.
18 V
Spannung, max.
30 V
Überstromschutz
1,1 A
Gehäusebasismaterial
Kunststoff
Geschwindigkeit
Fast Ethernet
Montageart
Wandmontage, geschraubt
Schutzart
IP67 vergossen
Switch
unmanaged
Datenvermittlung
Store and Forward
Flusssteuerung
IEEE 802.3x Flusssteuerung, Back-Pressure-Flusssteuerung
Standard
IEEE 802.3 für 10BaseT, IEEE 802.3u für 100BaseT(X), IEEE 802.3x zur Flusssteuerung
Betriebstemperatur, max.
75
Betriebstemperatur, min.
-40 °C
Feuchtigkeit
5 bis 95 % (nicht kondensierend)
Lagertemperatur, max.
85 °C
Lagertemperatur, min.
-40 °C
ETIM 6.0
EC000734
ETIM 7.0
EC000734
ETIM 8.0
EC000734
ETIM 9.0
EC000734
ECLASS 9.0
19-17-01-06
ECLASS 9.1
19-17-01-06
ECLASS 10.0
19-17-04-02
ECLASS 11.0
19-17-04-02
ECLASS 12.0
19-17-04-02
ECLASS 13.0
19-17-04-02
Zulassungen
ROHS
Konform
UL File Number Search
UL Webseite
Zertifikat-Nr. (cULus)
E141197
Best.-Nr.:
1504410000
Art:
IE-SW-IP67-5M12
Ausfuehrung:
Netzwerk Switch, unmanaged, Fast Ethernet, Anzahl Ports: 5 * M12 D-codiert, IP67 vergossen, -25 °C...60
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.