Мастер выбора продукта 
 Веб-сайт 
Россия
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanese
Español
Svenska
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Быстрый доступ
IE-SW-IP67-5M12
         

Icon
Icon
Icon
Icon
 

Основные данные для заказа

Версия Сетевой выключатель, unmanaged, Fast Ethernet, Количество портов: 5 * M12, D-кодировка, IP67, в корпусе, -25 °C...60
Заказ № 1504410000
Тип IE-SW-IP67-5M12
GTIN (EAN) 4050118312324
Кол. 1 Шт.

Размеры и массы

Глубина 29,6 мм
Глубина (дюймов) 1,165 inch
Высота 125 мм
Высота (в дюймах) 4,921 inch
Ширина 60 
Ширина (в дюймах) 2,362 inch
Масса нетто 270 g

Температуры

Температура хранения -40 °C...85 °C
Рабочая температура -25 °C...60
Влажность 5 - 95 % (без конденсации)

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS Соответствует с исключением
Исключение из RoHS (если применимо/известно) 7a, 7cI
REACH SVHC Lead 7439-92-1
SCIP 9229992a-00b9-4096-8962-200a7f33e289

MTBF

MTBF
В соответствии со стандартом Telcordia (Bellcore), GB
Время работы (часы), мин. 370 224 h

Гарантия

Период времени 5 лет

Интерфейсы

Количество портов 5 * M12, D-кодировка
Порты М12 10/100BaseT(X), auto negotiation, Режим полного/полудуплекса, Соединение Авто MDI/MDI-X, Кодировка D, 4-полюсный
Светодиодная индикация PWR, LNK/ACT

Окружающие условия

Влажность 5 - 95 % (без конденсации)
Рабочая температура, макс. 60 
Рабочая температура, мин. -25 °C
Температура хранения, макс. 85 °C
Температура хранения, мин. -40 °C

Технические данные

Вид защиты IP67, в корпусе
Вид монтажа Настенная монтаж, привинченный
Коммутатор unmanaged
Основной материал корпуса Пластмасса
Скорость Fast Ethernet

Технология

Передача данных Store and Forward
Стандартный IEEE 802.3 для 10BaseT, IEEE 802.3u для 100BaseT(X), IEEE 802.3x для управления потоками данных
Управление потоком IEEE 802.3x Управление потоком, Управление потоком - Back-Pressure

Характеристики коммутаторов

Полоса пропускания объединительной платы 1 Gbit/s
Размер пакетного буфера 384 Кбит
Размер таблицы MAC 2 K

Электропитание

Диапазон напряжения питания
Тип напряжения DC
Напряжение, мин. 12 V
Напряжение, макс. 45 V
Тип напряжения Переменный ток
Напряжение, мин. 18 V
Напряжение, макс. 30 V
Защита от перегрузки по току 1,1 A
Защита от переполюсовки имеется
Напряжение питания 24/36 В пост. тока, 24 V AC
Потребляемый ток 0,12 A
Соединение 1 гнездо x M12, код А, Штифт

сертификаты и соответствие требования по ЭМС

Вибрация по стандарту IEC 60068-2-6
Норма безопасности UL 508
Нормы по ЭМС EN 55032, EN 55024, FCC Part 15 Subpart B Class A, IEC 61000-4-2 ESD: Contact: 6 kV; Air: 8 kV, IEC 61000-4-3 RS: 80 MHz to 1 GHz: 20 V/m, IEC 61000-4-4 EFT: Power: 2 kV; Signal: 2 kV, IEC 61000-4-5 Surge: Power: 2 kV; Signal: 2 kV, IEC 61000-4-6 CS: 10 V, IEC 61000-4-8
Свободное падение По стандарту IEC 60068-2-32
Ударная нагрузка по стандарту IEC 60068-2-27

Загрузки

Одобрение / сертификат / документ о соответствии
Технические данные
Eplan Data Portal Eplan data
CADENAS eCATALOG CAX data
Пользовательская документация
Каталог Catalogues in PDF-format
Брошюры

Классификации

ETIM 6.0 EC000734
ETIM 7.0 EC000734
ETIM 8.0 EC000734
ETIM 9.0 EC000734
ECLASS 9.0 19-17-01-06
ECLASS 9.1 19-17-01-06
ECLASS 10.0 19-17-04-02
ECLASS 11.0 19-17-04-02
ECLASS 12.0 19-17-04-02
ECLASS 13.0 19-17-04-02
ECLASS 14.0 19-17-04-02

Сертификаты

Сертификаты CE CULUS UKCA
ROHS Соответствовать
UL File Number Search Сайт UL
Сертификат № (cULus) E141197

Связанные изделия

Заказ №: 1504420000
Тип: IE-SW-IP67T-5M12
Версия:
Сетевой выключатель, unmanaged, Fast Ethernet, Количество портов: 5 * M12, D-кодировка, IP67, в корпусе, -40 °C...75
 
Контакт
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Дополнительная информация
Решения для децентрализованной автоматизации
Решения для управления энергопотреблением
Промышленная аналитика
Решения для примышленного Интернета вещей
Дополнительная информация
Концепции мобильности
Фотоэлектрическое оборудование
Решения для ветроэнергетики
Решения для рабочих мест
Дополнительная информация
Однопарный Ethernet
Конфигуратор Weidmüller
Служба & поддержки
Контакт
Инструкции по утилизации
Технические данные
Ремонтные работы и запчасти