Termékasszisztens 
 Weboldal 
Magyar
Német
Angol
Franciaország
Olasz
Japán
Spanyol
Svédország
Русский
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
  
0
0
Gyors elérés
BLT 5.08HC/16/180 SN BK BX
         

Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
 

Általános rendelési adatok

Változat NYÁK dugaszoló csatlakozó, hüvelyes csatlakozó, 5.08 mm, Pólusszám: 16, 180°, Felső csatlakozás, Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, max.: 2.5 mm², Doboz
Rendelési szám 1500910000
Típus BLT 5.08HC/16/180 SN BK BX
GTIN (EAN) 4008190861827
Qty. 18 pc(s).
Termékadatok IEC: 400 V / 27 A / 0.2 - 2.5 mm²
UL: 300 V / 17 A / AWG 26 - AWG 14
Csomagolás Doboz

Méretek és tömegek

Mélység 31,8 mm
Mélység (coll) 1,252 inch
Magasság 12,2 mm
Magasság (coll) 0,48 inch
Szélesség 81,28 mm
Szélesség (coll) 3,2 inch
Nettó tömeg 52,167 g

Termékek környezetvédelmi megfelelősége

RoHS megfelelőségi állapot Megfelel, kivétel nélkül
REACH SVHC No SVHC above 0.1 wt%

System Parameters

Termékcsalád OMNIMATE Signal - sorozat BL/SL 5.08
Csatlakozás típusa Terepi csatlakozás
Vezetékcsatlakozás-technika Felső csatlakozás
Raszter mm-ben (P) 5,08 mm
Raszter inch-ben (P) 0,2 "
Vezeték kimeneti irány 180°
Pólusszám 16
L1, mm 76,2 mm
L1, inch 3 "
Sorok száma
Érintkezősorok száma
Névleges keresztmetszet 2,5 mm²
Érintésvédelem a DIN VDE 57 106 szerint Ujjak számára biztonságos
Érintésvédelem a DIN VDE 0470 szerint IP 20 dugaszolva / IP 10 nem dugaszolva
Védelmi osztály IP20
Térfogati ellenállás ≤5 mΩ
Kódolható Igen
Csupaszolási hossz 13 mm
Biztosítócsavar M 2.5
Csavarhúzó éle 0,6 x 3,5
Csavarhúzó éle, standard DIN 5264
Dugaszolási ciklusok 25
Dugaszolási erő/pólus, max. 8 N
Húzóerő / pólus, max. 7 N
Tightening torque
Forgatónyomaték típusa Wire connection
Usage information
Meghúzási nyomaték
min. 0,4 Nm
max. 0,5 Nm

Anyagjellemzők

Szigetelőanyag PBT
Szín fekete
Színskála (hasonló) RAL 9011
Szigetelőanyag csoport IIIa
Kúszóútképzési összehasonlítási szám (CTI) ≥ 200
UL 94 éghetőségi osztály V-0
Érintkező anyaga Cu-ötvözet
Érintkező felület ónozott
Dugaszolható csatlakozás rétegszerkezete 4...8 µm Sn tűzi-mártó ónozással bevont
Tárolási hőmérséklet, min. -40 °C
Tárolási hőmérséklet, max. 70 °C
Üzemi hőmérséklet, min. -50 °C
Üzemi hőmérséklet, max. 100 °C
Hőmérsékleti tartomány, telepítés, min. -25 °C
Hőmérsékleti tartomány, telepítés, max. 100 °C

Névleges adatok IEC szerint

szabvány szerint tesztelve IEC 60664-1, IEC 61984
Névleges áram, min. pólusszám (Tu=20 °C) 27 A
Névleges áram, maximális pólusszám (Tu=20 °C) 19 A
Névleges áram, min. pólusszám (Tu=40°C) 24 A
Névleges áram, maximális pólusszám (Tu=40°C) 16 A
Névleges feszültség a II/2 túlfeszültség osztályhoz / szennyezés mértékéhez 400 V
Névleges feszültség a III/2 túlfeszültség osztályhoz / szennyezés mértékéhez 320 V
Névleges feszültség a III/3 túlfeszültség osztályhoz / szennyezés mértékéhez 250 V
Névleges lökőfeszültség a II/2 túlfeszültség osztályhoz / szennyezés mértékéhez 4 kV
Névleges lökőfeszültség a III/2 túlfeszültség osztályhoz / szennyezés mértékéhez 4 kV
Névleges lökőfeszültség a III/3 túlfeszültség osztályhoz / szennyeződés mértékéhez 4 kV
Rövid idejű határáram ellenállás 3 x 1s mit 100 A

Csomagolás

Csomagolás Doboz
VPE hosszúság 305 mm
VPE szélesség 95 mm
VPE magasság 65 mm

Csatlakoztatható vezetékek

Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, min. 0,13 mm²
Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, max. 2,5 mm²
Vezeték csatlakozási keresztmetszet AWG, min. AWG 26
Vezeték csatlakozási keresztmetszet AWG, max. AWG 14
Tömör, min. H05(07) V-U 0,2 mm²
Tömör, max. H05(07) V-U 2,5 mm²
Flexibilis, min. H05(07) V-K 0,2 mm²
Flexibilis, max. H05(07) V-K 2,5 mm²
műanyag galléros érvéghüvellyel, DIN 46228 pt 4, min. 0,2 mm²
műanyag galléros érvéghüvellyel, DIN 46228 pt 4, max. 1,5 mm²
érvéghüvellyel, DIN 46228 1. pont, min. 0,2 mm²
érvéghüvellyel, DIN 46228 pt 1, max. 1,5 mm²
Illesztőcsap az EN 60999 szerint a x b; ø 2,4 mm x 1,5 mm ; 2,4 mm
Rögzíthető vezeték
Vezetékcsatlakozás keresztmetszete
Típus finom huzalozás
névleges 0,5 mm²
érvéghüvely
Csupaszolási hossz
névleges 14 mm
Ajánlott érvéghüvely H0,5/18 OR
Vezetékcsatlakozás keresztmetszete
Típus finom huzalozás
névleges 1 mm²
érvéghüvely
Csupaszolási hossz
névleges 15 mm
Ajánlott érvéghüvely H1,0/18 GE
Vezetékcsatlakozás keresztmetszete
Típus finom huzalozás
névleges 1,5 mm²
érvéghüvely
Csupaszolási hossz
névleges 15 mm
Ajánlott érvéghüvely H1,5/18D SW
Csupaszolási hossz
névleges 12 mm
Ajánlott érvéghüvely H1,5/12
Hivatkozási szöveg A műanyag gallér külső átmérője nem lehet nagyobb az osztásnál (P), Az érvéghüvelyek hosszát a terméknek és a névleges feszültségnek megfelelően kell megválasztani.

CSA névleges adatok

Intézet (CSA) icon
Tanúsítvány száma (CSA) 200039-1121690
Névleges feszültség (B felhasználási csoport / CSA) 300 V
Névleges feszültség (D felhasználási csoport / CSA) 300 V
Névleges áram (B felhasználási csoport / CSA) 15 A
Névleges áram (D felhasználási csoport / CSA) 15 A
Vezeték keresztmetszet, AWG, min. AWG 26
Vezeték keresztmetszet, AWG, max. AWG 14
Hivatkozás a tanúsítási értékekre A megadott adatok maximális értékek - lásd a tanúsítványt.

UL 1059 névleges adatok

Intézet (cURus) icon
Tanúsítvány száma (cURus) E60693
Névleges feszültség (B felhasználási csoport / UL 1059) 300 V
Névleges feszültség (D felhasználási csoport / UL 1059) 300 V
Névleges áram (B felhasználási csoport/ UL 1059) 17 A
Névleges áram (D felhasználási csoport/ UL 1059) 10 A
Vezeték keresztmetszet, AWG, min. AWG 26
Vezeték keresztmetszet, AWG, max. AWG 14
Hivatkozás a tanúsítási értékekre A megadott adatok maximális értékek - lásd a tanúsítványt.

Típusvizsgálatok

Teszt: Jelölések tartóssága
Standard DIN EN 61984 szabvány, 7.3.2 / 09.02 szakasz, minta a DIN EN 60068-2-70 / 07.96 szabvány szerint
Teszt eredetjelölés, anyagtípus, dátum óra
Kiértékelés elérhető
Teszt tartósság
Kiértékelés átadva
Teszt: Helytelen illesztés (nem felcserélhetők)
Standard DIN EN 61984 szabvány, 6.3 és 6.9.1 / 09.02 szakasz, DIN EN 60512-13-5 / 11.06
Teszt 180°-kal elfordítva kódolóelemekkel
Kiértékelés átadva
Teszt szemrevételezéses ellenőrzés
Kiértékelés átadva
Teszt: Rögzíthető keresztmetszet
Standard DIN EN 60999-1 szabvány, 7 és 9.1 / 12.00 szakasz, DIN EN 60947-1 szabvány, 8.2.4.5.1 / 12.02 szakasz
Vezeték típusa
Vezető típusa és keresztmetszete tömör, 0,08 mm²
Vezető típusa és keresztmetszete sodrott 0,08 mm²
Vezető típusa és keresztmetszete tömör, 2,5 mm²
Vezető típusa és keresztmetszete sodrott 2,5 mm²
Vezető típusa és keresztmetszete AWG 26/1
Vezető típusa és keresztmetszete AWG 26/19
Vezető típusa és keresztmetszete AWG 14/1
Vezető típusa és keresztmetszete AWG 14/19
Kiértékelés átadva
Vezetékek sérülésének és véletlen meglazulásának vizsgálata
Standard DIN EN 60999-1 szabvány, 9.4 / 12.00 szakasz
Követelmény 0,2 kg
Vezeték típusa
Vezető típusa és keresztmetszete AWG 28/1
Vezető típusa és keresztmetszete AWG 26/19
Kiértékelés átadva
Követelmény 0,3 kg
Vezeték típusa
Vezető típusa és keresztmetszete tömör, 0,5 mm²
Vezető típusa és keresztmetszete sodrott 0,5 mm²
Kiértékelés átadva
Követelmény 0,7 kg
Vezeték típusa
Vezető típusa és keresztmetszete tömör, 2,5 mm²
Vezető típusa és keresztmetszete sodrott 2,5 mm²
Vezető típusa és keresztmetszete AWG 14/1
Vezető típusa és keresztmetszete AWG 14/19
Kiértékelés átadva
Kihúzási vizsgálat
Standard DIN EN 60999-1 szabvány, 9.5 / 12.00 szakasz
Követelmény ≥5 N
Vezeték típusa
Vezető típusa és keresztmetszete AWG 28/1
Kiértékelés átadva
Követelmény ≥10 N
Vezeték típusa
Vezető típusa és keresztmetszete AWG 26/19
Kiértékelés átadva
Követelmény ≥20 N
Vezeték típusa
Vezető típusa és keresztmetszete tömör, 0,5 mm²
Vezető típusa és keresztmetszete sodrott 0,5 mm²
Kiértékelés átadva
Követelmény ≥40 N
Vezeték típusa
Vezető típusa és keresztmetszete AWG 14/1
Vezető típusa és keresztmetszete AWG 14/19
Kiértékelés átadva
Követelmény ≥50 N
Vezeték típusa
Vezető típusa és keresztmetszete tömör, 2,5 mm²
Vezető típusa és keresztmetszete sodrott 2,5 mm²
Kiértékelés átadva

Fontos megjegyzés

IPC megfelelőség A termékek fejlesztése, gyártása és szállítása a nemzetközileg elismert IPC-A-610 szabvány „megengedhető” kategóriája szerint történt. A termékekkel kapcsolatos további követelményeket kérésre kiértékeljük.
Megjegyzések
  • További változatok külön kérésre
  • Aranyozott érintkező felület külön kérésre
  • A névleges áram a névleges keresztmetszettől és a minimális pólusszámtól függ.
  • Érvéghüvely műanyag gallér nélkül, DIN 46228/1
  • Érvéghüvely műanyag gallérral DIN 46228/4
  • A krimpelési alak ajánlott érvéghüvelyekhez PZ 6/5 krimpelő szerszámokkal, a legnagyobb méretű kábelekhez.
  • P a rajzon = osztás
  • A névleges adatok kizárólag magától a komponenstől függenek. A más komponensek felé érvényes hézagokat és kúszóutakat a vonatkozó alkalmazási szabvány szerint kell tervezni.
  • Az IEC 61984 szerint az OMNIMATE-csatlakozók megszakítási kapacitás nélküli csatlakozók (COC). A tervezett használat alatt a csatlakozók nem dughatók be vagy ki feszültség vagy terhelés alatt
  • A termék hosszú idejű tárolása 50 °C átlagos hőmérsékleten és maximum 70% páratartalmon, 36 hónap

Letöltések

Besorolások

ETIM 6.0 EC002638
ETIM 7.0 EC002638
ETIM 8.0 EC002638
ETIM 9.0 EC002638
ECLASS 9.0 27-44-03-09
ECLASS 9,1 27-44-03-09
ECLASS 10.0 27-44-03-09
ECLASS 11.0 27-46-02-02
ECLASS 12.0 27-46-02-02
ECLASS 13.0 27-46-02-02
ECLASS 14.0 27-46-02-02

Tanúsítványok

Jóváhagyások CSA CURUS
ROHS Megfelel
UL File Number Search UL weboldal
Tanúsítvány száma (cURus) E60693

Kapcsolódó termékek

Szín:
Pólusszám:
Szín: narancssárga
Pólusszám: 2
Rendelési szám: 1499560000
Típus: BLT 5.08HC/02/180 SN OR BX
Változat:
NYÁK dugaszoló csatlakozó, hüvelyes csatlakozó, 5.08 mm, Pólusszám: 2, 180°, Felső csatlakozás, Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, max.: 2.5 mm², Doboz
 
Szín: narancssárga
Pólusszám: 3
Rendelési szám: 1499660000
Típus: BLT 5.08HC/03/180 SN OR BX
Változat:
NYÁK dugaszoló csatlakozó, hüvelyes csatlakozó, 5.08 mm, Pólusszám: 3, 180°, Felső csatlakozás, Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, max.: 2.5 mm², Doboz
 
Szín: narancssárga
Pólusszám: 4
Rendelési szám: 1499760000
Típus: BLT 5.08HC/04/180 SN OR BX
Változat:
NYÁK dugaszoló csatlakozó, hüvelyes csatlakozó, 5.08 mm, Pólusszám: 4, 180°, Felső csatlakozás, Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, max.: 2.5 mm², Doboz
 
Szín: narancssárga
Pólusszám: 5
Rendelési szám: 1499860000
Típus: BLT 5.08HC/05/180 SN OR BX
Változat:
NYÁK dugaszoló csatlakozó, hüvelyes csatlakozó, 5.08 mm, Pólusszám: 5, 180°, Felső csatlakozás, Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, max.: 2.5 mm², Doboz
 
Szín: narancssárga
Pólusszám: 6
Rendelési szám: 1499960000
Típus: BLT 5.08HC/06/180 SN OR BX
Változat:
NYÁK dugaszoló csatlakozó, hüvelyes csatlakozó, 5.08 mm, Pólusszám: 6, 180°, Felső csatlakozás, Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, max.: 2.5 mm², Doboz
 
Szín: narancssárga
Pólusszám: 7
Rendelési szám: 1500060000
Típus: BLT 5.08HC/07/180 SN OR BX
Változat:
NYÁK dugaszoló csatlakozó, hüvelyes csatlakozó, 5.08 mm, Pólusszám: 7, 180°, Felső csatlakozás, Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, max.: 2.5 mm², Doboz
 
Szín: narancssárga
Pólusszám: 8
Rendelési szám: 1500160000
Típus: BLT 5.08HC/08/180 SN OR BX
Változat:
NYÁK dugaszoló csatlakozó, hüvelyes csatlakozó, 5.08 mm, Pólusszám: 8, 180°, Felső csatlakozás, Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, max.: 2.5 mm², Doboz
 
Szín: narancssárga
Pólusszám: 9
Rendelési szám: 1500260000
Típus: BLT 5.08HC/09/180 SN OR BX
Változat:
NYÁK dugaszoló csatlakozó, hüvelyes csatlakozó, 5.08 mm, Pólusszám: 9, 180°, Felső csatlakozás, Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, max.: 2.5 mm², Doboz
 
Szín: narancssárga
Pólusszám: 10
Rendelési szám: 1500360000
Típus: BLT 5.08HC/10/180 SN OR BX
Változat:
NYÁK dugaszoló csatlakozó, hüvelyes csatlakozó, 5.08 mm, Pólusszám: 10, 180°, Felső csatlakozás, Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, max.: 2.5 mm², Doboz
 
Szín: narancssárga
Pólusszám: 11
Rendelési szám: 1500460000
Típus: BLT 5.08HC/11/180 SN OR BX
Változat:
NYÁK dugaszoló csatlakozó, hüvelyes csatlakozó, 5.08 mm, Pólusszám: 11, 180°, Felső csatlakozás, Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, max.: 2.5 mm², Doboz
 
Szín: narancssárga
Pólusszám: 12
Rendelési szám: 1500560000
Típus: BLT 5.08HC/12/180 SN OR BX
Változat:
NYÁK dugaszoló csatlakozó, hüvelyes csatlakozó, 5.08 mm, Pólusszám: 12, 180°, Felső csatlakozás, Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, max.: 2.5 mm², Doboz
 
Szín: narancssárga
Pólusszám: 13
Rendelési szám: 1500660000
Típus: BLT 5.08HC/13/180 SN OR BX
Változat:
NYÁK dugaszoló csatlakozó, hüvelyes csatlakozó, 5.08 mm, Pólusszám: 13, 180°, Felső csatlakozás, Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, max.: 2.5 mm², Doboz
 
Szín: narancssárga
Pólusszám: 14
Rendelési szám: 1500760000
Típus: BLT 5.08HC/14/180 SN OR BX
Változat:
NYÁK dugaszoló csatlakozó, hüvelyes csatlakozó, 5.08 mm, Pólusszám: 14, 180°, Felső csatlakozás, Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, max.: 2.5 mm², Doboz
 
Szín: narancssárga
Pólusszám: 15
Rendelési szám: 1500860000
Típus: BLT 5.08HC/15/180 SN OR BX
Változat:
NYÁK dugaszoló csatlakozó, hüvelyes csatlakozó, 5.08 mm, Pólusszám: 15, 180°, Felső csatlakozás, Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, max.: 2.5 mm², Doboz
 
Szín: narancssárga
Pólusszám: 16
Rendelési szám: 1500960000
Típus: BLT 5.08HC/16/180 SN OR BX
Változat:
NYÁK dugaszoló csatlakozó, hüvelyes csatlakozó, 5.08 mm, Pólusszám: 16, 180°, Felső csatlakozás, Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, max.: 2.5 mm², Doboz
 
Szín: narancssárga
Pólusszám: 17
Rendelési szám: 1501060000
Típus: BLT 5.08HC/17/180 SN OR BX
Változat:
NYÁK dugaszoló csatlakozó, hüvelyes csatlakozó, 5.08 mm, Pólusszám: 17, 180°, Felső csatlakozás, Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, max.: 2.5 mm², Doboz
 
Szín: narancssárga
Pólusszám: 18
Rendelési szám: 1501160000
Típus: BLT 5.08HC/18/180 SN OR BX
Változat:
NYÁK dugaszoló csatlakozó, hüvelyes csatlakozó, 5.08 mm, Pólusszám: 18, 180°, Felső csatlakozás, Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, max.: 2.5 mm², Doboz
 
Szín: narancssárga
Pólusszám: 19
Rendelési szám: 1501260000
Típus: BLT 5.08HC/19/180 SN OR BX
Változat:
NYÁK dugaszoló csatlakozó, hüvelyes csatlakozó, 5.08 mm, Pólusszám: 19, 180°, Felső csatlakozás, Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, max.: 2.5 mm², Doboz
 
Szín: narancssárga
Pólusszám: 20
Rendelési szám: 1501360000
Típus: BLT 5.08HC/20/180 SN OR BX
Változat:
NYÁK dugaszoló csatlakozó, hüvelyes csatlakozó, 5.08 mm, Pólusszám: 20, 180°, Felső csatlakozás, Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, max.: 2.5 mm², Doboz
 
Szín: narancssárga
Pólusszám: 21
Rendelési szám: 1501460000
Típus: BLT 5.08HC/21/180 SN OR BX
Változat:
NYÁK dugaszoló csatlakozó, hüvelyes csatlakozó, 5.08 mm, Pólusszám: 21, 180°, Felső csatlakozás, Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, max.: 2.5 mm², Doboz
 
Szín: narancssárga
Pólusszám: 22
Rendelési szám: 1501560000
Típus: BLT 5.08HC/22/180 SN OR BX
Változat:
NYÁK dugaszoló csatlakozó, hüvelyes csatlakozó, 5.08 mm, Pólusszám: 22, 180°, Felső csatlakozás, Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, max.: 2.5 mm², Doboz
 
Szín: narancssárga
Pólusszám: 23
Rendelési szám: 1501660000
Típus: BLT 5.08HC/23/180 SN OR BX
Változat:
NYÁK dugaszoló csatlakozó, hüvelyes csatlakozó, 5.08 mm, Pólusszám: 23, 180°, Felső csatlakozás, Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, max.: 2.5 mm², Doboz
 
Szín: narancssárga
Pólusszám: 24
Rendelési szám: 1501760000
Típus: BLT 5.08HC/24/180 SN OR BX
Változat:
NYÁK dugaszoló csatlakozó, hüvelyes csatlakozó, 5.08 mm, Pólusszám: 24, 180°, Felső csatlakozás, Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, max.: 2.5 mm², Doboz
 
Szín: fekete
Pólusszám: 2
Rendelési szám: 1499510000
Típus: BLT 5.08HC/02/180 SN BK BX
Változat:
NYÁK dugaszoló csatlakozó, hüvelyes csatlakozó, 5.08 mm, Pólusszám: 2, 180°, Felső csatlakozás, Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, max.: 2.5 mm², Doboz
 
Szín: fekete
Pólusszám: 3
Rendelési szám: 1499610000
Típus: BLT 5.08HC/03/180 SN BK BX
Változat:
NYÁK dugaszoló csatlakozó, hüvelyes csatlakozó, 5.08 mm, Pólusszám: 3, 180°, Felső csatlakozás, Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, max.: 2.5 mm², Doboz
 
Szín: fekete
Pólusszám: 4
Rendelési szám: 1499710000
Típus: BLT 5.08HC/04/180 SN BK BX
Változat:
NYÁK dugaszoló csatlakozó, hüvelyes csatlakozó, 5.08 mm, Pólusszám: 4, 180°, Felső csatlakozás, Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, max.: 2.5 mm², Doboz
 
Szín: fekete
Pólusszám: 5
Rendelési szám: 1499810000
Típus: BLT 5.08HC/05/180 SN BK BX
Változat:
NYÁK dugaszoló csatlakozó, hüvelyes csatlakozó, 5.08 mm, Pólusszám: 5, 180°, Felső csatlakozás, Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, max.: 2.5 mm², Doboz
 
Szín: fekete
Pólusszám: 6
Rendelési szám: 1499910000
Típus: BLT 5.08HC/06/180 SN BK BX
Változat:
NYÁK dugaszoló csatlakozó, hüvelyes csatlakozó, 5.08 mm, Pólusszám: 6, 180°, Felső csatlakozás, Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, max.: 2.5 mm², Doboz
 
Szín: fekete
Pólusszám: 8
Rendelési szám: 1500110000
Típus: BLT 5.08HC/08/180 SN BK BX
Változat:
NYÁK dugaszoló csatlakozó, hüvelyes csatlakozó, 5.08 mm, Pólusszám: 8, 180°, Felső csatlakozás, Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, max.: 2.5 mm², Doboz
 
Szín: fekete
Pólusszám: 9
Rendelési szám: 1500210000
Típus: BLT 5.08HC/09/180 SN BK BX
Változat:
NYÁK dugaszoló csatlakozó, hüvelyes csatlakozó, 5.08 mm, Pólusszám: 9, 180°, Felső csatlakozás, Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, max.: 2.5 mm², Doboz
 
Szín: fekete
Pólusszám: 10
Rendelési szám: 1500310000
Típus: BLT 5.08HC/10/180 SN BK BX
Változat:
NYÁK dugaszoló csatlakozó, hüvelyes csatlakozó, 5.08 mm, Pólusszám: 10, 180°, Felső csatlakozás, Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, max.: 2.5 mm², Doboz
 
Szín: fekete
Pólusszám: 12
Rendelési szám: 1500510000
Típus: BLT 5.08HC/12/180 SN BK BX
Változat:
NYÁK dugaszoló csatlakozó, hüvelyes csatlakozó, 5.08 mm, Pólusszám: 12, 180°, Felső csatlakozás, Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, max.: 2.5 mm², Doboz
 
Szín: fekete
Pólusszám: 13
Rendelési szám: 1500610000
Típus: BLT 5.08HC/13/180 SN BK BX
Változat:
NYÁK dugaszoló csatlakozó, hüvelyes csatlakozó, 5.08 mm, Pólusszám: 13, 180°, Felső csatlakozás, Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, max.: 2.5 mm², Doboz
 
Szín: fekete
Pólusszám: 19
Rendelési szám: 1501210000
Típus: BLT 5.08HC/19/180 SN BK BX
Változat:
NYÁK dugaszoló csatlakozó, hüvelyes csatlakozó, 5.08 mm, Pólusszám: 19, 180°, Felső csatlakozás, Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, max.: 2.5 mm², Doboz
 
Szín: fekete
Pólusszám: 20
Rendelési szám: 1501310000
Típus: BLT 5.08HC/20/180 SN BK BX
Változat:
NYÁK dugaszoló csatlakozó, hüvelyes csatlakozó, 5.08 mm, Pólusszám: 20, 180°, Felső csatlakozás, Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, max.: 2.5 mm², Doboz
 
Szín: fekete
Pólusszám: 24
Rendelési szám: 1501710000
Típus: BLT 5.08HC/24/180 SN BK BX
Változat:
NYÁK dugaszoló csatlakozó, hüvelyes csatlakozó, 5.08 mm, Pólusszám: 24, 180°, Felső csatlakozás, Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, max.: 2.5 mm², Doboz
 
Kapcsolat
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
További információ
Decentralizált automatizálási megoldások
Energiafelügyeleti megoldások
Ipari analitika
Ipari IoT-megoldások
További információ
Mobilitási koncepciók
Fotovoltaikus alkatrészek
Szélenergiával kapcsolatos megoldások
Műhelymegoldások
További információ
Egyérpáras Ethernet
Weidmüller Configurator
Támogatás és ügyfélszolgálat
Kapcsolat
Hulladékkezelési utasítások
Tervezési adatok
Javítások és pótalkatrészek