Verbindungstechnik
Elektronik
Automatisierung & Software
Werkstatt & Zubehör
Assemblierung
Reihenklemmen
Steckverbinder
Leiterplattenklemmen und –steckverbinder
Gehäusesysteme und Komponenten
Kontaktlose Verbindungstechnik
Kabeleinführungssysteme und Komponenten
Leitungssätze, Patchkabel und Kabel
SPS-Schnittstellen und Migrationslösungen
Serviceschnittstellen
Verteilerboxen
Schwere Steckverbinder
Industrial-Ethernet-Steckverbinder
Rundsteckverbinder
Leistung
Ventilsteckverbinder
Signal Converter
Batteriesteckverbinder
BUS-Steckverbinder
Musterkit Single Pair Ethernet
RJ45-, Hybrid- und USB-Steckverbinder
SPE-Steckverbinder (Single Pair Ethernet)
LWL-Steckverbinder (Lichtwellenleiter)
Tragschienenoutlets
Anschlussdosen/-kupplungen
Aktive Komponenten
Kabelverbinder
Zubehör
Kabelverbinder für Datenkabel
Allgemeine Bestelldaten
Ausführung
Verbindungsmodul, IDC, Class FA (ISO/IEC11801 2011) mit Cat.7A Kabel, IP67
Best.-Nr.
1499940000
Typ
IE-CC-8W-FA-IP67
GTIN (EAN)
4050118308297
VPE
1 Stück
Abmessungen und Gewichte
Breite
16,8 mm
Breite (inch)
0,661 inch
Länge
64 mm
Länge (inch)
2,52 inch
Nettogewicht
41 g
Temperaturen
Betriebstemperatur
-40 °C...85 °C
Umweltanforderungen
REACH SVHC
Lead 7439-92-1
SCIP
e4cad7fc-a55e-4d5c-8f05-417a6385e9b6
Allgemeine Daten
Anschluss 1
IDC
Anschluss 2
IDC
Artikelbeschreibung
Verbindungsmodul
Gehäusebasismaterial
Zinkdruckguss
Isolationsdurchmesser, max.
1,6 mm
Kategorie
Class FA (ISO/IEC11801 2011) mit Cat.7A Kabel
Leiteranschlussdurchmesser, eindrähtig
0.4...0.64 mm
Leiteranschlussdurchmesser, eindrähtig, min.
0,4 mm
Leiteranschlussdurchmesser, eindrähtig, max.
0,64 mm
Leiteranschlussquerschnitt, eindrähtig (AWG)
AWG 24...AWG 22
Leiteranschlussdurchmesser, feindrähtig
0.48...0.76 mm
Leiteranschlussquerschnitt, eindrähtig, min. (AWG)
AWG 24
Leiteranschlussquerschnitt, eindrähtig, max. (AWG)
AWG 22
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig (AWG)
AWG 26...AWG 22
Leiteranschlussdurchmesser, feindrähtig, min.
0,48 mm
Leiteranschlussdurchmesser, feindrähtig, max.
0,76 mm
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig, min. (AWG)
AWG 26
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig, max. (AWG)
AWG 22
Manteldurchmesser, min.
5 mm
Manteldurchmesser, max.
9,7 mm
Material Kontakträger
PA
Schirmung
360° Rundumgehäuse
Schutzart
IP67
Elektrische Eigenschaften
Isolationswiderstand
100 MΩ
Nennspannung
63 V
PoE / PoE+
gemäß IEEE 802.3af, gemäß IEEE 802.3at
Klassifikationen
ETIM 6.0
EC001059
ETIM 7.0
EC001059
ETIM 8.0
EC001059
ETIM 9.0
EC001059
ECLASS 9.0
27-40-02-12
ECLASS 9.1
27-40-02-12
ECLASS 10.0
27-40-02-12
ECLASS 11.0
27-40-02-12
ECLASS 12.0
27-40-02-12
ECLASS 13.0
27-40-02-12
Best.-Nr. :
8808410000
Typ:
IE-CCM
Ausführung:
Verbindungsmodul, Cat.7 (ISO/IEC 11801), IP20
Ausführung
Verbindungsmodul, IDC, Class FA (ISO/IEC11801 2011) mit Cat.7A Kabel, IP67
Best.-Nr.
1499940000
Typ
IE-CC-8W-FA-IP67
GTIN (EAN)
4050118308297
VPE
1 Stück
Breite
16,8 mm
Breite (inch)
0,661 inch
Länge
64 mm
Länge (inch)
2,52 inch
Nettogewicht
41 g
Betriebstemperatur
-40 °C...85 °C
REACH SVHC
Lead 7439-92-1
SCIP
e4cad7fc-a55e-4d5c-8f05-417a6385e9b6
Anschluss 1
IDC
Anschluss 2
IDC
Artikelbeschreibung
Verbindungsmodul
Gehäusebasismaterial
Zinkdruckguss
Isolationsdurchmesser, max.
1,6 mm
Kategorie
Class FA (ISO/IEC11801 2011) mit Cat.7A Kabel
Leiteranschlussdurchmesser, eindrähtig
0.4...0.64 mm
Leiteranschlussdurchmesser, eindrähtig, min.
0,4 mm
Leiteranschlussdurchmesser, eindrähtig, max.
0,64 mm
Leiteranschlussquerschnitt, eindrähtig (AWG)
AWG 24...AWG 22
Leiteranschlussdurchmesser, feindrähtig
0.48...0.76 mm
Leiteranschlussquerschnitt, eindrähtig, min. (AWG)
AWG 24
Leiteranschlussquerschnitt, eindrähtig, max. (AWG)
AWG 22
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig (AWG)
AWG 26...AWG 22
Leiteranschlussdurchmesser, feindrähtig, min.
0,48 mm
Leiteranschlussdurchmesser, feindrähtig, max.
0,76 mm
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig, min. (AWG)
AWG 26
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig, max. (AWG)
AWG 22
Manteldurchmesser, min.
5 mm
Manteldurchmesser, max.
9,7 mm
Material Kontakträger
PA
Schirmung
360° Rundumgehäuse
Schutzart
IP67
Isolationswiderstand
100 MΩ
Nennspannung
63 V
PoE / PoE+
gemäß IEEE 802.3af, gemäß IEEE 802.3at
ETIM 6.0
EC001059
ETIM 7.0
EC001059
ETIM 8.0
EC001059
ETIM 9.0
EC001059
ECLASS 9.0
27-40-02-12
ECLASS 9.1
27-40-02-12
ECLASS 10.0
27-40-02-12
ECLASS 11.0
27-40-02-12
ECLASS 12.0
27-40-02-12
ECLASS 13.0
27-40-02-12
Best.-Nr. :
8808410000
Typ:
IE-CCM
Ausführung:
Verbindungsmodul, Cat.7 (ISO/IEC 11801), IP20
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.