Kreator produktów 
 Witryna internetowa 
Polska
Deutsch
English
Français
Italiano
Japoński
Español
Svenska
Русский
繁體中文
简体中文
한국어
Czeski
Magyar
  
0
0
Szybki dostęp
HDC HA 3 FS
         

Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
 

Ogólne dane zamówieniowe

Wersja wkład HDC, złącze żeńskie, 400 V, 16 A, Liczba biegunów: 3, złącze śrubowe, Wielkość konstrukcyjna: 1
Nr zam. 1498200000
Typ HDC HA 3 FS
GTIN (EAN) 4008190176556
Ilość 1 Szt.

Wymiary i masa

Głębokość 21 mm
Głębokość (cale) 0,827 inch
Wysokość 36,5 mm
Wysokość (cale) 1,437 inch
Szerokość 21 mm
Szerokość (cale) 0,827 inch
Masa netto 21 g

Temperatury

Temperatura graniczna -40 °C ... 125 °C

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

Status zgodności z dyrektywą RoHS Zgodne, z wyłączeniem
Wyłączenie RoHS (w przypadkach, w których ma to zastosowanie / jest znane) 6c
REACH SVHC Lead 7439-92-1, Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3
SCIP e98b2b24-ba23-41bf-8d19-0dda3647412f
Odporność chemiczna
Substancja Aceton
Odporność chemiczna Odporny
Substancja Amoniak, wodnisty
Odporność chemiczna Warunkowo odporny
Substancja Benzyna
Odporność chemiczna Odporny
Substancja Benzen
Odporność chemiczna Odporny
Substancja Olej napędowy
Odporność chemiczna Warunkowo odporny
Substancja Kwas octowy, stężony
Odporność chemiczna Odporny
Substancja Wodorotlenek potasu
Odporność chemiczna Warunkowo odporny
Substancja Metanol
Odporność chemiczna Warunkowo odporny
Substancja Olej silnikowy
Odporność chemiczna Warunkowo odporny
Substancja Ług rozcieńczony
Odporność chemiczna Odporny
Substancja Wodorofluorowęglowodory
Odporność chemiczna Warunkowo odporny
Substancja Zastosowanie na zewnątrz
Odporność chemiczna Warunkowo odporny

Dane ogólne

BG 1
Barwny beżowy
Klasa palności wg UL 94 V-0
Liczba biegunów 3
Materiał izolacyjny PC ze wzmocnieniem włóknem szklanym (listowanie UL i kwalifikacja pasma)
Napięcie pomiarowe (DIN EN 61984) 400 V
Napięcie pomiarowe według UL/CSA 600 V AC/DC
Powierzchnia srebro chromianowane
Produkt o niskiej dymotwórczości wg DIN EN 45545-2 Tak
Przekrój przyłącza przewodu 2,5 mm²
Prąd pomiarowy (DIN EN 61984) 16 A
Prąd znamionowy (UR)
Przekrój poprzeczny połączenia AWG AWG 14
Prąd znamionowy 15 A
Przekrój poprzeczny połączenia AWG AWG 16
Prąd znamionowy 12 A
Przekrój poprzeczny połączenia AWG AWG 18
Prąd znamionowy 8 A
Przekrój poprzeczny połączenia AWG AWG 20
Prąd znamionowy 8 A
Prąd znamionowy (cUR)
Przekrój poprzeczny połączenia AWG AWG 14
Prąd znamionowy 15 A
Przekrój poprzeczny połączenia AWG AWG 16
Prąd znamionowy 12 A
Przekrój poprzeczny połączenia AWG AWG 18
Prąd znamionowy 8 A
Przekrój poprzeczny połączenia AWG AWG 20
Prąd znamionowy 8 A
Rezystancja skrośna ≤2 mΩ
Rodzaj przyłącza złącze śrubowe
Stopień zanieczyszczenia 3
Typ złącze żeńskie
Typoszereg HA
Udarowe napięcie pomiarowe (DIN EN 61984) 4 kV
Wielkość konstrukcyjna 1
Wytrzymałość izolacji 1010 Ω
bez halogenu true
cykle wtykania Ag ≥ 500
grupa materiałów izolacyjnych IIIa
moment dokręcający maks. zestyk główny 0,5 Nm
tworzywo stop miedzi

wymiary

Szerokość 21 mm

Dane przyłączeniowe PE

Długość odizolowania, przyłącze PE 15 mm
Przekrój pomiarowy 2,5 mm²
Rodzaj przyłącza PE złącze śrubowe
moment dokręcający maks. złącze PE 0,5 Nm
przekrój przewodu AWG (PE), maks. AWG 14
przekrój przewodu AWG (PE), min. AWG 20
rozmiar końcówki rowek (złącze PE) SD 0,6 x 3,5
Śruba mocująca M 3

wersja

BG 1
Długość usunięcia izolacji przyłącza pomiarowego 15 mm
Powierzchnia srebro chromianowane
Przekrój przyłącza przewodu, cienki przewód wielodrutowy, min. 0,5 mm²
Przekrój przyłącza przewodu, jednodrutowy, max. 2,5 mm²
Przekrój przyłącza przewodu, jednodrutowy, min. 0,5 mm²
Przekrój przyłącza przewodu, maks. 2,5 mm²
Przekrój przyłącza przewodu, min. 0,5 mm²
Przekrój przyłącza przewodu, z cienkiego drutu, maks. 2,5 mm²
Rezystancja skrośna ≤2 mΩ
Rodzaj przyłącza złącze śrubowe
Wielkość konstrukcyjna 1
moment dokręcający maks. zestyk główny 0,5 Nm
przekrój przyłącza przewodu AWG, min. AWG 20
przekrój przyłączeniowy przewodu AWG, maks. AWG 14
rozmiar końcówki rowek (złącze śrubowe) SD 0,6 x 3,5
tworzywo stop miedzi
śruba dociskowa M 3

Pobieranie

Dopuszczenie/Certyfikat/Deklaracja zgodności
Dane projektowe
Eplan Data Portal Eplan data
CADENAS eCATALOG CAX data
WSCAD Universe WSCAD data
Katalogi Catalogues in PDF-format
Broszury

Klasyfikacje

ETIM 6.0 EC000438
ETIM 7.0 EC000438
ETIM 8.0 EC000438
ETIM 9.0 EC000438
ECLASS 9.0 27-44-02-05
ECLASS 9.1 27-44-02-05
ECLASS 10.0 27-44-02-05
ECLASS 11.0 27-44-02-05
ECLASS 12.0 27-44-02-05
ECLASS 13.0 27-44-02-05
ECLASS 14.0 27-44-02-05

Dopuszczenia

Dopuszczenia CSA CURUS DETNORVER
ROHS Zgodny
UL File Number Search Witryna UL
Nr certyfikatu (cURus) E92202

Produkty pokrewne

Nr zam.: 1498100000
Typ: HDC HA 3 MS
Wersja:
wkład HDC, Złącze męskie, 400 V, 16 A, Liczba biegunów: 3, złącze śrubowe, Wielkość konstrukcyjna: 1
 
Nr zam.: 1498400000
Typ: HDC HA 4 FS
Wersja:
wkład HDC, złącze żeńskie, 400 V, 16 A, Liczba biegunów: 4, złącze śrubowe, Wielkość konstrukcyjna: 1
 
Nr zam.: 1498300000
Typ: HDC HA 4 MS
Wersja:
wkład HDC, Złącze męskie, 400 V, 16 A, Liczba biegunów: 4, złącze śrubowe, Wielkość konstrukcyjna: 1