Termékasszisztens 
 Weboldal 
Magyar
Német
Angol
Franciaország
Olasz
Japán
Spanyol
Svédország
Русский
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
  
0
0
Gyors elérés
KRN-M10/-16
         

Icon
Icon
 

Általános rendelési adatok

Változat kábelsaru, záróelem,16 mm²
Rendelési szám 1497000000
Típus KRN-M10/-16
GTIN (EAN) 4050118306460
Qty. 100 pc(s).

Méretek és tömegek

Nettó tömeg 10,93 g

Termékek környezetvédelmi megfelelősége

RoHS megfelelőségi állapot Megfelel, kivétel nélkül
REACH SVHC No SVHC above 0.1 wt%

Műszaki adatok

Változat Euro series, standard

Csatlakozások

Csatlakozás hossz (I) 31 mm
Furat M10
Peremes aljzat belső átmérője (d2) 10,5 mm
Peremes aljzat szélesség (b) 18 mm
Szigetelés Nem áll rendelkezésre
Tengely belső átmérője (d1) 5,5 mm
Tengely külső átmérője (d3) 8,5 mm
Tengelyhossz (a) 13 mm
Vezeték-keresztmetszet 16 mm²

Letöltések

Engineering Data
Eplan Data Portal Eplan data
CADENAS eCATALOG CAX data
Katalógusok Catalogues in PDF-format
Kiadványok

Besorolások

ETIM 6.0 EC001051
ETIM 7.0 EC001051
ETIM 8.0 EC001051
ETIM 9.0 EC001051
ECLASS 9.0 27-40-02-05
ECLASS 9,1 27-40-02-05
ECLASS 10.0 27-40-02-05
ECLASS 11.0 27-40-02-05
ECLASS 12.0 27-40-02-05
ECLASS 13.0 27-40-02-05
ECLASS 14.0 27-40-02-05

Tanúsítványok

ROHS Megfelel

Kapcsolódó termékek

Rendelési szám: 1496970000
Típus: KRN-M5/-16
Változat:
kábelsaru, záróelem,16 mm²
 
Rendelési szám: 1496980000
Típus: KRN-M6/-16
Változat:
kábelsaru, záróelem,16 mm²
 
Rendelési szám: 1496990000
Típus: KRN-M8/-16
Változat:
kábelsaru, záróelem,16 mm²
 
Rendelési szám: 1497010000
Típus: KRN-M12/-16
Változat:
kábelsaru, záróelem,16 mm²
 
Kapcsolat
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
További információ
Decentralizált automatizálási megoldások
Energiafelügyeleti megoldások
Ipari analitika
Ipari IoT-megoldások
További információ
Mobilitási koncepciók
Fotovoltaikus alkatrészek
Szélenergiával kapcsolatos megoldások
Műhelymegoldások
További információ
Egyérpáras Ethernet
Weidmüller Configurator
Támogatás és ügyfélszolgálat
Kapcsolat
Hulladékkezelési utasítások
Tervezési adatok
Javítások és pótalkatrészek