Technika łączeniowa
Elektronika
Automatyzacja i oprogramowanie
Miejsce pracy i akcesoria
Montaż
Narzędzia
Automaty
Oprogramowanie
Oznaczniki
Drukarki przemysłowe
Oświetlenie przemysłowe
Cabinet Infrastructure
Cięcie
Usuwanie izolacji
Praski
Szczypce
Testowanie
Wkrętaki
Zestawy
Zaciski i końcówki kablowe
Końcówki tulejkowe
Pozostałe narzędzia
Promocja
złącza nieizolowane
złącza izolowane
Końcówki kablowe rurowe „Euroserie”
Zaciskana końcówka kablowa wg DIN
Zaprasowywane końcówki kablowe wg DIN
Cu - zaciskana końcówka kablowa
Cu - Łączniki zaprasowywane
Zaciskane końcówki kablowe kątowe, 90°
10 mm²
16 mm²
25 mm²
35 mm²
50 mm²
70 mm²
95 mm²
120 mm²
150 mm²
185 mm²
240 mm²
300 mm²
Ogólne dane zamówieniowe
Wersja
końcówka kablowa,240 mm²
Nr zam.
1496730000
Typ
KWPN-M12/-240 90
GTIN (EAN)
4050118306279
Ilość
20 Szt.
Wymiary i masa
Masa netto
226,1 g
Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego
Status zgodności z dyrektywą RoHS
Zgodne, bez wyłączenia
REACH SVHC
No SVHC above 0.1 wt%
Dane techniczne
Wykonanie
Seria DIN 46235, 90°
łączniki
Długość połączenia (I)
30,5 mm
Długość trzonu (a)
40 mm
Numer identyfikacyjny Cu
28 K
Otwór
M 12
Przekrój przyłącza przewodu
240 mm²
Szerokość kołnierza (b)
42 mm
izolacja
element niedostępny
Średnica wewnętrzna kołnierza (d2)
13 mm
Średnica wewnętrzna trzonu (d1)
21,5 mm
Średnica zewnętrzna trzonu (d3)
29 mm
Klasyfikacje
ETIM 6.0
EC001050
ETIM 7.0
EC001050
ETIM 8.0
EC001050
ETIM 9.0
EC001050
ECLASS 9.0
27-40-02-03
ECLASS 9.1
27-40-02-03
ECLASS 10.0
27-40-02-03
ECLASS 11.0
27-40-02-03
ECLASS 12.0
27-40-02-03
ECLASS 13.0
27-40-02-03
ECLASS 14.0
27-40-02-03
Nr zam.:
1496740000
Typ:
KWPN-M16/-240 90
Wersja:
końcówka kablowa,240 mm²
Nr zam.:
1496750000
Typ:
KWPN-M20/-240 90
Wersja:
końcówka kablowa,240 mm²
Wersja
końcówka kablowa,240 mm²
Nr zam.
1496730000
Typ
KWPN-M12/-240 90
GTIN (EAN)
4050118306279
Ilość
20 Szt.
Status zgodności z dyrektywą RoHS
Zgodne, bez wyłączenia
REACH SVHC
No SVHC above 0.1 wt%
Wykonanie
Seria DIN 46235, 90°
Długość połączenia (I)
30,5 mm
Długość trzonu (a)
40 mm
Numer identyfikacyjny Cu
28 K
Otwór
M 12
Przekrój przyłącza przewodu
240 mm²
Szerokość kołnierza (b)
42 mm
izolacja
element niedostępny
Średnica wewnętrzna kołnierza (d2)
13 mm
Średnica wewnętrzna trzonu (d1)
21,5 mm
Średnica zewnętrzna trzonu (d3)
29 mm
ETIM 6.0
EC001050
ETIM 7.0
EC001050
ETIM 8.0
EC001050
ETIM 9.0
EC001050
ECLASS 9.0
27-40-02-03
ECLASS 9.1
27-40-02-03
ECLASS 10.0
27-40-02-03
ECLASS 11.0
27-40-02-03
ECLASS 12.0
27-40-02-03
ECLASS 13.0
27-40-02-03
ECLASS 14.0
27-40-02-03
Nr zam.:
1496740000
Typ:
KWPN-M16/-240 90
Wersja:
końcówka kablowa,240 mm²
Nr zam.:
1496750000
Typ:
KWPN-M20/-240 90
Wersja:
końcówka kablowa,240 mm²
Funkcja ta jest świadczona za pośrednictwem zewnętrznego dostawcy usług: https://supplyframe.com. Kliknij przycisk „Kontynuuj”. System przekieruje Cię do tej strony. Prowadzi to do transferu plików danych osobowych do państw pozaeuropejskich. Należy sprawdzić politykę ochrony danych witryny zewnętrznej, za którą firma Weidmüller nie ponosi odpowiedzialności.