per le restrizioni, cfr. la dichiarazione produttore per l’altitudine operativa alla sezione downloads
Temperatura d'esercizio , max.
70
Temperatura d'esercizio , min.
-20 °C
Temperatura di magazzinaggio, max.
85 °C
Temperatura di magazzinaggio, min.
-20 °C
Umidità
5 – 90 % senza rugiada
Garanzia
Periodo
3 anni
Interfacce
Indicatore a LED
Indicazione dello stato di tensione, Stato, CUT, Allarme, Collegamento VPN attivo, Port LED: Link/ACT, Speed (RJ45 port)
Ingressi digitali
Taglia: disconnette fisicamente (Link Down) la porta WAN (24 V in)
Numer di slot per card SCM
1
Numero di porte
2x RJ45 10/100/1000BaseT(X)
Porta USB
Interfaccia USB 2.0 per update del firmware o ripristino della configurazione del dispositivo via chiavetta USB
Porte RJ45
10/100/1000BaseT(X), auto negotiation, Modalità full e half-duplex, Collegamento MDI/MDI-X automatico
Pulsante di reset
Ripristino delle impostazioni di fabbrica
Tipo di slot per card SCM
Smart Card (formato ID-000), Salvare e ripristinare la configurazione tramite smart card (chip di memoria)
Uscite digitali
Allarme: indica un guasto o uno stato della rete configurabile (24 V out)
MTBF
MTBF
Tempo di funzionamento (ore), min.
135.270 h
Omologazioni e conformità EMC
Norma di sicurezza
UL508
Norme EMC
FCC parte 15, Classe A, EN 61000-6-4, EN 61000-6-2
Urti
secondo IEC 60068-2-27
Vibrazione
secondo IEC 60068-2-6
Tensione di alimentazione
Alimentazione di tensione
24 V DC, 1 ingresso singolo, NEC class 2, (for use in conformity with UL specifications: 7 - 30 V DC)
Assorbimento di corrente
Tensione
24 V
Corrente
0,6 A
Campo alimentazione tensione
Tipo di tensione
DC
Tensione, min.
7 V
Tensione, max.
36 V
Dati tecnici
Grado di protezione
IP20
Materiale base della custodia
alluminio pressofuso
Tipo di montaggio
Guida DIN, VESA 75
Velocità
Gigabit Ethernet
Servizi di rete/Firewall/Gestione
Firewall
Firewall IPv4 Stateful Packet Inspection (in ingresso/in uscita), Mascheratura NAT, 1:1 NAT, Port forwarding, filtro layer 2/3 (VLAN ID, VLAN QoS Tag, indirizzo MAC, frame EtherType), Funzione di autoapprendimento per creare regole di filtrazione dei pacchetti (analisi del traffico di rete), Priorità del pacchetto basata sul layer 2/3 (Ethernet Frame, IP Header, VLAN Tag)
Gestione
Configurazione tramite interfaccia WEB (HTTP/HTTPS), L'interfaccia della lingua può essere impostata sul tedesco o sull'inglese, Assistenza in fase di configurazione tramite informazioni dettagliate (tooltip), Accesso multiutente configurabile con possibilità di definire liberamente i diritti, Assistenza per SNMP v1/v2/v3, evento log/syslog
Servizi di rete
Server DHCP / Relè DHCP , Relè DNS, NTP client, DynDNS (DHCP client a norma RFC 2136)
Varie
Controllo
Monitoraggio del client (via ICMP) con funzione di allarme in caso di guasto
Diagnosi
Funzione di cattura a distanza per diagnostica di rete tramite PC collegato (Wireshark)
Modbus/TCP
Server TCP modbus integrato per interrogazioni di stato
modalità di funzionamento
Ponte trasparente
Switch a 2 porte con filtro supplementare Layer-2
Router IP
IP routing (IPv4, Layer-3) con Firewall SPI (Stateful Packet Inspection)
Security/NAT/VPN/U-link Router, con modem multibanda integrato (4G/3G/2G), Modello EU, Fast Ethernet, 2x RJ45 10/100BASE-T(X), 1x DB9 male for RS-232/422/485, IP30, -25 °C...70 °C
Security/NAT/VPN/U-link Router, con modem multibanda integrato (4G/3G), Modello US, Fast Ethernet, 2x RJ45 10/100BASE-T(X), 1x DB9 male for RS-232/422/485, IP30, -25 °C...70 °C
Firewall IPv4 Stateful Packet Inspection (in ingresso/in uscita), Mascheratura NAT, 1:1 NAT, Port forwarding, filtro layer 2/3 (VLAN ID, VLAN QoS Tag, indirizzo MAC, frame EtherType), Funzione di autoapprendimento per creare regole di filtrazione dei pacchetti (analisi del traffico di rete), Priorità del pacchetto basata sul layer 2/3 (Ethernet Frame, IP Header, VLAN Tag)
Gestione
Configurazione tramite interfaccia WEB (HTTP/HTTPS), L'interfaccia della lingua può essere impostata sul tedesco o sull'inglese, Assistenza in fase di configurazione tramite informazioni dettagliate (tooltip), Accesso multiutente configurabile con possibilità di definire liberamente i diritti, Assistenza per SNMP v1/v2/v3, evento log/syslog
Servizi di rete
Server DHCP / Relè DHCP , Relè DNS, NTP client, DynDNS (DHCP client a norma RFC 2136)
Security/NAT/VPN/U-link Router, con modem multibanda integrato (4G/3G/2G), Modello EU, Fast Ethernet, 2x RJ45 10/100BASE-T(X), 1x DB9 male for RS-232/422/485, IP30, -25 °C...70 °C
Security/NAT/VPN/U-link Router, con modem multibanda integrato (4G/3G), Modello US, Fast Ethernet, 2x RJ45 10/100BASE-T(X), 1x DB9 male for RS-232/422/485, IP30, -25 °C...70 °C
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.