Kreator produktów 
 Witryna internetowa 
Polska
Deutsch
English
Français
Italiano
Japoński
Español
Svenska
Русский
繁體中文
简体中文
한국어
Czeski
Magyar
  
0
0
Szybki dostęp
FP MONO LED DC HQ8
         

Icon
 

Ogólne dane zamówieniowe

Nr zam. 1488530000
Typ FP MONO LED DC HQ8
GTIN (EAN) 4050118298574

Wymiary i masa

Wysokość 68 mm
Wysokość (cale) 2,677 inch
Szerokość 104 mm
Szerokość (cale) 4,094 inch
Długość 271 mm
Długość (cale) 10,669 inch
Masa netto 662 g

Temperatury

Temperatura magazynowania -40 °C...85 °C
Temperatura eksploatacyjna -40 °C...70 °C
Wilgotność 92 % @ 25 °C

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

Status zgodności z dyrektywą RoHS Zgodne, z wyłączeniem
Wyłączenie RoHS (w przypadkach, w których ma to zastosowanie / jest znane) 6c, 7a, 7cI
REACH SVHC Lead 7439-92-1, Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3, 6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol 119-47-1
SCIP 048adba1-9e6f-4bf5-8980-8234bd304d7a

Informacje ogólne

Amplituda przyspieszenia 5 m/s² (@ 9-200 Hz)
Amplituda wygięcia 1.5 mm (2-9 Hz)
Barwa światła (CCT) Cool White, 6000K, 6000K
Halogenki Nie
Kategoria przepięciowa II
Klasa energetyczna (zgodnie z dyrektywą UE nr 874/2012) A
Klasa palności wg UL 94 V-0
Kształt modułu LED Inne
Napięcie izolacji <500 V (obudowa/PE)
Ochrona przed zwarciem Tak, wewnętrzne
Okres eksploatacji LED > 50.000 h
Położenie montażowe, wskazówka montażowa dowolnie
Przekrój poprzeczny złącza, maks. 2,5 mm²
Przekrój poprzeczny złącza, min. 0,5 mm²
Przyspieszenie szczytowe, Typ L 70 m/s²
Prąd przy oświetleniu 393 lm
Rodzaj przyłącza Złącze wtykowe ze stałą liczbą biegunów, HQ 8
Silikon Nie
Stopień ochrony IP54
Stopień ochrony II
Stopień zanieczyszczenia 2
Wysokość ≤ 3000 m
Wytrzymałość na wibracje EN 60721-3-3 Klasa 3M3 sinusoidalne, stacjonarne
Wytrzymałość na wstrząs EN 60721-3-3 Klasa 3M3 przenośne

Dane znamionowe wg IEC 60598-1

Zakres napięcia wejściowego DC 24...120 V DC
moc znamionowa 5 W
napięcie wejściowe 21,6 V … 144 V DC /zabezpieczenie przed odwróceniem polaryzacji

Pobieranie

Klasyfikacje

ETIM 6.0 EC001959
ETIM 7.0 EC001959
ETIM 8.0 EC001959
ETIM 9.0 EC001959
ECLASS 9.0 27-11-06-40
ECLASS 9.1 27-11-06-40
ECLASS 10.0 27-11-06-40
ECLASS 11.0 27-11-06-40
ECLASS 12.0 27-11-06-40
ECLASS 13.0 27-11-06-40
ECLASS 14.0 27-11-06-40

Dopuszczenia

Dopuszczenia CE CULUS UKCA
ROHS Zgodny
UL File Number Search Witryna UL
Nr certyfikatu (cULus) E345151

Produkty pokrewne

Nr zam.: 2663590000
Typ: FP MONO DC HQ8 MF MA SP
 
Nr zam.: 2763980000
Typ: FP MONO DC HQ8 MF SP
 
Nr zam.: 2815480000
Typ: FP MONO DC RC MF MA SP
 
Nr zam.: 2815470000
Typ: FP MONO DC RC MF SP
 
Nr zam.: 2663600000
Typ: FP MONO K DC HQ8 MF MA SP
 
Nr zam.: 2763990000
Typ: FP MONO K DC HQ8 MF SP
 
Nr zam.: 2815550000
Typ: FP MONO K DC RC MF MA SP
 
Nr zam.: 2815540000
Typ: FP MONO K DC RC MF SP
 
Nr zam.: 1488520000
Typ: FP MONO LED DC SA
 
Nr zam.: 1507040000
Typ: FP MONO LED K DC SA