Мастер выбора продукта 
 Веб-сайт 
Россия
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanese
Español
Svenska
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Быстрый доступ
FP DUO LED DC HQ8
         

Icon
 

Основные данные для заказа

Заказ № 1488480000
Тип FP DUO LED DC HQ8
GTIN (EAN) 4050118298567

Размеры и массы

Высота 128 мм
Высота (в дюймах) 5,039 inch
Ширина 104 мм
Ширина (в дюймах) 4,094 inch
Длина 271 мм
Длина (в дюймах) 10,669 inch
Масса нетто 662 g

Температуры

Температура хранения -40 °C...85 °C
Рабочая температура -40 °C...70 °C
Влажность 92 % @ 25 °C

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS Соответствует с исключением
Исключение из RoHS (если применимо/известно) 6c, 7a, 7cI
REACH SVHC Lead 7439-92-1, Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3, 6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol 119-47-1
SCIP 1058cf56-abda-4cb6-a963-1c7ea664989f

Расчетные данные согласно IEC 60598-1

Диапазон входного напряжения пост. тока 24...120 V DC
Мощность удержания 5 W
Напряжение 21,6…144 В пост. тока  / с защитой от обратной полярности

Общие данные

Амплитуда ускорения 5 m/s² (@ 9-200 Hz)
Амплитуда, отклонение 1.5 mm (2-9 Hz)
Вибростойкость EN 60721-3-3 Класс 3M3 синусоидальный, стационарный
Вид защиты IP54
Вид соединения Вставной разъем с фиксированным количеством полюсов, HQ 8
Высота ≤ 3000 m
Галогены Нет
Защита от короткого замыкания Да, внутри
Категория перенапряжения II
Класс защиты II
Класс пожаростойкости UL 94 V-0
Класс эффективности (в соответствии с Директивой ЕС № 874/2012) E
Напряжение развязки < 500 В (корпус/PE)
Пиковое ускорение, тип L 70 m/s²
Положение установки, указание по монтажу произвольно
Сечение соединителя, макс. 2,5 mm²
Сечение соединителя, мин. 0,5 mm²
Силикон Нет
Срок службы светодиода > 50.000 h
Степень загрязнения 2
Ток на освещение (всего в обоих направлениях) 496 lm
Ударопрочность EN 60721-3-3 Класс 3M3, переносное
Форма светодиодного модуля Другой
Цвет света (ССТ) Cool White, 6000K, 6000K

Загрузки

Каталог Catalogues in PDF-format

Классификации

ETIM 6.0 EC001959
ETIM 7.0 EC001959
ETIM 8.0 EC001959
ETIM 9.0 EC001959
ECLASS 9.0 27-11-06-40
ECLASS 9.1 27-11-06-40
ECLASS 10.0 27-11-06-40
ECLASS 11.0 27-11-06-40
ECLASS 12.0 27-11-06-40
ECLASS 13.0 27-11-06-40
ECLASS 14.0 27-11-06-40

Сертификаты

Сертификаты CE CULUS UKCA
ROHS Соответствовать
UL File Number Search Сайт UL
Сертификат № (cULus) E345151

Связанные изделия

Заказ №: 2663580000
Тип: FP DUO DC HQ8 MF MA SP
 
Заказ №: 2764000000
Тип: FP DUO DC HQ8 MF SP
 
Заказ №: 2815570000
Тип: FP DUO DC RC MF MA SP
 
Заказ №: 2815580000
Тип: FP DUO DC RC MF SP
 
Заказ №: 1488500000
Тип: FP DUO LED DC SA
 
Контакт
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Дополнительная информация
Решения для децентрализованной автоматизации
Решения для управления энергопотреблением
Промышленная аналитика
Решения для примышленного Интернета вещей
Дополнительная информация
Концепции мобильности
Фотоэлектрическое оборудование
Решения для ветроэнергетики
Решения для рабочих мест
Дополнительная информация
Однопарный Ethernet
Конфигуратор Weidmüller
Служба & поддержки
Контакт
Инструкции по утилизации
Технические данные
Ремонтные работы и запчасти