Connettore per circuito stampato, Contatto a crimpare, Contatto, stagnato, Campo di serraggio max. : 2.5 mm²
N. d’ordine
1480100000
Tipo
DFFC 1.5-2.5 SN 2500
GTIN (EAN)
4008190100414
CPZ
2.500 Pezzo
Parametri prodotto
Imballaggio
Bobina
Dimensioni e pesi
Profondità
18,8 mm
Profondità (pollici)
0,74 inch
Posizione verticale
5,7 mm
Altezza (pollici)
0,224 inch
Larghezza
4,3 mm
Larghezza (pollici)
0,169 inch
Peso netto
0,68 g
Conformità ambientale del prodotto
REACH SVHC
/
Stato conformità RoHS
Conforme senza esenzione
Dati del materiale
Colori
No
Tabella dei colori (simile)
-
Materiale base dei contatti
Lega di rame
Materiale dei contatti
Lega in rame
Superficie dei contatti
stagnato
Temperatura di magazzinaggio, min.
-40 °C
Temperatura di magazzinaggio, max.
70 °C
Temperatura d'esercizio , min.
-50 °C
Temperatura d'esercizio , max.
100 °C
Campo della temperatura di montaggio, min.
-25 °C
Campo della temperatura di montaggio, max.
100 °C
Conduttori adatti al collegamento
Campo di sezioni, min.
1,5 mm²
Campo di sezioni, max.
2,5 mm²
Sezione di collegamento cavo AWG, min.
AWG 16
Sezione di collegamento cavo AWG, max.
AWG 14
Semirigido, min. H07V-R
1,5 mm²
multifilare, max. H07V-R
2,5 mm²
Flessibile, min. H05(07) V-K
1,5 mm²
Flessibile, max. H05(07) V-K
2,5 mm²
con terminale, DIN 46228 pt 1, min.
0 mm²
con terminale a norma DIN 46 228/1, max.
0 mm²
Dati di dimensionamento secondo IEC
Testato secondo lo standard
IEC 60664-1, IEC 61984
Tensione di dimensionamento con classe di sovratensione/grado di lordura III/2
0 kV
Portata transitoria
3 x 1s mit 120 A
Imballaggio
Imballaggio
Bobina
Lunghezza VPE
641 mm
Larghezza VPE
625 mm
Altezza VPE
61 mm
Nota importante
Conformità IPC
Conformità: i prodotti sono sviluppati, prodotti e forniti secondo standard e normative internazionali riconosciuti, sono conformi alle caratteristiche indicate nel foglio dati e soddisfano le caratteristiche decorative in accordo con IPC-A-610 "Classe 2". Ulteriori richieste relative al prodotto potranno essere valutate su richiesta.
Note
• Stoccaggio a lungo termine del prodotto con una temperatura media di 50 °C e un’umidità massima del 70 %, 36 mesi
Conformità: i prodotti sono sviluppati, prodotti e forniti secondo standard e normative internazionali riconosciuti, sono conformi alle caratteristiche indicate nel foglio dati e soddisfano le caratteristiche decorative in accordo con IPC-A-610 "Classe 2". Ulteriori richieste relative al prodotto potranno essere valutate su richiesta.
Note
• Stoccaggio a lungo termine del prodotto con una temperatura media di 50 °C e un’umidità massima del 70 %, 36 mesi
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.